Le détecteur de gaz Danfoss
Une gamme complète de sondes de gaz pour diverses applications
Découvrez la vaste gamme de sondes de gaz proposée par Danfoss, méticuleusement conçues pour améliorer la détection de gaz dans divers secteurs. Nos sondes de gaz avancées sont spécialement conçues pour garantir la conformité aux réglementations environnementales et donner la priorité à la sécurité de vos systèmes.
Que vous travailliez dans l’alimentation au détail, la réfrigération industrielle, les systèmes HVAC ou d’autres applications, nos sondes de gaz fournissent une détection fiable et efficace d’une large gamme de gaz, y compris le dioxyde de carbone et l’oxygène.
Grâce à notre gamme de sondes de gaz variées et fiables, vous pouvez améliorer vos capacités de détection de gaz. La série de sondes de gaz DGS est parfaitement adaptée aux applications d’alimentation au détail, telles que les supermarchés, les usines de Réfrigération industrielle et les entrepôts frigorifiques.
Pour la réfrigération commerciale et HVAC, nos détecteurs de réfrigérant de nouvelle génération offrent une combinaison améliorée de fiabilité opérationnelle, de calibrage facile et de performances de maintenance. De plus, nos sondes de détection de réfrigérant A2L, qui font partie de la série DST Gxxx, sont dotées d’une conception inversée révolutionnaire pour une protection améliorée dans les environnements difficiles.
Solutions de détection de gaz avancées pour une sécurité et des performances améliorées
En choisissant une sonde de gaz Danfoss, vous bénéficiez d’une surveillance et d’alarmes automatiques continues et en temps réel, garantissant une réponse rapide en cas de fuites de gaz ou de situations dangereuses. Nos sondes de gaz peuvent être utilisées comme régulateurs autonomes ou intégrées de manière transparente dans vos systèmes existants. Grâce à notre technologie avancée, à notre fiabilité et à notre conformité aux normes réglementaires, vous pouvez compter sur Danfoss pour fournir des solutions de détection de gaz rentables et efficaces.
Optimisez vos capacités de détection de gaz avec la sonde de gaz Danfoss. Notre technologie de pointe et notre engagement envers la sécurité amélioreront les performances et la fiabilité de vos systèmes de détection de gaz.
Caractéristiques et avantages
Détection de gaz complète : notre sonde de détection de gaz est capable de détecter une large gamme de gaz couramment utilisés dans la réfrigération de l’alimentation au détail, la Réfrigération industrielle et les systèmes HVAC.
Applications polyvalentes : que vous ayez besoin d’une détection de gaz pour les supermarchés, les usines de Réfrigération industrielle, les entrepôts frigorifiques, les entrepôts ou d’autres zones spécialisées, nos différentes sondes de détection de gaz peuvent être montées sur des systèmes nouveaux ou existants.
Autonome ou intégrée : nos sondes de gaz offrent la flexibilité nécessaire pour être utilisées comme régulateurs autonomes ou intégrées de manière transparente dans vos systèmes existants.
Surveillance et alarmes en temps réel : grâce à une surveillance automatique continue en temps réel, nos sondes à gaz fournissent une réponse immédiate et déclenchent des alarmes pour garantir une action rapide en cas de fuites de gaz ou d’autres situations dangereuses.
Fiabilité et performance améliorées : nos détecteurs de gaz sont basés sur une plateforme numérique, offrant une fiabilité opérationnelle améliorée, un calibrage facile et des performances de maintenance accrues. Cela garantit la rentabilité et la conformité aux normes réglementaires.
Détection de réfrigérant A2L : nos sondes de détection de réfrigérant DST Gxxx A2L sont spécialement conçues pour les systèmes HVAC et de réfrigération commerciale, avec une conception inversée innovante qui protège la sonde dans les environnements difficiles. Ils prennent en charge plusieurs réfrigérants A2L et peuvent être étendus pour inclure des réfrigérants supplémentaires en fonction de vos besoins.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Capteurs de détection de réfrigérant A2LLes capteurs de gaz efficaces DST Gxxx pour les systèmes HVAC et de réfrigération commerciale se distinguent par une conception inversée révolutionnaire qui protège le capteur dans les environnements difficiles. Ils prennent en charge 5 réfrigérants A2L différents, avec la possibilité d'ajouter des réfrigérants supplémentaires sur demande.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Détection de gaz pour la réfrigération commercialeAvec la série de capteurs de gaz DGS, passez au niveau supérieur en matière de détection de gaz dans les applications d'alimentation au détail telles que les supermarchés, les sites de réfrigération industrielle, le stockage et l'entreposage réfrigérés.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La détection de gaz pour la réfrigération industrielleLa nouvelle génération de détecteurs de gaz Danfoss repose sur une plateforme numérique qui offre de multiples options de communication et d'intégration pour une meilleure fiabilité opérationnelle, un calibrage facile, un entretien efficace, un bon rapport coût-efficacité et une conformité réglementaire.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | HGM-PGM Gas detector | Anglais | Multiple | 21 oct., 2014 | 286.5 KB |
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.