Le nouveau capteur de pression DST P110 de Danfoss offre une fiabilité, une durabilité et des performances améliorées pour les applications sur les marchés de la réfrigération et de la climatisation. Grâce à sa conception en acier inoxydable et à son interface média hermétiquement scellée, le DST P110 peut résister aux environnements d’application les plus rigoureux. Le capteur fonctionne sur une nouvelle plateforme électronique puissante, qui offre des capacités d’autodiagnostic et des fonctions programmables, le tout à un prix rentable.
Caractéristiques et avantages
Extrêmement précis. Le DST P110 fournit une précision de la bande d’erreur totale de +/-1 % sur toute la plage de température ciblée de l’application. Les profils de calibrage personnalisés peuvent être adaptés aux exigences spécifiques de l’application. Par conséquent, le support d’un contrôle de surchauffe plus efficace.
Résistant et fiable. L’emballage optimisé du capteur MEMS et de l’électronique de conditionnement du signal permet une excellente résistance aux vibrations, des propriétés de gestion thermique et une protection contre l’humidité.
Rigoureusement testé. Une méthode « test-to-failure » est un élément important du processus de développement de produits Danfoss, fournissant une meilleure connaissance de la conception et des spécifications du produit. Cette méthode permet également une optimisation et des tests plus rapides, améliorant le délai de mise sur le marché.
Prospective. Les capacités de diagnostic de ce capteur profiteront aux équipementiers d’aujourd’hui — ce qui permettra d’économiser sur les coûts de dépannage — et à l’avenir, à mesure que d’autres produits intégreront des capacités électroniques.
Evolutif. La nouvelle plateforme électronique permet aux équipementiers d’affiner les performances des capteurs spécifiques à leur application.
Approbation
CE
UL
ATEX
EAC
RoHS
![](/media/8034/dst-brochure-image.jpg?width=420&height=1920&rnd=131892566653770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
DST P110 pour les applications de refroidissement
Jusqu’à 50 % de réduction des réclamations de garantie grâce aux diagnostics
Applications associées
Les capteurs de pression DST P110 sont parfaitement adaptés aux applications suivantes
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Armoires réfrigéréesAvec l'accélération des achats d'épicerie en ligne, les propriétaires de magasins développent activement leurs activités avec de nouveaux systèmes de réfrigération "click-and-collect" tels que des casiers réfrigérés.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chambres froidesLes solutions Danfoss pour chambres froides aident à garder les aliments frais et propres à la consommation, et contribuent ainsi à réduire les pertes et déchets alimentaires.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Machines à crème glacéeChez Danfoss, vous trouverez une large gamme de solutions destinées à l’industrie sorbetière. Pour en savoir plus sur nos pièces pour sorbetières commerciales, cliquez ici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Machines à glace commercialesDanfoss propose une large gamme de pièces pour les machines à glace commerciales. Vous trouverez notamment ici des compresseurs, des vannes et des régulateurs électroniques pour machines à glace.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompes à chaleurLes solutions de pompes à chaleur écoénergétiques et respectueuses de l'environnement sont essentielles pour tous les systèmes modernes de chauffage et de climatisation des espaces résidentiels et commerciaux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Présentoirs à portes vitréesDanfoss propose une large gamme de solutions pour les présentoirs à portes vitrées. Pour en savoir plus sur nos composants pour réfrigérateur commercial à portes vitrées, cliquez ici.
Solutions associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alimentation au détailComposants conçus pour offrir le coût total de possession le plus faible possible tout en réduisant les pertes alimentaires et l'empreinte carbone du système de réfrigération de votre supermarché.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conditionnement d'airLes conditionneurs d'air Danfoss sont durables, écoénergétiques et abordables ; vous trouverez dans notre gamme des solutions pour applications de conditionnement d'air commercial et résidentiel.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le Smart Store ADC de Danfoss montre la voie vers un supermarché à émissions nettes nullesLa nécessité pour les supermarchés d'améliorer leur efficacité énergétique, de réduire les déchets alimentaires et de minimiser leur empreinte carbone est plus grande que jamais. En partenariat avec un supermarché danois, Danfoss a installé toutes les technologies et solutions nécessaires pour en faire l'un des supermarchés les plus efficaces sur le plan énergétique.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réfrigération commercialeLeader du marché de la réfrigération commerciale, nous proposons une large gamme de produits offrant des solutions pour toutes les applications, du transport frigorifique au refroidissement spécialisé.