AKS 32R est un transmetteur de pression ratiométrique qui convertit la pression mesurée en un signal de sortie linéaire.
La valeur min. du signal de sortie est inférieure à 10% de la tension d’alimentation réelle. La valeur max. est supérieure à 90% de la tension d’alimentation réelle.
À une tension d’alimentation de 5 V, le signal de sortie est :
- 0,5 V à la plage de pression min.
- 4,5 V à la plage de pression maximale
AKS 2050 est identique à AKS 32R, mais pour haute pression et avec un amortisseur d’impulsions dans le raccord de pression.
La conception robuste et le signal de sortie Ratiometric rendent l’émetteur adapté aux systèmes avec des convertisseurs A/D ratiométriques dans un certain nombre de segments/applications :
- Climatisation
- Réfrigération commerciale
- Alimentation au détail
- Réfrigération industrielle
Caractéristiques et bénéfices
Plages de mesure jusqu’à 159 bar
Signal de sortie ratiométrique (réglé sur les convertisseurs A/D ratiométriques)
Option amortisseur de pouls pour applications à haute pression
Stabilisateur de tension intégré
Construction robuste offrant une protection contre les influences mécaniques telles que les chocs, les vibrations et les surtensions
Approbation et certificats
CE
UL
ATEX
EAC
RoHS
Applications associées
Les transmetteurs de pression AKS 32R et AKS 2050 sont parfaitement adaptés aux applications suivantes
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Chambres froides
Les solutions Danfoss pour chambres froides aident à garder les aliments frais et propres à la consommation, et contribuent ainsi à réduire les pertes et déchets alimentaires.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Débit de fluide frigorigène variable
Les systèmes à débit de fluide frigorigène variable (VRF) deviennent de plus en plus populaires pour les solutions de conditionnement d’air dans le monde entier. Les systèmes VRF fournissent un conditionnement d’air flexible et écoénergétique, mais également du chauffage et de l’eau chaude pour les applications résidentielles et commerciales.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompes à chaleur
Les solutions de pompes à chaleur écoénergétiques et respectueuses de l'environnement sont essentielles pour tous les systèmes modernes de chauffage et de climatisation des espaces résidentiels et commerciaux.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Refroidisseurs
Pour les propriétaires de bâtiments, la consommation d’énergie est un facteur essentiel lors du choix de refroidisseurs. Selon la taille, le type et l’utilisation du bâtiment, mais aussi selon le climat environnant, vous avez besoin d’options différentes pour la conception de votre refroidisseur afin d’offrir la meilleure valeur à vos clients et de vous différencier de vos concurrents.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart Store
La solution Smart Store améliore la sécurité alimentaire et réduit votre facture énergétique grâce à un contrôle intégré et intelligent de la réfrigération, du système HVAC, de l'éclairage et d'autres applications.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Solutions pour petits commerces
Les solutions pour petits commerces de Danfoss sont adaptées aux exigences particulières des petits magasins en matière de réfrigération pour l’alimentation au détail.
Solutions associées
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Alimentation au détail
Composants conçus pour offrir le coût total de possession le plus faible possible tout en réduisant les pertes alimentaires et l'empreinte carbone du système de réfrigération de votre supermarché.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Conditionnement d'air
Les conditionneurs d'air Danfoss sont durables, écoénergétiques et abordables ; vous trouverez dans notre gamme des solutions pour applications de conditionnement d'air commercial et résidentiel.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Le Smart Store ADC de Danfoss montre la voie vers un supermarché à émissions nettes nulles
La nécessité pour les supermarchés d'améliorer leur efficacité énergétique, de réduire les déchets alimentaires et de minimiser leur empreinte carbone est plus grande que jamais. En partenariat avec un supermarché danois, Danfoss a installé toutes les technologies et solutions nécessaires pour en faire l'un des supermarchés les plus efficaces sur le plan énergétique.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Réfrigération commerciale
Leader du marché de la réfrigération commerciale, nous proposons une large gamme de produits offrant des solutions pour toutes les applications, du transport frigorifique au refroidissement spécialisé.