AKS 32 et AKS 33 sont des transmetteurs de pression qui mesurent une pression et convertissent la valeur mesurée en un signal standard :
- AKS 32: de 1 à 5V d.c. Ou de 0 à 10V d.c.
- AKS 33: de 4 à 20 mA
La conception robuste et la boucle de courant et les solutions de sortie de tension DC rendent les capteurs adaptés à un certain nombre de segments et applications :
- Climatisation
- Réfrigération commerciale
- Alimentation au détail
- Réfrigération industrielle
Caractéristiques et bénéfices
Plages de mesure jusqu’à 50 bar
Signaux de sortie de la boucle de courant et de la tension CC
Stabilisateur de tension intégré
Approbation et certificats
CE
UL
ATEX
EAC
RoHS
Applications associées
Les transmetteurs de pression AKS 32 et AKS 33 sont parfaitement adaptés aux applications suivantes
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chambres froidesLes solutions Danfoss pour chambres froides aident à garder les aliments frais et propres à la consommation, et contribuent ainsi à réduire les pertes et déchets alimentaires.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RefroidisseursPour les propriétaires de bâtiments, la consommation d’énergie est un facteur essentiel lors du choix de refroidisseurs. Selon la taille, le type et l’utilisation du bâtiment, mais aussi selon le climat environnant, vous avez besoin d’options différentes pour la conception de votre refroidisseur afin d’offrir la meilleure valeur à vos clients et de vous différencier de vos concurrents.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart StoreLa solution Smart Store améliore la sécurité alimentaire et réduit votre facture énergétique grâce à un contrôle intégré et intelligent de la réfrigération, du système HVAC, de l'éclairage et d'autres applications.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Solutions pour petits commercesLes solutions pour petits commerces de Danfoss sont adaptées aux exigences particulières des petits magasins en matière de réfrigération pour l’alimentation au détail.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systèmes de régulation haute précisionSystèmes de conditionnement d’air avec régulation haute précision pour une fiabilité élevée ainsi qu’une meilleure régulation de l’humidité et de la température pour le refroidissement des systèmes informatiques, dans les salles de serveurs ou les centres de données.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Unités de toitDanfoss bénéficie d’une forte expérience en matière de solutions pour les unités de toit destinées aux systèmes de conditionnement d’air commercial, garantissant ainsi la performance des climatiseurs de toit.
Solutions associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alimentation au détailComposants conçus pour offrir le coût total de possession le plus faible possible tout en réduisant les pertes alimentaires et l'empreinte carbone du système de réfrigération de votre supermarché.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conditionnement d'airLes conditionneurs d'air Danfoss sont durables, écoénergétiques et abordables ; vous trouverez dans notre gamme des solutions pour applications de conditionnement d'air commercial et résidentiel.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le Smart Store ADC de Danfoss montre la voie vers un supermarché à émissions nettes nullesLa nécessité pour les supermarchés d'améliorer leur efficacité énergétique, de réduire les déchets alimentaires et de minimiser leur empreinte carbone est plus grande que jamais. En partenariat avec un supermarché danois, Danfoss a installé toutes les technologies et solutions nécessaires pour en faire l'un des supermarchés les plus efficaces sur le plan énergétique.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réfrigération commercialeLeader du marché de la réfrigération commerciale, nous proposons une large gamme de produits offrant des solutions pour toutes les applications, du transport frigorifique au refroidissement spécialisé.