• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées pour les applications de réfrigération industrielle à l'ammoniac

Répond aux besoins de l'application avec une performance maximale

Nos échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées Danfoss sont optimisés pour les applications industrielles et comprennent de nombreuses mises à niveau. Ils sont conçus pour les systèmes  à l'ammoniac et peuvent être utilisés pour des applications telles que les condenseurs, les évaporateurs noyés et pompés, les sous-refroidisseurs, les surchauffeurs, les économiseurs et les refroidisseurs d'huile. La gamme de produits comprend les tailles SW19-SW59, avec d'autres à venir, et peut supporter des températures allant de -40°C à 120°C (-40°F à 248°F) et des pressions allant jusqu'à 25 bars (300 psi).

 

Caractéristiques et avantages

Excellente capacité de transfert de chaleur

Conception fiable, fonctionnement sûr

Configuration simple du produit

Tests complets

Gamme de produits diversifiée pour les systèmes de réfrigération industrielle 

Nouvelle conception de la plaque offrant une excellente capacité de transfert de chaleur 

La gamme SW19-59 offre une performance thermique améliorée grâce à une géométrie de plaque optimisée qui supporte un flux à haute turbulence et permet une conception compacte et une charge plus faible.

Un nouveau système de joint améliore la stabilité du groupe de plaques

Le nouveau système de joint assure une grande stabilité du joint et un alignement optimal des plaques grâce à la nouvelle conception du joint et de la rainure du joint, ce qui permet d'effectuer rapidement et facilement les travaux d'entretien et de maintenance. La nouvelle conception améliore l'étanchéité et empêche la rupture du joint. En outre, le risque de pollution est réduit grâce à la double barrière du joint qui draine toute fuite vers l'extérieur du paquet de plaques. Le nouveau système de joint élimine l'utilisation de colle pour un entretien facile.

Entretien et service faciles 

La nouvelle gamme facilite l'entretien et la maintenance. Accès facile au paquet de plaques grâce au galet en nylon non corrosif qui permet de faire glisser facilement la came le long de la barre de transport. Le montage de l'échangeur de chaleur à plaques est rapide et sûr grâce aux têtes de boulons fixes et aux douilles de verrouillage, qui empêchent la rotation de l'écrou et de la tête de boulon lors de l'ouverture et de la fermeture de l'unité. Le système de fermeture amélioré assure un alignement facile et précis du paquet de plaques.

Produit de haute qualité : entièrement testé

La conception de l'échangeur de chaleur à plaques semi-soudées Danfoss a été testée thermiquement et mécaniquement. En outre, chaque cartouche à plaques semi-soudée et chaque échangeur de chaleur à plaques entièrement assemblé est soigneusement testé à l'hélium avant de quitter l'usine Danfoss.

Regardez la vidéo

La nouvelle série d'échangeurs de chaleur à plaques a été optimisée pour les applications industrielles et comprend des améliorations tant dans la conception des plaques que dans le système de joints.

Téléchargez la brochure

La nouvelle série d'échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées a été optimisée pour les applications industrielles et comprend des améliorations tant dans la conception des plaques que dans le système de joints.