• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Échangeurs de chaleur à micro-canaux

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Vidéos

Léger et résistant à la corrosion galvanique

L'échangeur de chaleur à micro-canaux (MCHE) est idéal pour une utilisation dans les systèmes de conditionnement d'air résidentiels et commerciaux, ainsi que dans des équipements de réfrigération visant l'efficacité énergétique et la réduction de la charge de réfrigérant.

Avec le MCHE, vous obtenez un design ingénieusement simple, entièrement en aluminium, qui est non seulement léger, mais qui est également résistant à la corrosion galvanique. La construction en aluminium en fait l'une des solutions les plus durables sur le marché en raison de sa haute résistance, de sa conception étanche et de ses matériaux recyclables.

La circulation du réfrigérant dans les micro-canaux confère au MCHE une efficacité hors pair. Ce principe de conception permet de réduire de 30 % la charge en fluide frigorigène par rapport à d’autres échangeurs de chaleur.

Caractéristiques et avantages

Conception compacte, légère et matériaux durables

Réduction de 30 % de la charge en réfrigérant*

Amélioration de 10 % des performances*

Excellente résistance à la corrosion

*Dans les mêmes conditions que les échangeurs de chaleur à tubes et à ailettes

Centres de développement d'applications - Danfoss

Centres de développement d'applications

Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.

L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure MCHE - Tangible heat exchanger savings - Just eight steps away! Anglais Multiple 08 oct., 2014 4.8 MB .pdf

Vidéos