Le filtre déshydrateur le plus fiable du marché
Le filtre déshydrateur DML est conçu pour les systèmes de climatisation qui nécessitent une grande capacité d'élimination de l'humidité. Il est optimisé pour les réfrigérants HFC et les huiles minérales ou benzène. Hermétique et approuvé pour 46 bars, il est fourni avec des raccordements flare ou en cuivre/acier cuivré.
Les filtres déshydrateurs DCL sont conçus pour des applications nécessitant une haute capacité d'élimination de l'humidité et d'absorption des acides. Les filtres déshydrateurs DCL ont la même large plage d'application et les mêmes avantages que les filtres déshydrateurs DML.
Les filtres déshydrateurs DML et DCL sont disponibles avec des raccordements à braser (connecteurs en acier cuivré) et des raccordements flare.
Caractéristiques et avantages
Filtres déshydrateurs DML
Cartouche 100 % tamis moléculaire
Haute capacité de déshydratation limitant le risque de formation d'acide (hydrolyse)
Recommandés pour une utilisation avec les réfrigérants HFC et HCFC
N'appauvrissent pas les additifs pour huile
Filtres déshydrateurs DCL
Cartouche 80 % tamis moléculaire et 20 % d'alumine activée
Mélange principal idéal pour les systèmes fonctionnant à des températures de condensation élevées et nécessitant une capacité de déshydratation importante
Recommandés pour une utilisation avec les réfrigérants HFC et HCFC
![Centres de développement d'applications – Danfoss](/media/1193/application-development-centers-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.