Filtres déshydrateurs fiables à 90 bars avec noyau solide
Les filtres déshydrateurs Danfoss ELIMINATOR® avec noyau solide remplaçable, type DCR, sont conçus pour être utilisés dans les conduites de liquide et d'aspiration des systèmes de réfrigération au CO2. La gamme comprend une variété de conceptions de noyau pour une absorption élevée de l'humidité et une élimination de l'acide afin de réduire le risque de brûlure du compresseur.
Les filtres déshydrateurs DCR 90 bar pour CO2 constituent une solution légère avec une conception de cartouche unique pour faciliter l'entretien. Ils offrent également une grande fiabilité du système et un débit élevé.
Caractéristiques et avantages
Construction à noyau solide
Compatible avec R744
Pression de travail jusqu'à 90 bar (1305 psi)
Un débit supérieur
Pas de joint soudé pour une grande fiabilité
Conception unique de la cartouche pour un entretien facile
Solution légère et facile à manipuler (1 noyau 14kg et 2 noyaux 19kg)
Approuvé par UL, PED et CRN
Logiciel
La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Brochure : Filtres déshydrateurs | français, langue française | France | 05 févr., 2024 | 19.3 MB | |
Guide d’installation | Filter drier, shell Type DCR for CO2 Application | Anglais | Multiple | 11 avr., 2024 | 798.4 KB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Anglais | Multiple | 08 avr., 2024 | 2.4 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Italien | Multiple | 05 avr., 2024 | 12.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Espagnol, castillan | Espagne | 08 mars, 2024 | 11.8 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Polonais | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Russe | Multiple | 28 juin, 2019 | 11.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Chinois (CN) | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.8 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Portugais | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Suédois | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Indonésien | Multiple | 06 juil., 2016 | 2.5 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Danois | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Allemand | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.8 MB | |
Fiche technique | Semi-hermetic filter drier, Types DCR CO2 | Anglais | Multiple | 12 avr., 2024 | 7.7 MB |
Formation
Découvrez notre nouveau catalogue de produits CO₂ !
Nous avons rassemblé tous nos produits et solutions pour le CO2 et les avons dotés d'un numéro de code unique pour une référence facile. Vous pouvez maintenant explorer nos solutions CO2 sans effort.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtres déshydrateurs DCR
Les filtres déshydrateurs DCR ELIMINATOR® protègent les systèmes de réfrigération et de climatisation de l'humidité, des acides et des particules solides. Les filtres déshydrateurs DCR sont des ensembles de pièces composés d'un boîtier DCR, d'un couvercle supérieur et de cartouches interchangeables de type 48-DM, 48-DC, 48-DA et 48-F.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Régulateurs de compresseurs et de condenseurs
Danfoss propose une large gamme de régulateurs de compresseurs et de condenseurs pour une utilisation dans la grande distribution, dans des systèmes compacts, ainsi que dans de larges blocs d'alimentation.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresseurs ATEX semi-hermétiques : Série EX-HG
Danfoss BOCK® leader des compresseurs conformes ATEX/IECEx pour les environnements explosifs dans les zones 1 et 2. Nos compresseurs semi-hermétiques de la série HG offrent une fiabilité à l’épreuve des explosions, des normes de qualité strictes et des solutions axées sur le client, garantissant sécurité et performance dans les zones à risque.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresseurs semi-hermétiques : séries HG et HA
Découvrez les gammes de compresseurs HG et HA de Danfoss BOCK®, offrant des performances et une fiabilité de refroidissement exceptionnelles. Ces compresseurs sont conçus pour divers fluides frigorigènes, présentent des caractéristiques de performance améliorée, une conception compacte et permettent des économies d’énergie, ce qui en fait des solutions versatiles pour la réfrigération, la climatisation, etc.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresseurs de CO₂ semi-hermétiques : série HGX CO₂
Découvrez l’excellence écologique de Danfoss BOCK® avec les compresseurs de CO2 semi-hermétiques. Notre engagement en faveur du développement durable implique des solutions efficaces et fiables pour la réfrigération industrielle et commerciale, la climatisation, le chauffage, etc. Faites votre choix parmi des compresseurs polyvalents, haute pression et spécialisés qui répondent aux normes environnementales tout en garantissant des performances et une fiabilité opérationnelles optimales
Éviter les faux
Protégez votre image en vous méfiant des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise et à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour lutter contre les contrefaçons. En savoir plus sur la façon de s'assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.