Cartouche solide
Les filtres déshydrateurs DCR protègent votre système de climatisation de l'humidité, des acides et des particules solides. Ils sont livrés avec des cartouches interchangeables pour les conduites de liquide et d'aspiration utilisant des réfrigérants fluorés.
Les différents types de cartouches disponibles sont les suivants :
- 48-DC pour systèmes de climatisation HCFC et CFC ;
- 48-DM pour systèmes de climatisation HFC ;
- 48 DA pour fixation des acides ;
- 48-F, filtre à impuretés.
En outre, la gamme de filtres déshydrateurs DCR répond aux exigences élevées en matière de pression de service élevée avec du R410A.
La gamme de filtres déshydrateurs DCR vous permet de bénéficier d'une longue durée de vie grâce à une adsorption élevée de l'humidité, une filtration efficace des impuretés et, le cas échéant, une adsorption de l'acide.
Caractéristiques et avantages
Cartouche solide
Aucune exigence quant à la position de montage
Grande stabilité aux vibrations
Homologué UL et CSA
Livré avec un élément filtrant haute rétention, qui capte 90 % des particules de saleté jusqu'à 25 microns
Peinture poudre polyester 100 microns pour la protection contre la corrosion
![Centres de développement d'applications – Danfoss](/media/1193/application-development-centers-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.
Documents
Logiciel
![Coolselector® 2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Formation
En savoir plus sur les filtres déshydrateurs DML et DCL
Éviter les faux
![Identifier et combattre les contrefaçons de produits Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.