La gestion de l'huile du compresseur Danfoss COM assure un contrôle et une régulation optimaux du niveau d'huile dans les compresseurs semi-hermétiques, scroll et alternatifs, garantissant un fonctionnement sûr du compresseur et une longue durée de vie.
La solution COM offre une fiabilité supérieure du système avec une gestion de l’huile facile à utiliser, personnalisable et orientée application.
Le régulateur COM est doté d'un capteur à effet Hall et d'un flotteur magnétique intégré pour une détection très précise et permanente du niveau d'huile. Cela offre des performances fiables même avec de l'huile moussante ou sale, et dans différentes conditions de fonctionnement telles que les cycles de dégivrage et les variations saisonnières.
Caractéristiques et avantages
Meilleure mesure du niveau d'huile avec la technologie à flotteur
Contrôle continu du niveau d'huile
Logique de mise sous tension adaptative avec réponse rapide
Le relais d'alarme permet l'arrêt du compresseur en cas de niveau d'huile trop bas
État de fonctionnement informatif : LED
Large gamme d'adaptateurs pour différents types et marques de compresseurs
Gamme étendue de longueurs de câble pour une conception de système flexible
Installation facile
PM : Max. pression de service jusqu'à PS 130 bar
MOPD : Max. pression différentielle d'ouverture jusqu'à 100 bar de fonctionnement
Convient pour 50 Hz et 60 Hz, 24 VAC ou 230 VAC
Conception légère et compacte
Fonctionnement économe en énergie de l'électrovanne
Certifications: CE, RoHS, EAC
Gamme de produits
![](/media/ekknjywn/webbanner_optyma_1920x420px_u_logo.jpg?width=420&height=1920&rnd=133449413463030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Découvrez en plus sur le Gestionnaire d'huile de compresseur - Compressor Oil Management solution
Pour un contrôle continue et précis de votre niveau d'huile
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Promotion material | COM Compressor Oil Management brochure | English | Multiple | 07 déc., 2023 | 1.4 MB | |
Promotion material | COM Compressor Oil Management brochure | Italian | Italy | 12 janv., 2024 | 1.3 MB | |
Promotion material | COM Compressor Oil Management brochure | Spanish, Castilian | Spain | 12 janv., 2024 | 434.9 KB | |
Data sheet | Oil level Regulators COM | English | Multiple | 17 avr., 2024 | 7.0 MB |
Produits associés
Actualités
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss lance un nouveau service après-vente pour les compresseurs BOCK®lundi 27 mai 2024Le nouveau service - Danfoss RefCare - mettra en place un réseau international de partenaires de service certifiés et de centres de service appartenant à Danfoss, capables de fournir un service et une maintenance de premier ordre pour les compresseurs BOCK®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss finalise officiellement l'acquisition du fabricant allemand de compresseurs BOCK GmbHmercredi 1 mars 2023FRICKENHAUSEN/NORDBORG - Danfoss a officiellement finalisé l'acquisition de BOCK GmbH, un leader mondial des compresseurs à faible PRG et à faible teneur en CO₂ utilisés dans les applications de refroidissement et de chauffage, une transaction qui avait été annoncée à la fin de l'année dernière.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le groupe Salling et Danfoss collaborent avec Microsoft pour réduire le gaspillage de denrées alimentaires et la consommation d'énergie, associés à la réfrigération dans le commerce de détaillundi 2 janvier 2023Jusqu'à 10% des émissions de gaz à effet de serre sont attribuables au gaspillage de nourriture. Grâce à des solutions de réfrigération à haut rendement énergétique, les supermarchés sont en mesure d´appliquer la réfrigération uniquement nécessaire à empêcher la détérioration des aliments, tout en limitant l'énergie globale consommée.
Éviter les faux
![Identify and fight counterfeits of Danfoss products](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Protégez votre marque en vous méfiant des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise et à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour lutter contre les contrefaçons. Pour en savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss.