X-Gate
Danfoss X-Gate offre une solution flexible pour traduire les protocoles de terrain les plus courants en Modbus RTU, facilitant ainsi l'intégration à l'AK-SM 8xx.
Protocoles de terrain pris en charge :
- Modbus RTU ou TCP/IP
- BACnet MS/TP ou IP
- CANBus
X-Gate fournit une interface web conviviale pour la configuration complète du système avec un contrôle d'accès via un compte et un mot de passe et un profil d'utilisateur.
Intégration
X-Gate est un dispositif avancé basé sur Linux, dont la principale capacité est de traduire les protocoles d'une "source de données" et de rendre ces données (typiquement des points de données) disponibles pour une "destination de données" spécifique.
L'unité peut être facilement installée dans un panneau électrique grâce à sa conception de montage sur rail DIN.
Le X-Gate a été conçu selon un concept modulaire et la carte principale comporte plusieurs canaux d'accès intégrés :
- 2 cartes Ethernet indépendantes pour maintenir la séparation et la sécurité des deux réseaux LAN potentiels connectés.
- 1 port RS485
- 1 port CANBus
En outre, X-Gate peut accueillir un port RS485 supplémentaire en tant que module d'extension.
X-Gate permet une intégration vers le nord avec le système de gestion des bâtiments (BMS) en lisant l'OpenXML du gestionnaire de système et en le traduisant en Modbus IP ou BACnet IP : Modbus IP ou BACnet IP.
En direction du sud, X-Gate peut fournir des données à partir d'une liste commune de protocoles :
- Modbus RTU (ou ASCII) ou TCP/IP
- BACNet IP ou MS/TP
- CANBus
Dans la direction nord, X-Gate peut fournir des données à partir d'une liste commune de protocoles :
- Modbus RTU ou TCP/IP
- BACNet IP
- SNMP
Documents
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gestionnaires de systèmeLe gestionnaire de système est le composant clé du système de réfrigération intelligent ADAP-KOOL® de Danfoss destiné à l'alimentation au détail.