Contrôleurs de surchauffe fiables et efficaces
Si vous souhaitez un contrôle précis du surchauffage dans votre système de climatisation, choisissez un contrôleur de surchauffe fiable et efficace de chez Danfoss. Nos contrôleurs vous aideront à obtenir une efficacité énergétique élevée et un fonctionnement fiable en tout temps.
Les contrôleurs de surchauffe sont faciles à installer, compacts, légers et fonctionnent avec tous les réfrigérants courants.
Consultez les modèles 3D :
Nos contrôleurs permettent des économies totales de coûts et une haute efficacité énergétique pour toutes les applications de climatisation.

La collection de contrôleurs de surchauffe
Économisez sur les coûts énergétiques et de maintenance tout en améliorant la fiabilité du système. Les commandes de surchauffe expertes EKE de Danfoss sont conçues pour aider les fabricants d'équipements d'origine à développer des refroidisseurs plus efficaces plus rapidement afin de réduire les coûts de développement et d'exploitation.
Caractéristiques et avantages
Régulation précise du surchauffage au niveau le plus bas possible
Charge optimale de l'évaporateur
Installation facile et fonctionnement fiable
Conception compacte et légère
Longue durée de vie
La fonction de Pression de Service Maximale (fonction MOP) est disponible.
Fonctionnalités de sécurité et indications d'alarme

Efficacité système supérieure
Une gestion du surchauffe de premier plan combinée à des vannes d'expansion électriques hautement performantes vous apportera une efficacité et une fiabilité élevées du système.
Logiciel


Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmetteurs de pression de climatisation et de réfrigérationRefrigeration pressure transmitters are used for commercial air-conditioning and for commercial and industrial refrigeration applications. They are made in stainless steel to be compatible with fluorinated and natural refrigerants and laser welding with no soft seals ensure hermetic tightness for decades.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Capteurs de température de réfrigérationLes capteurs de température de réfrigération sont utilisées pour les applications de conditionnement d'air et de réfrigération commerciale et industrielle. L'élément de capteur Pt 1000 répond aux exigences de la norme DIN/IES 751 classe B et garantit un signal de température précis et fiable pour la régulation, la sécurité et l'enregistrement des données.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmetteurs de pression de réfrigérationLes transmetteurs de pression de réfrigération sont destinés aux applications de réfrigération industrielles et commerciales et aux applications de conditionnement d'air commerciales. Ils sont fabriqués en acier inoxydable pour être compatibles avec les réfrigérants fluorés et naturels, et la soudure au laser exempte de joints souples assure une étanchéité hermétique pendant des décennies.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Contrôleurs programmables - MCXLa gamme de contrôleurs programmables universels MCX de Danfoss offre la fonctionnalité et la fiabilité dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de vos équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (CVC/R).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Régulateur de l’évaporateur pour la réfrigération industrielle et commerciale lourdeLe régulateur de l’évaporateur EKE 400 est spécialement conçu pour les systèmes de réfrigération industrielle et commerciale lourde, et pour réduire fortement les coûts et la durée de l’installation.


FAQ pour les contrôleurs EKE 1A,B,C et D
Actualités
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Présentation de l’EKE 100 : Une nouvelle gamme efficace et flexible de régulateurs de surchauffe et de pilotes de vannevendredi 20 décembre 2024Danfoss développe l’écosystème d’extension. Avec des performances stables, des conditions d’exploitation supérieures et six modèles au choix, la gamme de régulateurs de surchauffe et de pilotes de vannes EKE 100 prend en charge un fonctionnement hautement fiable du système – englobant plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de la surchauffe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss lance un module d’alimentation de secours durable et fiable pour les vannes électroniques de moteur pas-à-paslundi 13 juillet 2020Danfoss vient de lancer son module d’alimentation de secours EKE 2U pour des dispositifs tels que des refroidisseurs, des pompes à chaleur, des chambres froides, des CRAC et pour l’alimentation au détail. Il est dès lors plus facile que jamais de protéger le compresseur en cas de panne de courant.