Clause de non-responsabilité
Danfoss n'assume aucune responsabilité, pour quelque raison juridique que ce soit, y compris, sans limitation, la responsabilité quant à l'utilisabilité, la disponibilité, l'exhaustivité et l'absence de défauts des exemples d'application ainsi que pour les informations associées, les données de configuration et de performances et tout dommage causé par celles-ci. . Ceci ne s'applique pas en cas de responsabilité impérative, ni en cas d'intention, de négligence grave ou de décès fautifs, de dommages corporels ou d'atteintes à la santé, de non-respect d'une garantie, de non-divulgation frauduleuse d'un défaut ou de manquement fautif. d’obligations contractuelles importantes. Les demandes de dommages-intérêts résultant d'une violation d'obligations contractuelles essentielles sont toutefois limitées aux dommages prévisibles typiques du type de contrat, à moins que la responsabilité ne découle d'une intention ou d'une négligence grave ou ne repose sur la mort, des dommages corporels ou des dommages à la santé. Les dispositions qui précèdent n'impliquent aucune modification de la charge de la preuve à votre détriment. Vous devez indemniser Danfoss contre les réclamations existantes ou futures de tiers à cet égard, sauf lorsque Danfoss est obligatoirement responsable.
En utilisant les modèles de candidature, vous reconnaissez que Danfoss ne peut être tenu responsable de tout dommage au-delà des dispositions de responsabilité décrites.