Alsmart®, une conception modulaire innovante avec une chaîne d'outils intuitive
La gamme de contrôleurs programmables universels de Danfoss est le cerveau puissant, compact et intelligent d'une unité CVC (refroidisseur, toit, pompe à chaleur, systèmes d'air extérieur dédiés) doté des dernières technologies à l'intérieur pour permettre une gestion des applications de premier ordre et faciliter l'utilisation. de gaz réfrigérants naturels à faible PRG et d'introduire une conception et une simulation basées sur des modules de haute technologie, afin de réduire les délais de commercialisation.
L'outil Alsmart Design et Alsmart Service fournissent une plate-forme logicielle complète et intuitive, mettant l'utilisateur à l'aise avec des outils de programmation conformes à la norme CEI 61131-3, offrant un haut degré de connectivité et un haut niveau de cybersécurité grâce à la conformité à la norme CEI 62443.
Alsmart Design est le cœur de la chaîne d'outils, l'outil de programmation utilisé pour programmer, compiler et déboguer votre application afin de gérer entièrement le contrôleur universel et les modules d'extension qui y sont connectés. Il prend en charge cinq principaux langages de programmation standards, avec une fonction de test automatisé intégrée, une fonction de mode simulation, des options pour concevoir et personnaliser votre interface utilisateur, et de nombreuses autres fonctionnalités qui feront la différence dans l'optimisation des performances de votre application CVC.
Alsmart Service Tool est basé sur un serveur Web et son objectif principal est de configurer et de surveiller l'application. Le tableau de bord est personnalisable en ajoutant de nouveaux widgets avec des diagrammes et des graphiques en direct mais aussi pour vérifier les paramètres spécifiques préférés. Il est possible de définir différents utilisateurs avec différents accès et visibilité pour créer différents niveaux pour rechercher, gérer et surveiller tous les paramètres de l'application et configurer la communication du contrôleur. Du point de vue des pièces de service, il est possible de consulter, sauvegarder et télécharger les alarmes, les journaux et l'historique des comportements, afin d'avoir une compréhension claire de ce qui se passe en direct dans le système et, par conséquent, de pouvoir facilement définir les meilleures performances du système et les reproduire à nouveau rapidement. C'est également le meilleur support pour sauvegarder et restaurer les paramètres du contrôleur, pour la meilleure expérience de maintenance jamais réalisée.
Maîtrisez votre symphonie HVAC
En savoir plus sur Alsmart®, notre dernière génération de
plateforme de régulateurs pour le marché HVAC.
Doté d’une technologie de pointe, Alsmart® vous permet d’améliorer vos connaissances thermodynamiques, en réduisant le temps de mise sur le marché grâce à la conception et aux simulations basées sur des modules.
Caractéristiques et avantages
Sécurité garantie par l'alimentation opto-isolée. Fonctionnalité de mode sécurité lors de la connexion des modules et prêt pour les applications avec des réfrigérants naturels inflammables.
Fiable grâce au temps de compilation ultra rapide et à la mémoire évolutive.
Utilisation flexible grâce à la modularité matérielle qui permet une extension rapide des modules, avec entrées/sorties universelles, fonction de reconnaissance automatique, pilote de vanne électronique intégré, USB-C fonctionnant même lorsqu'il est éteint et même dans des conditions de travail très difficiles.
Intégration et connectivité très avancées grâce à 2 ports Ethernet, large gamme de protocoles intégrés et MQTT en cours de développement pour la connexion Cloud (Danfoss et tiers)
Les outils de programmation et de service permettront à l'utilisateur une expérience unique de programmation, de débogage, de mise en service et de surveillance, prenant en charge chaque application et avec une forte possibilité de personnalisation.
Les bibliothèques et applications, optimisées et testées au laboratoire Danfoss ADC, facilitent la programmation et la compatibilité avec tous les autres composants Danfoss de l'écosystème.
La cybersécurité est une priorité très importante qui peut être satisfaite à tout moment.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Alsmart® Master your HVAC symphony | French | France | 19 déc., 2024 | 4.5 MB | |
Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Spanish, Castilian | Multiple | 05 févr., 2025 | 3.0 MB | |
Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Chinese (CN) | Multiple | 03 mars, 2025 | 3.1 MB | |
Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Turkish | Multiple | 02 avr., 2025 | 3.1 MB | |
Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | German | Multiple | 02 avr., 2025 | 3.2 MB | |
Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | English | Multiple | 03 déc., 2024 | 3.0 MB | |
Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Chinese (CN) | Multiple | 03 mars, 2025 | 3.4 MB | |
Data sheet | Alsmart® universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Spanish, Castilian | Multiple | 05 févr., 2025 | 3.0 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Portuguese | Brazil | 05 févr., 2025 | 3.0 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | Italian | Multiple | 05 févr., 2025 | 3.1 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-CX06, AS-UI Snap-on | French | Multiple | 03 mars, 2025 | 3.0 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | French | Multiple | 03 mars, 2025 | 3.3 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Italian | Multiple | 05 févr., 2025 | 3.4 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Turkish | Multiple | 02 avr., 2025 | 3.5 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | English | Multiple | 03 déc., 2024 | 3.4 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | German | Multiple | 02 avr., 2025 | 3.6 MB | |
Data sheet | Alsmart™ universal controller platform, type AS-XP05, AS-XP10, AS-PS20 | Portuguese | Brazil | 05 févr., 2025 | 3.0 MB | |
Brochure | eBook | Alsmart® Master your HVAC symphony | English | Multiple | 14 mars, 2025 | 2.5 MB | |
Brochure | Optimize the performance of your HVAC ecosystem with the powerful Alsmart® controller platform | Polish | Poland | 07 nov., 2024 | 3.7 MB | |
Brochure | Optimize the performance of your HVAC ecosystem with the powerful AlsmartTM controller platform | English | Multiple | 29 janv., 2024 | 1.2 MB |
Formation

Formation à la programmation Alsmart® sur demande
Si vous souhaitez en savoir plus sur les caractéristiques générales d’Alsmart, les principales caractéristiques, l’aperçu du matériel, la connectivité et d’autres sujets intéressants, cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire à l’un des programmes de formation sur demande d’Alsmart® que nous proposons, compris entre les formations standard et les formations personnalisables réglées en fonction de vos besoins.