Solutions de programmation flexibles et conception modulaire
La gamme de régulateurs programmables universels MCX de Danfoss offre la fonctionnalité et la fiabilité dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de vos équipements de chauffage, ventilation, conditionnement d'air et réfrigération (HVAC/R).
Avec la gamme MCX, Danfoss élargit le concept de programmabilité et l'applique à autant d'environnements que possible.
Trouvez la solution de programmation qui répond le mieux à vos besoins et profitez de la flexibilité de la conception modulaire du MCX et de ses dernières options de programme et de connectivité. Avec la gamme MCX, le contrôle des composants de votre système HVAC/R n'a jamais été aussi simple.
Caractéristiques et avantages
Architecture matérielle modulaire, du contrôleur MCX autonome à un système plus complexe.
Logiciels d'aide à la conception et à l'installation : gamme de produits entièrement programmable en langage C+++ standard et outil de programmation graphique
Interface CANbus standard intégrée en tant que bus de terrain pour échanger des informations entre les régulateurs et les accessoires
Disponible avec le système de communication réseau Modbus RS485 intégré : Intégration directe au système de gestion technique des bâtiments via Modbus
Passerelles vers d'autres protocoles de communication comme Bacnet, LonWorks, Web, etc.