• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Régulateurs de chambres froides pour systèmes de réfrigération monophasés

Des solutions autonomes aux solutions entièrement gérées, la gamme Optyma™ de contrôleurs pour chambres froides permet une installation facile, une configuration simple et des économies d'énergie dans les chambres froides existantes et nouvelles.

Optez pour une protection optimale des produits périssables ! Les contrôleurs assurent une surveillance de la température HACCP lorsqu'ils sont associés aux solutions IoT de Danfoss.

Caractéristiques et avantages

Installation et mise en service rapides grâce à un assistant de programmation en 2 étapes

Boîtier classé IP65 pour une protection totale

Plusieurs modes de dégivrage, y compris le dégivrage adaptatif (en option)

Protection par disjoncteur thermique magnétique (en option)

Facilité de paramétrage

 

Compatible avec les gestionnaires de systèmes Danfoss ADAP-KOOL®.

Surveillance à distance (supervision) et stockage des données dans le cloud Danfoss Alsense™

Pour les chambres froides connectées simples à avancées

  • Pour les systèmes de refroidissement de locaux monophasés et triphasés jusqu'à 7,5 HP
  • Facilité de connexion du System Manager Danfoss pour un contrôle facilité du magasin.
  • Installation sans faille avec une unité de condensation extérieure ou intérieure Optyma™
  • Plusieurs méthodes de dégivrage, y compris au gaz (monophasé )
  • Contrôle direct ou pump down  (pour le contrôle de l'unité de condensation)
  • Surveillance à distance avec l'application ProsaLink et le service cloud Alsense™