Intégrer la régulation des fonctions de votre supermarché
Danfoss propose un programme complet de régulateurs, d'actionneurs et de capteurs conçus pour contrôler une large gamme de fonctions dans les supermarchés, par exemple le chauffage, la ventilation, le conditionnement d'air et l'éclairage.
Le gestionnaire de système Danfoss peut intégrer la régulation des nombreux composants différents, et ce, afin de faciliter leur surveillance et leur utilisation.
Les composants peuvent être configurés pour des fonctions multiples dans le commerce de la grande distribution, par exemple :
- Régulation E/S de base de la lumière, des chaudières, des machines à café grâce à l'AK-XM
- Régulation du chauffage au sol grâce au régulateur AK-LM 340 PI
- Récupération de chaleur à partir de CO2 de groupe pour l'eau du robinet et le chauffage grâce à l'AK-PC 781
- Régulation de la centrale de traitement d'air grâce au régulateur MCX personnalisé
Caractéristiques et avantages
Des composants à la pointe de la technologie pour une grande variété d'applications dans le commerce de la grande distribution
Qualité élevée pour un fonctionnement fiable et une longue durée de vie
Économies d'énergie potentielles grâce à un contrôle efficace et intégré
Contrôle et visibilité de la totalité de votre magasin à partir d'une interface web ou d'une application
Tous les composants d'un même fournisseur pour une connectivité de bout en bout sécurisée

Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.