Les régulateurs de réfrigération industriels sont plus simples que jamais.
Le nouvel EKE 400 est spécialement conçu pour réguler les évaporateurs de réfrigération des petits et grands systèmes.
Dans le cadre de l’architecture du système de régulation distribué (DCS), les algorithmes de contrôle avancé et l’assistant d’installation et de mise en service rapides de l’EKE 400 réduisent significativement la durée et les coûts de l’installation des régulateurs, tout en offrant une sécurité et une efficacité opérationnelles.
Le régulateur de l’évaporateur EKE 400 gère la totalité de l’opération du mode de refroidissement et de dégivrage, pour optimiser le fonctionnement et la séquence de dégivrage (ammoniac, CO2 et systèmes HFC/HCFC). Il convient au dégivrage d’évaporateurs noyés et d’évaporateurs DX* et prend en charge plusieurs méthodes de dégivrage, dont le dégivrage par gaz chauds (contrôle de pression/évacuation des liquides), le dégivrage électrique et le dégivrage par l’eau ou la saumure.
Un assistant facile à utiliser permet de configurer rapidement les paramètres essentiels et d’effectuer une mise en service efficace. D’autre part, la séquence de traitement prédéfinie permet un fonctionnement et un dégivrage efficaces. L’EKE 400 est spécialement conçu pour fournir la meilleure performance des vannes Danfoss. Toutefois, il fonctionne également avec des vannes non Danfoss.
L’EKE 400 bénéficie de la communication MODBUS qui permet une intégration à un système PLC central. Il peut toutefois être utilisé sans PLC central, de façon autonome.
Caractéristiques et avantages
Cela concerne en particulier la réfrigération industrielle.
Régulateur de l’évaporateur spécifique à l'application pour gérer la totalité de l’opération en mode de refroidissement et de dégivrage, pour optimiser le fonctionnement et la séquence de dégivrage.
Un régulateur dédié par évaporateur
Pour les petits et grands systèmes
Applicable pour le dégivrage des évaporateurs noyés et des évaporateurs DX*
Il prend en charge différentes méthodes de dégivrage : Dégivrage par gaz chauds, dégivrage électrique, et dégivrage par l’eau ou la saumure
Installation rentable et configuration facile
Les systèmes de régulation distribués (DCS) réduisent les coûts d’installation des régulateurs par rapport aux systèmes PLC centraux.
L’assistant facile à utiliser permet une configuration rapide des paramètres clés, ce qui réduit le besoin de programmer le PLC sur place.
Réplication de la configuration sur plusieurs unités EKE 400, grâce aux outils Danfoss.
Particulièrement conçu pour obtenir les meilleures performances des vannes Danfoss.
Fonctionne également avec les vannes non Danfoss
La communication MODBUS permet l’intégration à un système PLC central
La communication CANbus permet l’interconnexion de plusieurs régulateurs EKE 400 et l’alignement.
Peut être utilisé sans PLC central, de façon autonome
Sécurité fonctionnelle et efficacité
Solution standardisée très flexible
Séquence de traitement prédéfinie pour un fonctionnement et un dégivrage efficaces
Conforme aux recommandations IIAR pour le dégivrage par gaz chaud
L’assistant prend en charge la sélection de la vanne correcte pour les applications à évaporateurs spécifiques.
L’expertise de programmation du PLC a moins d’importance
Solution complète de Danfoss
Un point de contact, peu importe la prise en charge de la vanne, de l’actionneur, du capteur ou du contrôleur

Régulateur de l’évaporateur EKE 400
Le régulateur de l’évaporateur Danfoss EKE 400 est spécialement conçu pour les systèmes de réfrigération industrielle et commerciale lourde, et pour réduire fortement les coûts et la durée de l’installation.

Regarder la vidéo
Le régulateur de l’évaporateur Danfoss EKE 400 est spécialement conçu pour les systèmes de réfrigération industrielle et commerciale lourde, et pour réduire fortement les coûts et la durée de l’installation.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | EKE 400 1.0 flyer | Arabic (AE); Bulgarian; Czech; Danish; German; Greek (modern); English; Spanish, Castilian; Estonian; Persian; Finnish; French; Irish; Hebrew (modern); Hindi; Croatian; Hungarian; Indonesian; Icelandic; Italian; Japanese; Kazakh; Korean; Lithuanian; Latvian; Macedonian; Norwegian Bokmål; Dutch, Flemish; Polish; Portuguese; Romanian, Moldavian, Moldovan; Russian; Slovak; Slovenian; Serbian (RS); Swedish; Tamil; Thai; Turkish; Ukrainian; Vietnamese; Chinese (CN) | Multiple | 27 sept., 2019 | 1.7 MB | |
Brochure | EKE 400 1.0 flyer | Polish | Poland | 16 févr., 2021 | 4.6 MB | |
Brochure | EKE 400 Evaporator Controller brochure | Arabic (AE); Bulgarian; Czech; Danish; German; Greek (modern); English; Spanish, Castilian; Estonian; Persian; Finnish; French; Irish; Hebrew (modern); Hindi; Croatian; Hungarian; Indonesian; Icelandic; Italian; Japanese; Kazakh; Korean; Lithuanian; Latvian; Macedonian; Norwegian Bokmål; Dutch, Flemish; Polish; Portuguese; Romanian, Moldavian, Moldovan; Russian; Slovak; Slovenian; Serbian (RS); Swedish; Tamil; Thai; Turkish; Ukrainian; Vietnamese; Chinese (CN) | Multiple | 05 oct., 2020 | 1.7 MB | |
Installation guide | EKE 400 Installation Guide | Polish | Poland | 13 mai, 2020 | 1.3 MB | |
Data sheet | Evaporator and room control, type EKE 400 | English | Multiple | 13 déc., 2023 | 5.0 MB | |
Data sheet | Evaporator and room control, type EKE 400 | Hungarian | Hungary | 21 sept., 2021 | 3.4 MB | |
Data sheet | Evaporator Controller EKE 400 | Portuguese | Multiple | 29 janv., 2021 | 6.1 MB | |
Data sheet | Evaporator Controller EKE 400 | Italian | Multiple | 27 janv., 2021 | 6.1 MB | |
Data sheet | Evaporator Controller EKE 400 | Korean | Multiple | 27 janv., 2021 | 6.4 MB | |
Data sheet | Evaporator Controller EKE 400 | German | Multiple | 27 janv., 2021 | 6.2 MB | |
Data sheet | Evaporator Controller EKE 400 | Russian | Multiple | 27 janv., 2021 | 6.3 MB | |
Data sheet | Evaporator Controller EKE 400 | Spanish, Castilian | Multiple | 29 janv., 2021 | 6.2 MB | |
Data sheet | Evaporator Controller EKE 400 | French | Multiple | 27 janv., 2021 | 6.2 MB | |
Data sheet | Evaporator Controller EKE 400 | Chinese (CN) | Multiple | 29 janv., 2021 | 6.6 MB |