Conçus pour réduire la consommation d'énergie
Le régulateur ETC 1C est un régulateur de vitrine réfrigérée conçu pour réduire la consommation d'énergie en remplaçant les thermostats électromécaniques dans les applications de réfrigération commerciale.
Le régulateur ETC 1C offre une grande précision alliée à de petits différentiels et des tolérances faibles, assurant ainsi une fonctionnalité améliorée dans les refroidisseurs de bière pression et les appareils de refroidissement d'eau. Sa vanne est équipée de minuteries intégrées pour un meilleur dégivrage.
L'ETC 1H est une plateforme flexible équipée d'un microrégulateur embarqué et d'un logiciel configurable. Des versions standard dotées de fonctionnalités similaires à celles des thermostats électromécaniques traditionnels sont également disponibles. L'option d'affichage à distance est également disponible.
Caractéristiques et avantages
Régulation précise de la température
Faible consommation d'énergie
Compatible avec une large gamme de capteurs pour différentes applications
Fonctionnalité exceptionnelle de protection du compresseur
Affichage à distance disponible.
Dégivrage à durée ou température contrôlée

Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.