ERC 11x
L'ERC 11x est un régulateur de réfrigération polyvalent avec gestion de la température et du dégivrage. L'ERC améliore la performance énergétique pour réduire le coût total de propriété et répondre aux exigences des applications de réfrigération commerciale avancées d'aujourd'hui.
L'ERC11x est parfait pour les équipements de restauration de grand volume, tels que les distributeurs de bouteilles réfrigérées, les réfrigérateurs et congélateurs commerciaux ainsi que les refroidisseurs à bière.
L'ERC11x est doté de la fonctionnalité ECO™ de Danfoss et comprend de nouvelles caractéristiques d'économie d'énergie, comme le « réveil précoce », le « dégivrage adaptatif » et le « régulateur automatique du ventilateur ». Le nouvel ERC vous permet d'automatiser la vitrine à l'aide d'une large gamme de capteurs, tels que la détection de mouvement, la fréquence d'ouverture de la porte et la lumière ambiante pour favoriser les économies d'énergie supplémentaires.
ERC 21x
L'ERC 21x est un régulateur frigorifique électronique à usage général qui offre une gestion simple, mais très fiable, de la température et du dégivrage pour presque toutes les applications de réfrigération commerciale, notamment les chambres froides ou les équipements de restauration de faible volume.
L'installation n'a jamais été aussi simple. La série ERC contient des programmes préinstallés pour les applications type et est compatible avec une large gamme de capteurs. Il vous suffit de saisir le type de capteur et le type d'application au démarrage.
Avec l'ERC 21x, vous bénéficiez d'une performance énergétique élevée ainsi que d'une sécurité et d'une fiabilité exceptionnelles. Il est équipé d'une fonction de dégivrage à la demande et d'une gestion intelligente et intégrée du ventilateur de l'évaporateur. Pour protéger le compresseur, le régulateur est équipé d'une technologie de commutation au zéro de tension et d'une protection contre les surtensions.

Présentation de la nouvelle génération d'ERC
Les régulateurs frigorifiques ERC sont parfaits pour les distributeurs de bouteilles réfrigérées, les réfrigérateurs et congélateurs en acier inoxydable, les refroidisseurs à bière, les applications de supermarchés légères et bien d'autres encore.
Caractéristiques et avantages
ERC11x : régulation complète, intégrée et intelligente, dotée de la connectivité GPRS ; permet de réaliser d'importantes économies d'énergie, d'améliorer la fiabilité et la satisfaction des utilisateurs tout en réduisant les coûts de gestion
ERC21x : fonctionnement sûr et fiable, facile à installer et à utiliser, applications universelles préinstallées, longue durée de vie utile, design attrayant, facile à nettoyer, prix compétitif, compatibilité multicapteurs pour une précision accrue ; assure la surveillance de la température HACCP conformément à la norme EN13485 classe I.

Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | ERC-ETC | Anglais | Multiple | 20 oct., 2014 | 277.0 KB | |
Brochure | ERC112 innovative refrigeration controllers | Anglais | Multiple | 20 oct., 2014 | 292.8 KB | |
Fiche technique | Temperature sensor, type ETN | Anglais | Multiple | 02 mars, 2021 | 1.3 MB |