Système complet
Danfoss propose un système complet pour la surveillance et l’optimisation de toute solution de réfrigération commerciale, par exemple les présentoirs à portes vitrées, les déshydrateurs d’air, les chambres froides ou les remorques et camions réfrigérés.
La vaste gamme de régulateurs électroniques Danfoss comprend les éléments suivants :
- Régulateurs de température pour la réfrigération
- Régulateurs de compresseur et de condenseur
- Régulation de la vitesse des compresseurs, des condenseurs et des ventilateurs
- Régulateurs d'évaporateur avec détendeurs thermostatiques
- Régulateurs d’évaporateur avec régulateurs programmables de détendeurs à commande électronique
- Unités de gestion du système
Caractéristiques & Avantages
Grande fiabilité, démontrée par des millions d’installations dans le monde entier
Régulateurs électroniques pour presque toutes les applications de réfrigération commerciale
Point de contact unique, un fournisseur pour tous vos besoins

KoolConnect App – la simplicité connectée
Configurer en toute simplicité les contrôleurs électroniques et gagner du temps dans le processus de démarrage.