Régulateurs de surchauffe fiables et performants
Si vous souhaitez un contrôle précis de la surchauffe dans votre système de climatisation, optez pour un régulateur de surchauffe fiable et efficace. Nos régulateurs vous aideront à atteindre une performance énergétique élevée et assureront un fonctionnement fiable à tout moment.
Les régulateurs de surchauffe sont faciles à installer, compacts, légers et fonctionnent avec tous les réfrigérants courants.
Nos régulateurs vous permettent de réaliser des économies sur les coûts totaux et garantissent une haute performance énergétique pour toutes les applications de climatisation.
![Collection de régulateurs de surchauffe Danfoss – Brochure](/media/5883/danfoss-superheat-controller-collection-brochure.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
La collection de régulateurs de surchauffe
Faites des économies sur les coûts d'énergie et d'entretien tout en améliorant la fiabilité du système. Les régulateurs de surchauffe EKE spécialisés de Danfoss sont conçus pour aider les constructeurs à développer plus rapidement des refroidisseurs plus performants afin de réduire leurs coûts de développement et de fonctionnement.
Caractéristiques & Avantages
Régulation précise de la surchauffe au niveau le plus bas possible
Charge optimale de l'évaporateur
Facilité d'installation et fiabilité de fonctionnement
Design compact et léger
Longue durée de vie
Fonction MOP (pression de service maximale) disponible
Dispositifs de sécurité et indications d'alarme
![ETS Colibri® – Danfoss](/media/7170/ac_colibri-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
ETS Colibri® révolutionnaire
Avec plus de 30 années d'expérience dans la conception et la production de détendeurs électriques, Danfoss lance sur le marché le détendeur le plus innovant et le mieux conçu qui soit : l'ETS Colibri®.