La régulation du groupe ADAP-KOOL® assure un contrôle précis et une fiabilité opérationnelle pour les solutions avancées
Danfoss propose une large gamme de régulateurs de compresseurs et de condenseurs pour une utilisation dans la grande distribution, dans des systèmes compacts, ainsi que dans de larges blocs d'alimentation.
La régulation du groupe ADAP-KOOL® assure un contrôle précis et une fiabilité opérationnelle pour les solutions avancées permettant de contrôler jusqu'à 12 compresseurs. Les échangeurs intermédiaires optimisent la pression d'aspiration et de condensation en fonction de la charge et des températures extérieures.
Des économies d'énergie supplémentaires et de faibles coûts d'entretien peuvent être réalisés en utilisant la régulation de vitesse des ventilateurs du condenseur et des compresseurs et d'autres fonctions avancées telles que le dégivrage adaptatif, l'auto-diagnostic et la détection automatique des défauts.
La régulation de la puissance constitue un bon outil de diagnostic pour l'entretien à distance, puisque presque tous les paramètres sont accessibles à distance.

Bénéficier de solutions robustes et efficaces basées sur un savoir-faire supérieur
Les solutions de régulation de compresseurs et de condenseurs Danfoss couvrent toute la gamme de régulateurs compacts, des petits systèmes de blocs aux régulateurs avancés pour un maximum de 12 compresseurs et 8 ventilateurs.
Caractéristiques et avantages
Gamme complète de régulateurs de compresseurs et de condenseurs pour la réfrigération des petites et grandes surfaces alimentaires
Contrôle précis et grande fiabilité pour un rendement énergétique élevé et des coûts d'entretien réduits
Récupération de chaleur pour le chauffage des pièces et l'eau du robinet
Gestion à distance

Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | AK-PC 772Mini-booster | Anglais | Multiple | 03 oct., 2014 | 304.0 KB | |
Brochure | Control food safety applying HACCP | Anglais | Multiple | 10 août, 2015 | 3.6 MB | |
Brochure | Overview brochure: Pack Controllers | Anglais | Multiple | 11 juin, 2024 | 2.6 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Anglais | Multiple | 19 févr., 2015 | 1.9 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | français, langue française | Multiple | 19 févr., 2015 | 2.0 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Anglais | Multiple | 19 févr., 2015 | 1.9 MB |
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.