Compresseurs innovants de la série HG : solutions légères pour le refroidissement mobile
Les compresseurs en aluminium de la série HG de Danfoss BOCK® sont idéaux pour la réfrigération mobile. Ils sont 40 % plus légers, discrets pour les toits de véhicules et disposent d'une plaque de valve robuste de conception K pour la climatisation des bus et les applications électriques.
Ils gèrent les pentes raides grâce à une gestion spéciale de l'huile, et la plaque de soupape K a fait ses preuves dans les compresseurs de véhicules.
Caractéristiques et avantages des compresseurs HG pour une utilisation mobile
Conception légère grâce à la construction entièrement en aluminium, améliorant la mobilité et l'efficacité.
Performances améliorées : la version bipolaire offre des gains de performances significatifs et des capacités améliorées pour diverses applications.
Gain de place : ces compresseurs présentent une conception compacte avec une boîte à bornes de hauteur réduite, ce qui les rend idéaux pour les environnements restreints.
Sécurité améliorée : les compresseurs mobiles en aluminium BOCK® répondent à la classe de protection incendie HL3 la plus élevée de la norme EN45545, garantissant une sécurité maximale pour les systèmes de climatisation ferroviaires et de transport.
Disponible pour R134a, R513A, R450A, R448/9A, ainsi que R404A, R407A/C/F.
Vous recherchez des pièces détachées ?
Catalogue de pièces détachées BOCKSHOP
CHERCHEZ. CLIQUEZ. TROUVEZ
Le catalogue de pièces de rechange en ligne vous permet de trouver en quelques clics les pièces de rechange et accessoires adaptés aux compresseurs et groupes BOCK.
Logiciel
![](/media/oyjnd3xb/vap_mobile_applications_icon.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Outils de sélection de compresseurs - VAP
L'outil VAP est idéal pour trouver les compresseurs appropriés pour les applications mobiles. En saisissant la puissance frigorifique requise et les conditions de fonctionnement, l'outil affichera immédiatement les composants compatibles. Dans les outils VAP, vous trouverez également des détails supplémentaires sur les compresseurs suggérés.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les tests en laboratoire Danfoss ADC aident Haglund à améliorer son efficacité énergétique de 34 %Le fabricant de systèmes de réfrigération Haglund Industri AB souhaitait atteindre la classe d'efficacité énergétique A. Les experts du centre de développement d'applications Danfoss (ADC) ont rigoureusement testé de nouveaux ensembles de composants et ont signalé des économies d'énergie allant jusqu'à 34 %.
Formation
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Rejoignez la formation sur la technologie CO₂ dans notre centre de formation à Frickenhausen
Formation CO₂ Basic sur site avec visite guidée de l'application de formation, disponible en anglais et en allemand.
Obtenez une bonne connaissance de la technologie CO₂ et inscrivez-vous à l’un de nos cours en présentiel. Un système de refroidissement transcritique complet pour supermarché, incl. la récupération de chaleur, la climatisation, la compression parallèle et l'éjecteur sont disponibles dans notre centre de formation de Frickenhausen.