Série FK - Compresseurs de véhicules pour le refroidissement mobile
Diriger grâce à la tradition et à l’innovation
Des décennies d’innovation pour le refroidissement des bus, des trains et des transports. Le FK40, symbole fiable de qualité, est à la tête d'une série en constante évolution répondant à diverses demandes de réfrigérants et d'applications.
Caractéristiques et avantages des compresseurs de véhicules pour le refroidissement mobile
Léger, compact, robuste, puissant, large plage de vitesse
Des décennies d'expertise : les compresseurs de la série FK sont le produit d'une vaste expérience et d'une innovation.
Applications polyvalentes : conçues pour la climatisation des bus et des trains, ainsi que pour la réfrigération des transports, elles excellent dans divers contextes.
Fiabilité éprouvée : le FK40, avec une histoire riche, répond constamment à des normes de qualité élevées, garantissant un refroidissement efficace.
Adaptation continue : toute la série évolue pour répondre aux nouvelles exigences en matière de réfrigérants et aux divers besoins d'applications, symbolisant une innovation continue.
Disponible pour R134a, R513A ainsi que R404A, R407C
A la recherche de pièces détachées ?
Catalogue de pièces détachées BOCKSHOP
CHERCHEZ. CLIQUEZ. TROUVEZ.
Le catalogue de pièces de rechange en ligne vous permet de trouver en quelques clics les pièces de rechange et accessoires adaptés aux compresseurs et groupes BOCK.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | BOCK FK Compressors | English | Multiple | 06 oct., 2023 | 2.6 MB |
Logiciel
![](/media/oyjnd3xb/vap_mobile_applications_icon.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Outils de sélection de compresseurs - VAP
L'outil VAP est idéal pour trouver les compresseurs appropriés pour les applications mobiles. En saisissant la puissance frigorifique requise et les conditions de fonctionnement, l'outil affichera immédiatement les composants compatibles. Dans les outils VAP, vous trouverez également des détails supplémentaires sur les compresseurs suggérés.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les tests en laboratoire Danfoss ADC aident Haglund à améliorer son efficacité énergétique de 34 %Le fabricant de systèmes de réfrigération Haglund Industri AB souhaitait atteindre la classe d'efficacité énergétique A. Les experts du centre de développement d'applications Danfoss (ADC) ont rigoureusement testé de nouveaux ensembles de composants et ont signalé des économies d'énergie allant jusqu'à 34 %.
Formation
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Rejoignez la formation sur la technologie CO₂ dans notre centre de formation à Frickenhausen
Formation CO₂ Basic sur site avec visite guidée de l'application de formation, disponible en anglais et en allemand.
Obtenez une bonne connaissance de la technologie CO₂ et inscrivez-vous à l’un de nos cours en présentiel. Un système de refroidissement transcritique complet pour supermarché, incl. la récupération de chaleur, la climatisation, la compression parallèle et l'éjecteur sont disponibles dans notre centre de formation de Frickenhausen.