• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Compresseurs mobiles et pour transport

  • Vue d'ensemble
  • Logiciel
  • Formation
  • Gamme de produits

Compresseurs pour la climatisation des bus et des trains et le refroidissement des transports

Grâce à leur conception éprouvée et à leur innovation constante, les compresseurs mobiles Danfoss BOCK® en aluminium apportent une contribution importante à la protection de l'environnement et assurent un bon climat dans les bus et les trains ainsi que dans le refroidissement des transports.

Aujourd’hui, les systèmes de climatisation des bus et des trains doivent offrir un confort optimal aux conducteurs et aux passagers. L'efficacité énergétique la plus élevée possible pour le véhicule et la meilleure compatibilité environnementale sont des priorités. L'accent est mis sur le chauffage des véhicules à l'aide de pompes à chaleur respectueuses de l'environnement et sans émissions. Le poids du système de réfrigération est important pour la climatisation des bus, des trains ou dans le refroidissement des transports.

En ce qui concerne les compresseurs, l'accent est mis sur des modèles légers, robustes et silencieux, qui contribuent également de manière décisive à augmenter l'efficacité de l'ensemble du système.

Caractéristiques et avantages des compresseurs mobiles :

Gestion thermique efficace des bus et des trains

Réfrigérants CO2 et à faible PRG

Économe en énergie, léger et robuste

Fonctionnement fluide et fiabilité inégalée

Découvrez la gamme de compresseurs pour le transport/mobile

Vous recherchez des pièces détachées ?

Catalogue de pièces détachées BOCKSHOP

RECHERCHEZ. CLIQUEZ. TROUVEZ.

Le catalogue de pièces de rechange en ligne vous permet de trouver en quelques clics les pièces de rechange et accessoires adaptés aux compresseurs et groupes BOCK.

 

Aller sur le BOCKSHOP

Logiciel

Outils de sélection de compresseurs - VAP

L'outil VAP est idéal pour trouver les compresseurs appropriés pour les applications mobiles. En saisissant la puissance frigorifique requise et les conditions de fonctionnement, l'outil affichera immédiatement les composants compatibles. Dans les outils VAP, vous trouverez également des détails supplémentaires sur les compresseurs suggérés.

Formation

Rejoignez la formation sur la technologie CO₂ dans notre centre de formation à Frickenhausen

Formation CO₂ Basic sur site avec visite guidée de l'application de formation, disponible en anglais et en allemand.

Obtenez une bonne connaissance de la technologie CO₂ et inscrivez-vous à l’un de nos cours en présentiel. Un système de refroidissement transcritique complet pour supermarché, incl. la récupération de chaleur, la climatisation, la compression parallèle et l'éjecteur sont disponibles dans notre centre de formation de Frickenhausen.

Gamme de produits

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresseurs StarCO₂ pour bus et trains électriques

    Présentation des compresseurs CO2 StarCO2 HR40 et HR60 de Danfoss BOCK®, qui révolutionnent la climatisation électrique des bus et des trains. Faites l'expérience d'un refroidissement peu encombrant et respectueux de l'environnement avec une fiabilité éprouvée et une construction robuste. Parvenez à la durabilité, à l’innovation et à une gamme de véhicules étendue pour un avenir plus vert.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresseurs de véhicules pour le refroidissement mobile - série FK

    Découvrez les compresseurs de la série FK de Danfoss BOCK®, résultat de décennies d'expertise et d'innovation. Légers, robustes et polyvalents, ces compresseurs excellent dans le refroidissement des bus, des trains et des transports. Faites confiance à la fiabilité éprouvée du FK40 et à l'adaptation continue de la série à divers réfrigérants et besoins d'applications.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresseurs semi-hermétiques en aluminium pour utilisation mobile

    Découvrez les compresseurs innovants en aluminium de la série HG de Danfoss BOCK®, conçus pour la réfrigération mobile. Avec une conception légère, des performances améliorées, un gain de place et des caractéristiques de sécurité améliorées, ces compresseurs sont idéaux pour la climatisation des bus, les applications électriques et les systèmes de transport ferroviaire.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresseurs semi-hermétiques : séries HG et HA

    Découvrez les gammes de compresseurs HG et HA de Danfoss BOCK®, offrant des performances et une fiabilité de refroidissement exceptionnelles. Ces compresseurs sont conçus pour divers fluides frigorigènes, présentent des caractéristiques de performance améliorée, une conception compacte et permettent des économies d’énergie, ce qui en fait des solutions versatiles pour la réfrigération, la climatisation, etc.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Compresseurs aux hydrocarbures semi-hermétiques : Série HC HG

    Découvrez le choix naturel en matière de réfrigération avec les compresseurs aux hydrocarbures Danfoss BOCK®. Conçus pour offrir performance et longévité, ces compresseurs offrent une conception fiable et durable avec une plage de fonctionnement large et sûre. Optimisez votre coût total de possession et adoptez le respect de l’environnement dans des secteurs tels que la réfrigération et les refroidisseurs GMS avec les compresseurs HC BOCK®.