Compresseurs LG BOCK® : Innovation en matière de refroidissement durable par des LED
La gamme de compresseurs LG de Danfoss BOCK®, conçue pour les fluides frigorigènes HFO à faible PRG, offre une solution complète pour un refroidissement durable. Avec sept tailles de modèles et 25 étages de capacité, ces compresseurs garantissent un fonctionnement fiable et efficace, répondant aux réglementations mondiales et au besoin de fluides frigorigènes écologiques.
De nombreux tests à long terme confirment la nécessité d’une technologie de compresseur spécialisée pour les fluides frigorigènes HFO, réaffirmant les dizaines d’années de savoir-faire de Danfoss BOCK® dans la création de systèmes robustes et durables pour la technologie de réfrigération et de climatisation.
Caractéristiques et avantages des compresseurs à faible PRG
Pour températures du fluide moyennes et basses, climatisation, pompes à chaleur
Large compatibilité avec les fluides frigorigènes : compatible avec tous les fluides frigorigènes de synthèse, y compris les fluides HFO à faible PRG, offrant souplesse et durabilité
Conformité à la réglementation mondiale : répond aux exigences de la réglementation F-Gas et de l’amendement Kigali, en s’alignant sur la réduction progressive mondiale des gaz F
Technologie spécialisée : développée grâce à des tests approfondis à long terme, garantissant un fonctionnement sûr et fiable avec des fluides frigorigènes HFO
Conception robuste : construction solide, fiable et durable, ce qui reflète les dizaines d’années d’expérience de Danfoss BOCK®
Gamme complète : sept tailles de modèles et 25 étages de capacité pour une solution complète qui surpasse les caractéristiques des séries standard
![](/media/oi3lz124/refrigerant_hfo_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Compresseurs LG pour fluides frigorigènes HFO
Les compresseurs LG de BOCK® sont spécialement conçus pour les fluides frigorigènes HFO, offrant une fiabilité et une solidité accrues.
Ils fournissent des solutions versatiles, garantissant un refroidissement durable et le respect des réglementations mondiales sur les gaz fluorés.
![](/media/a3dbaho0/id448938842203-0101-1.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Compresseurs BOCK® HA-LG pour un refroidissement basse température fiable
- Refroidissement Low-GWP : les compresseurs HA-LG offrent une version durable à faible PRG pour les besoins de refroidissement profond
- Conception à admission directe : ces compresseurs sont dotés d’un système d’admission directe et d’un moteur refroidi par air pour un fonctionnement efficace
- Performances améliorées : l’association des principes de développement novateurs de BOCK® permet d’améliorer les performances et la plage d’applications.
![](/media/gkobqarp/low-gwp-refrigerants_compressors.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Envie d’en savoir plus sur les fluides frigorigènes à faible PRG ?
Des solutions durables bénéficient à tous les acteurs de notre industrie.
Danfoss considère aujourd’hui que l’obtention de fluides frigorigènes durables à long terme requiert un équilibre subtil entre trois paramètres clés : l’accessibilité, la sécurité et l’environnement.
Nous investissons dans le développement de compresseurs utilisant des fluides frigorigènes à faible PRG pour continuer à innover dans le secteur des fluides frigorigènes de synthèse.
En savoir plus sur notre façon de travailler avec les fluides frigorigènes à faible PRG.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | BOCK LG compressor range | English | Multiple | 18 déc., 2023 | 1.1 MB |
Logiciel
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Outils de sélection du compresseur – VAP
L’outil VAP est idéal pour trouver les compresseurs ou unités adaptés aux applications stationnaires. En saisissant la capacité frigorifique requise et les conditions d’exploitation (conditions de fonctionnement), l’outil affiche immédiatement l’affichage des composants compatibles. Dans les outils VAP, vous trouverez également des détails supplémentaires à propos des compresseurs proposés.