Compresseurs aux hydrocarbures BOCK® : le choix naturel
Les hydrocarbures gagnent du terrain en tant que fluide frigorigène de substitution naturel dans des applications telles que la réfrigération et les refroidisseurs GMS. Les compresseurs aux hydrocarbures Danfoss BOCK® sont basés sur la plate-forme bien connue de HG et offrent une fiabilité et une sécurité à long terme aux fabricants de systèmes, aux utilisateurs et aux investisseurs.
Nos compresseurs HC spécialisés sont livrés avec des modifications de sécurité et sont optimisés pour une utilisation avec des hydrocarbures. Cependant, veuillez noter que seuls des experts formés doivent les utiliser, en respectant les mesures de sécurité et un accord sur les hydrocarbures en tant que fluide frigorigène (BOCK Art. nº 09996).
Caractéristiques et avantages des compresseurs aux hydrocarbures :
Coût total de possession optimisé (TCO) : version économique du compresseur HC disponible, y compris option non ATEX
Efficacité optimale : obtenez des performances maximales pour vos opérations
Solution durable : adoptez une approche écologique avec des compresseurs aux hydrocarbures
Conception holistique : spécialement adaptée aux besoins en hydrocarbures
Conception fiable et durable : bénéficiez de plus de dix ans d’expérience dans diverses applications
Plage de fonctionnement large et sûre : la gamme HC alternative la plus vaste du marché offre souplesse et sécurité, même pour les applications spéciales
Différences par rapport à un compresseur HG standard
- Résistance carter d’huile (nécessaire)
- Thermostat de protection (recommandé)
- Charge d’huile spéciale
- Engrenage d’entraînement durable pour les applications exigeantes avec des hydrocarbures
- Protection électronique pour moteur
- INT69 G fourni pour montage dans l’armoire de commande
Compresseurs ATEX
Besoin de pièces détachées ?
Catalogue de pièces détachées BOCKSHOP
RECHERCHEZ. CLIQUEZ. TROUVEZ.
Le catalogue de pièces détachées en ligne vous permet de trouver en quelques clics les pièces détachées et accessoires adaptés aux compresseurs et aux unités BOCK.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|
Logiciel
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Outils de sélection du compresseur – VAP
L’outil VAP est idéal pour trouver les compresseurs ou unités adaptés aux applications stationnaires. En saisissant la capacité frigorifique requise et les conditions d’exploitation (conditions de fonctionnement), l’outil affiche immédiatement l’affichage des composants compatibles. Dans les outils VAP, vous trouverez également des détails supplémentaires à propos des compresseurs proposés.