Compresseurs HG et HA BOCK® : performances et fiabilité du refroidissement révolutionnées
La gamme HG de Danfoss BOCK® offre une technologie classique de compresseur refroidi par gaz d’aspiration, excellant en termes de facilité d’utilisation, de faible maintenance, de hautes performances et de fiabilité. D’autre part, la gamme HA refroidie par air est spécialement conçue pour les applications à basse température, empêchant la surchauffe en refroidissant le moteur et les culasses séparément du gaz d’aspiration.
Ces gammes sont disponibles dans une variété de fluides frigorigènes à faible PRG ainsi que dans des HFC classiques. Faites l’expérience d’une révolution du refroidissement avec les compresseurs BOCK, offrant des performances et un contrôle de la température inégalés.
Caractéristiques et avantages des compresseurs HG et HA :
Efficacité améliorée : des performances améliorées et des étages de déplacement plus élevés permettent une efficacité accrue
Conception compacte : les compresseurs présentent des caractéristiques structurelles plus compactes pour une intégration plus facile
Économies d’énergie : le système avancé de plaques de vannes, les moteurs électriques de dernière génération et le débit de gaz amélioré réduisent la consommation d’énergie
Compatibilité : les raccordements revisités sont conformes aux normes de notre industrie, ce qui permet de les remplacer facilement sans adaptation
Polyvalence : convient à diverses applications, notamment à la réfrigération, à la climatisation et à la grande distribution
![](/media/5u1i5l4s/id448938842203-0101.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Principe HA : des performances inégalées pour les compresseurs à refroidissement par air basse température
Découvrez des compresseurs à refroidissement par air basse température de pointe avec une aspiration directe et un refroidissement efficace du moteur. Contrairement aux méthodes classiques, nos compresseurs veillent à ce que le gaz d’aspiration ne soit pas chauffé par le moteur, alimentant directement le compresseur. Grâce à une unité d’aération compacte, nous obtenons un refroidissement par air précis pour le moteur et les culasses.
Conclusion :
- température du gaz régulée pour des performances optimisées.
- Augmentation significative des performances.
- Large gamme d’applications polyvalentes grâce à une conception innovante.
![](/media/40ojeiut/ul-recognized.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Homologué UL
La série UL-HGe intègre parfaitement les avantages éprouvés de la série HG refroidie par gaz d’aspiration avec des normes de sécurité rigoureuses adaptées aux marchés américain et canadien. Reconnus UL, ces compresseurs semi-hermétiques, affinés par des experts Danfoss BOCK®, témoignent de leurs performances énergétiques, de leur solidité et de leur conception compacte. Conçus pour être polyvalents, les compresseurs UL-HGe sont un choix fiable pour un large éventail d’applications.
Compresseurs à deux étages HGZ
Danfoss BOCK® s’appuie sur la série HG pour créer la série de compresseurs à deux étages HGZ pour un refroidissement prolongé à basse température. Il est équipé d’un compresseur 6 cylindres, disponible en deux versions, avec une conduite de mélange moyenne pression en option ou prémontée.
- 3 étages de capacité de 93,7 à 122,4 m3/h (50 Hz)
- Version 6 cylindres
- L’étage BP/HP se répartit selon un rapport de 2:1
- Fonctionnement à deux étages avec sous-refroidisseur de liquide
- Vanne de post-injection adaptée au fluide frigorigène et à l’application
- Concept de compresseur particulièrement fiable et économique
Besoin de pièces détachées ?
Catalogue de pièces détachées BOCKSHOP
RECHERCHEZ. CLIQUEZ. TROUVEZ.
Le catalogue de pièces détachées en ligne vous permet de trouver en quelques clics les pièces détachées et accessoires adaptés aux compresseurs et aux unités BOCK.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | HG, HA, HGZ semi-hermetic compressors | English | Multiple | 15 sept., 2023 | 51.6 MB |
Logiciel
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Outils de sélection du compresseur – VAP
L’outil VAP est idéal pour trouver les compresseurs ou unités adaptés aux applications stationnaires. En saisissant la capacité frigorifique requise et les conditions d’exploitation (conditions de fonctionnement), l’outil affiche immédiatement l’affichage des composants compatibles. Dans les outils VAP, vous trouverez également des détails supplémentaires à propos des compresseurs proposés.