Excellence écologique : Compresseurs de CO₂ semi-hermétiques BOCK®
Les compresseurs Danfoss BOCK® sont idéaux pour les composants de réfrigération industrielle et commerciale, notamment la climatisation, le refroidissement, le chauffage, la récupération de chaleur et les pompes à chaleur. Nous nous engageons pour un avenir durable en adoptant des fluides frigorigènes naturels tels que le CO2 (R744).
Notre engagement en faveur de la responsabilité environnementale stimule le développement continu de compresseurs de CO2 semi-hermétiques. Cela garantit des performances optimales de l’installation tout en minimisant les dépenses, l’énergie et les coûts d’exploitation. Comptez sur une fiabilité opérationnelle et une durée de fonctionnement maximales, garantissant vos besoins de réfrigération durables.
Caractéristiques et avantages des compresseurs HGX CO₂ :
Polyvalence : convient à une large gamme d’applications, du refroidissement GMS et dans les installations industrielles aux systèmes de climatisation pendant le transport
Flexibilité : les compresseurs de CO2 transcritiques et subcritiques ont une large plage de puissances, ce qui permet d’adapter les capacités de refroidissement et de chauffage pour répondre à des besoins spécifiques
Savoir-faire haute pression : variante LT* spéciale conçue pour les applications subcritiques avec des pressions de fonctionnement et d’arrêt élevées
Solutions spécialisées : offre des compresseurs idéaux comme le HGX12 CO2 T, HGX24 CO2 T et séries LT pour des exigences de performances plus faibles
Responsabilité environnementale : soutient les normes en matière de performance énergétique et d’environnement telles que le règlement européen F-Gas et l’accord mondial de Kigali
Conformité totale : répond aux normes européennes strictes et aux directives ASERCOM en matière de qualité et de sécurité
Compresseurs de CO₂ transcritiques – Des performances et une fiabilité inégalées
Leurs performances optimisées permettent d’obtenir les valeurs EER/COP les plus élevées de leur catégorie, certifiées officiellement par l’ASERCOM (Association des fabricants d’Europe de composants de réfrigération) pour plusieurs étages de déplacement. De plus, ces compresseurs à piston sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité inégalées. Puissance
frigorifique de 3 à 85 kW/Puissance thermique de 9 à 182 kW – BP/HP : 100/150 bar.
Compresseurs de CO₂ subcritiques et LT – Parfaits pour les besoins à basse température
Besoin de pièces détachées ?
Catalogue de pièces détachées BOCKSHOP
RECHERCHEZ. CLIQUEZ. TROUVEZ.
Le catalogue de pièces détachées en ligne vous permet de trouver en quelques clics les pièces détachées et accessoires adaptés aux compresseurs et aux unités BOCK.
Documents
Logiciel
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Outils de sélection du compresseur – VAP
L’outil VAP est idéal pour trouver les compresseurs ou unités adaptés aux applications stationnaires. En saisissant la capacité frigorifique requise et les conditions d’exploitation (conditions de fonctionnement), l’outil affiche immédiatement l’affichage des composants compatibles. Dans les outils VAP, vous trouverez également des détails supplémentaires à propos des compresseurs proposés.