Compresseurs BOCK® pour environnements explosifs : sécurité et innovation réunies
Dans les zones 1 et 2, où l’équipement électrique et mécanique fonctionne dans des environnements explosifs, il est impératif de respecter la réglementation ATEX/IECEx. Danfoss BOCK® est le premier fabricant en Europe à proposer des compresseurs répondant à ces exigences strictes.
Nos compresseurs BOCK® semi-hermétiques de la série HG constituent la base d’opérations sûres dans de tels environnements. Nous maintenons un système de management de la qualité conforme à la norme EN 80079-34.
Caractéristiques et avantages des compresseurs ATEX
La sécurité et l’innovation au cœur de la technologie avec une fiabilité à l’épreuve des explosions
Normes de qualité rigoureuses : nous maintenons un système de gestion de la qualité conforme à la norme EN 80079-34 et aux exigences ATEX et IECEx
Solutions axées sur le client : nos compresseurs sont orientés client et conviviaux, offrant fiabilité, efficacité énergétique, durabilité et solutions sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques
Différences par rapport à un compresseur HG standard
- Contrôle de tous les couvercles de cylindre avec thermostat de protection thermique spécial (zone 1 : fourni)
- Classification du compresseur en classe de température T3
- Conception spéciale à l’épreuve des explosions des composants électroniques
- Liaison équipotentielle de raccordement
- Bornier spécial à l’épreuve des explosions
- Accessoires spéciaux à l’épreuve des explosions disponibles
- Revêtements spéciaux :
- Revêtement ESD (sous-groupe d’explosion IIC)
- Peinture marine sans polyuréthane (sous-groupe d’explosion IIB)
Compresseur EX-HG66E
Découvrez les compresseurs BOCK® EX-HG66e conçus pour les sites à risque. Ils garantissent la sécurité et la performance grâce à :
- Haute performance grâce au système de plaques de vannes mexxFlow 2,0
- Quatre tailles pour une large plage de puissances (116,5 m³/h à 180,0 m³/h à 50 Hz)
- Composants modernes pour une performance accrue
- Régulation flexible avec lubrification de pompe à l’huile
- Fonctionnement d’urgence optimisé pour fluides frigorigènes naturels
- Maintenance facile, y compris les remplacements de stators sur site sans outils spéciaux.
Besoin de pièces détachées ?
Catalogue de pièces détachées BOCKSHOP
RECHERCHEZ. CLIQUEZ. TROUVEZ.
Le catalogue de pièces détachées en ligne vous permet de trouver en quelques clics les pièces détachées et accessoires adaptés aux compresseurs et aux unités BOCK.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|
Logiciel
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Outils de sélection du compresseur – VAP
L’outil VAP est idéal pour trouver les compresseurs ou unités adaptés aux applications stationnaires. En saisissant la capacité frigorifique requise et les conditions d’exploitation (conditions de fonctionnement), l’outil affiche immédiatement l’affichage des composants compatibles. Dans les outils VAP, vous trouverez également des détails supplémentaires à propos des compresseurs proposés.