• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Compresseurs scroll pour la réfrigération

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Logiciel
  • Éviter les faux

Plus frais que jamais – Compresseurs scroll pour la réfrigération

Performance et fiabilité élevées, même à basse température.

Avec les séries MLZ et LLZ, bénéficiez des avantages des compresseurs scroll spécialement conçus pour une efficacité élevée, à moyenne et basse température. Elles conviennent à un large éventail de conditions de fonctionnement dans divers systèmes de refroidissement. Elles peuvent être utilisées avec un injecteur de vapeur et la série LLZ est également disponible avec injection de liquide pour offrir des capacités et une performance supérieures.

Répondez aux normes agroalimentaires les plus strictes et réduisez les coûts de fonctionnement de vos unités et équipements pour chambres froides, supermarchés, cultures de champignons sous serre, caves de fermentation, déshydrateurs d'air, etc.

La série MLZ pour les applications à moyennes températures est disponible avec le R134a, le R404A/R507A et le R22 mais aussi avec les derniers réfrigérants à faible PRP tels que le R407A, le R407F, le R448A et le R449. La série LLZ pour les applications à basses températures est disponible avec le R404A/R507A et le réfrigérant R452A à faible PRP.

Brochure MLZ/LLZ – Danfoss

Brochure MLZ/LLZ

Les séries scroll MLZ et LLZ pour la réfrigération basses et moyennes températures sont conçues pour leur efficacité. Réduisez vos coûts d'exploitation et répondez aux normes alimentaires les plus exigeantes.

Caractéristiques et avantages

Gamme scroll compacte et très fiable pour les applications à basses et hautes températures

Efficacité énergétique de par sa conception avec une large gamme de conditions de fonctionnement

Les compresseurs scroll compatibles avec plusieurs réfrigérants vous permettent de faire des économies sur les stocks

Réduisez vos coûts d'exploitation et répondez aux normes alimentaires

Idéal pour les systèmes rack, les chambres froides et le refroidissement du lait

L'injection de vapeur ou de liquide en option augmente la performance et la puissance frigorifique

Brochure sur les consignes et catalogues MLZ/LLZ – Danfoss

Consignes et catalogues MLZ/LLZ

Vous devez suivre un certain nombre de recommandations afin d'assurer une installation en parallèle et des conditions de fonctionnement appropriées. Pour en savoir plus, consultez la brochure des consignes.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure Brochure Compresseurs Scroll pour la réfrigération MLZ LLZ series français, langue française Multiple 12 févr., 2015 1.4 MB .pdf
Brochure Brochure Scroll compressors for refrigeration MLZ LLZ series - GB Anglais Multiple 19 janv., 2015 764.8 KB .pdf
Brochure Brochure Scroll compressors for refrigeration MLZ LLZ series - US Anglais Multiple 12 févr., 2015 564.6 KB .pdf
Notification Released for R407A / R407F refrigerants Anglais Multiple 14 janv., 2015 371.3 KB .pdf

Logiciel

Coolselector® 2

La vérité, c'est Coolselector®2

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

COMPASS

COMPASS

COMPASS est un logiciel qui vous permet de trouver les compresseurs Danfoss dont les caractéristiques sont les plus proches du produit concurrent équivalent en vue de son remplacement. L'objectif de COMPASS est de fournir une comparaison directe entre les produits Danfoss et les produits concurrents.

Éviter les faux

Identifier et combattre les contrefaçons de produits Danfoss

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons

Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.