R290 et R600a : des compresseurs Danfoss au propane et à l’isobutane conçus spécialement pour les applications de réfrigération petit tertiaire
Avec l’utilisation d’une technologie extrêmement fiable, Danfoss propose un compresseur particulièrement respectueux de l’environnement qui utilise le propane comme réfrigérant.
Conçus pour répondre aux principaux besoins du secteur et pouvant être utilisés pour les applications basses températures de 80 à 800 W jusqu’au applications hautes températures de 100 à 180 W à 220 V, nos nouveaux compresseurs aux hydrocarbures sont disponibles dans plusieurs gammes de produits. Ils offrent une large gamme de puissances frigorifiques, en particulier à des températures d’évaporation basses à très basses (-45 °C/-49 °F) et constituent le choix idéal si vous êtes à la recherche d’une solution écologique. Danfoss propose également des modèles CC utilisant des hydrocarbures.
Caractéristiques et avantages
Un guichet unique pour les solutions utilisant des hydrocarbures
Des solutions extrêmement fiables et économes en énergie qui permettent de réaliser des économies sur les coûts d'exploitation
Large gamme conçue spécialement pour 80 à 800 W à basses températures et 100 à 1 900 W à hautes températures

Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogue | Beverage Coolers 220-240V 50/60Hz MBP | Anglais | Multiple | 27 juil., 2006 | 2.9 MB | |
Catalogue | Beverage Coolers 220-240V 50/60Hz MBP | Anglais | Multiple | 04 janv., 2005 | 1.5 MB | |
Catalogue | Beverage Coolers MBP R404A - R507 - R134a - R290 220 - 240V / 220-240V 50/60Hz | Anglais | Multiple | 08 oct., 2014 | 1.2 MB | |
Notification | Display Cabinet Cooling - SLV15CNK.2 | Anglais | Multiple | 03 juin, 2010 | 1.1 MB | |
Notification | Display cabinet cooling SLV 15CNK.2 / SLV12CLK.2 / SLV12MLK.2 | Anglais | Multiple | 06 mars, 2012 | 444.4 KB | |
Notification | Kühlung von Supermarkttruhen - SLV15CNK.2 | Allemand | Multiple | 13 sept., 2010 | 1.1 MB | |
Catalogue | Quick Reference Secop for Danfoss R600a 220-240V 50Hz & 60Hz | Anglais | Multiple | 08 oct., 2014 | 889.8 KB | |
Notification | SLV Compressors Leaflet(2P) | Chinois (CN) | Multiple | 02 nov., 2011 | 820.6 KB | |
Notification | Solar assisted Ice Cream Cabinet - cooling with conscience | Anglais | Multiple | 20 mai, 2010 | 1.7 MB | |
Notification | Unilever Solar assisted Ice Cream Cabinet - cooling with conscience | Anglais | Multiple | 18 mars, 2010 | 1.8 MB |
Outils et applis
Veuillez visiter notre outil de sélection de modèle pour choisir un compresseur approprié à votre application et à votre réfrigérant.
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

COMPASS
COMPASS est un logiciel qui vous permet de trouver les compresseurs Danfoss dont les caractéristiques sont les plus proches du produit concurrent équivalent en vue de son remplacement. L'objectif de COMPASS est de fournir une comparaison directe entre les produits Danfoss et les produits concurrents.
Éviter les faux

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.