• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Compresseurs pour la réfrigération

  • Vue d'ensemble
  • Logiciel
  • Éviter les faux

Des compresseurs pour la réfrigération, économes en énergie, durables et intelligents, pour une variété d'applications

Danfoss se concentre sur la mise à disposition de compresseurs pour la réfrigération, économes en énergie, durables et intelligents pour une gamme variée d'applications commerciales telles que les chambres froides, les fenêtres d'affichage, les glacières, les présentoirs à portes vitrées, les systèmes de refroidissement, etc. Leur qualification avec des réfrigérants à faible PRB les rend conformes aux réglementations sur les réfrigérants telles que la F-Gas en Europe.

Conçus tant pour des applications de réfrigération que de conditionnement d’air avec les réfrigérants R404A, R507A, R407C, R22, mais également avec des réfrigérants à faible PRG comme le R134a, le R407A/R407F, le R448A, le R449A et le R452A. Les compresseurs à pistons Danfoss Maneurop couvrent des besoins compris entre 1 kW et 20 kW (1,5-26 CV).

Conçus pour des applications petit tertiaire, les compresseurs de réfrigération à pistons petit tertiaire Danfoss sont disponibles dans une large gamme de capacités de refroidissement. Les compresseurs à piston hermétiques présentent une faible consommation d’énergie afin de réduire leurs coûts de fonctionnement, sont compacts, et offrent d’excellentes performances acoustiques afin de garantir un confort maximal à l’utilisateur final et aux personnes habitant à proximité. Les compresseurs de réfrigération sont homologués UL, VDE, CCC et EAC (Euro Asian Conformity) et peuvent être utilisés avec les réfrigérants R134a, R404A/R507A, R407C, R290 et R600a.

Spécialement conçus pour les applications à courant continu (CC), telles que le refroidissement mobile, solaire et de télécommunications, les compresseurs CC répondent à vos besoins de refroidissement entre 7 W et 800 W (1/4 CV) avec un seul compresseur, et de 1,6 kW avec deux compresseurs tandem

Caractéristiques et avantages

Une large gamme comprise entre 0,2 et 20 kW (jusqu'à 26 CV) dédiée aux applications de réfrigération

Qualification des réfrigérants les plus récents pour se conformer aux nouvelles réglementations

Inclusion des technologies scroll et à piston

Modèles pour courants CA et CC

Logiciel

Coolselector® 2

La vérité, c'est Coolselector®2

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

COMPASS

COMPASS

COMPASS est un logiciel qui vous permet de trouver les compresseurs Danfoss dont les caractéristiques sont les plus proches du produit concurrent équivalent en vue de son remplacement. L'objectif de COMPASS est de fournir une comparaison directe entre les produits Danfoss et les produits concurrents.

Documentation connexe

Trouvez de la documentation sur nos compresseurs et groupes de condensation, y compris des brochures, des catalogues, des fiches techniques, et bien plus encore.

Éviter les faux

Identifier et combattre les contrefaçons de produits Danfoss

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons

Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.