Performance améliorée et étendue
Le compresseur scroll inverter VZH de Danfoss est la deuxième génération de compresseurs scroll offrant une technologie à vitesse variable pour les applications commerciales dans le domaine de la climatisation. Il permet aux constructeurs de se démarquer sur les marchés de la climatisation commerciale et des processus de refroidissement de 4 à 52 TR (15 à 184 kW) et de satisfaire les exigences les plus strictes en matière d'énergie.
Optimisez vos unités de climatisation, toitures et refroidisseurs avec la gamme VZH de Danfoss.
La réglementation en matière d'énergie est à l'origine de plusieurs défis qui peuvent être facilement relevés grâce à la technologie à vitesse variable. Les compresseurs Inverter sont le meilleur moyen de satisfaire et même de dépasser les normes énergétiques avec une grande efficacité saisonnière et à charge partielle, tout en offrant plusieurs autres avantages clés.
Outre les avantages offerts par la technologie (gestion précise du refroidissement et de l'humidité, faible courant de démarrage, performance énergétique, etc.), les compresseurs Scroll Inverter VZH de Danfoss présentent des caractéristiques spécifiques qui se traduisent par une grande valeur ajoutée pour les clients et utilisateurs finaux.
La deuxième génération de solutions inverter de Danfoss va maintenant au-delà de la perspective énergétique. L'optimisation des différents rapports de pression et des moteurs à aimants permanents dans les compresseurs scroll inverter sont les principaux facteurs qui contribuent à ces niveaux de performance.
Caractéristiques et avantages
La plus large gamme de compresseurs scroll inverter, de 4 à 52 TR en tandem hybride (15-184 kW)
Un ensemble compresseur et variateur présélectionné chez un seul fournisseur pour réduire le délai de mise sur le marché et améliorer la fiabilité
Une deuxième génération dotée de la technologie IDV et d'un moteur à aimant permanent qui offre une efficacité à charge partielle de 5 % supérieure à celle des autres types de compresseurs scroll inverter existants
Variateurs conformes EMC, filtres harmoniques intégrés, convenant à des climats variés, protocole Modbus intégré
Contrôle précis de la température, faible courant de démarrage, performance énergétique élevée et faible niveau acoustique grâce à la technologie à vitesse variable
Facilité d'application et grande fiabilité du système

Technologie inverter dans les systèmes de climatisation
Regardez une présentation de la technologie à vitesse variable qui offre une climatisation durable.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Brochure Danfoss Inverter Scrolls VZH series - EN | Anglais | Multiple | 21 août, 2020 | 1.4 MB | |
Guide d'application | Danfoss scroll compressors VZH052-065 - R410A | Anglais | Multiple | 24 oct., 2019 | 3.1 MB | |
Guide d’installation | Instructions compresseurs VZH | français, langue française | Multiple | 25 mars, 2013 | 2.0 MB | |
Guide d'application | Inverter scroll compressors VZH028-035-044, single, R410A | Anglais | Multiple | 21 août, 2020 | 2.6 MB | |
Guide d’installation | VZH088-117-170 Compressor | Anglais | Multiple | 10 août, 2023 | 831.8 KB |
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

COMPASS
COMPASS est un logiciel qui vous permet de trouver les compresseurs Danfoss dont les caractéristiques sont les plus proches du produit concurrent équivalent en vue de son remplacement. L'objectif de COMPASS est de fournir une comparaison directe entre les produits Danfoss et les produits concurrents.
Solutions associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vitesse variableExplorez les différentes facettes de la technologie à vitesse variable pour un conditionnement d'air et un refroidissement de précision efficaces dans les applications commerciales. Cette section comprend des descriptions de systèmes, des études de cas et une formation.