La solution chaude pour les climats les plus froids et les conditions extrêmes
Unique, simple et économique – Compresseurs scroll de la série PSH
La gamme PSH 20-40 kW est la solution simple, compacte, économe en énergie et économique pour les pompes à chaleur commerciales R410A : fiabilité du système, moins de composants et temps d'arrêt réduits.
Les avantages de l'innovation
La solution d'injection de liquide permet d'étendre la plage de fonctionnement du compresseur à des conditions extrêmes et de réduire le coût d'utilisation du système.
Le système de régulation du fonctionnement PSH (OCS) protège totalement le compresseur et garantit une fiabilité accrue du système. L'OCS réduit les temps d'arrêt, ainsi que les coûts de garantie du système.
La technologie innovante d'injection de liquide offre de nouvelles possibilités sur le marché du chauffage.
Plage de fonctionnement étendue
Comparée à une chaudière à gaz ou au fioul utilisée pour le chauffage des pièces et la production d'eau chaude sanitaire, un système de pompe à chaleur permet de réaliser jusqu'à 50 % d'économies d'énergie. Jusqu'à aujourd'hui, les températures de fonctionnement des pompes à chaleur étaient limitées.
La solution d'injection de liquide unique permet d'étendre la plage de fonctionnement du compresseur à des conditions extrêmes et de réduire le coût d'utilisation du système. Les fabricants de pompes à chaleur et de climatiseurs pourront utiliser le compresseur à très haute température de condensation, jusqu'à 65 °C, et dans le même temps à basse température d'évaporation, jusqu'à -30 °C. La solution d'injection de liquide est complètement intégrée dans le compresseur et ne nécessite qu'un raccordement de tuyau supplémentaire de ¼ de pouce pour le liquide en sortie du condenseur. Le compresseur s'intègre facilement dans n'importe quel système et ne nécessite aucun composant supplémentaire. Grâce à l'injection de liquide, les compresseurs scroll PSH de Danfoss permettront de pénétrer de nouveaux marchés comme les pompes à chaleur commerciales ou les applications de climatisation à des températures de fonctionnement extrêmes.
Caractéristiques et avantages
Une gamme dédiée, optimisée pour les pompes à chaleur fonctionnant dans des climats froids et des conditions extrêmes
Technologie innovante d'injection de liquide réduisant les coûts d'application
Grande fiabilité réduisant les temps d'arrêt

Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | PSH heat pump full range brochure | Anglais | Multiple | 13 oct., 2014 | 644.2 KB |
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

COMPASS
COMPASS est un logiciel qui vous permet de trouver les compresseurs Danfoss dont les caractéristiques sont les plus proches du produit concurrent équivalent en vue de son remplacement. L'objectif de COMPASS est de fournir une comparaison directe entre les produits Danfoss et les produits concurrents.
Éviter les faux

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.