• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Compresseurs pour le conditionnement d’air et le chauffage

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Logiciel
  • Éviter les faux

Faire des économies maintenant et à l'avenir

Les compresseurs pour conditionnement d'air Danfoss permettent de réduire les coûts tout au long de la durée de vie du produit dans l'application. Ils soutiennent la conception de systèmes à haut rendement énergétique et l'utilisation de réfrigérants de remplacement pour les applications petit tertiaire, commerciales et HVAC industrielles telles que les unités de toiture, les refroidisseurs, les processus de refroidissement, les unités carénées, etc.

Développement, exploitation, entretien : 3 leviers pour une vie d'économies.

Coûts de développement

La polyvalence, la flexibilité et l'efficacité des compresseurs de conditionnement d'air Danfoss garantissent des coûts de conception compétitifs et des délais de développement plus courts pour les unités HVAC allant de 2,5 à 350 tonnes. Cette offre comprend les compresseurs centrifuges sans huile révolutionnaires Turbocor Danfoss, ainsi que les compresseurs scroll Danfoss avec les vannes intermédiaires de refoulement Danfoss (IDV), qui optimisent l'efficacité de la charge partielle, sont rétrocompatibles et minimisent les coûts de reconception.

Coûts d'exploitation

Les technologies Danfoss offrent la gamme la plus large pour une efficacité supérieure à charge pleine et à charge partielle, afin de réduire les coûts d'exploitation du système. Pour respecter les normes d'efficacité énergétique les plus exigeantes, Danfoss s'appuie sur une modulation progressive et continue avec des solutions de pointe en matière de montage en parallèle et de vitesse variable et des technologies de compression très efficaces, y compris des compresseurs à paliers magnétiques sans huile et des compresseurs scroll avec IDV.

Coûts d'entretien

La fiabilité, la conception et la longue durée de vie des compresseurs Danfoss minimisent les coûts de maintenance et d'entretien tout en éliminant les temps d'arrêt non planifiés. Les cycles de marche/arrêt fréquents, les démarrages à température ambiante élevée, le mode dégivrage, les conditions de surchauffe faible, les opérations à température ambiante élevée et le retour d'huile à charge partielle peuvent tous avoir de graves effets sur la durée de vie totale des applications du compresseur. En s'appuyant sur ces connaissances, les équipes de fiabilité et de R&D de Danfoss utilisent des outils et des laboratoires de pointe pour améliorer la durabilité des compresseurs dans de nombreuses applications différentes.

Sorties récentes et à venir

  • Compresseurs scroll avec IDV : DSH 7.5-40 TR pour le R452B, R454B et R32
  • Compresseurs scroll avec IDV 50 TR
  • Compresseurs scroll inverter Danfoss : VZH 8-10 TR pour le R410A
  • Compresseurs Turbocor Danfoss : TTH et TGH hypersustentés ; TT avec faible capacité de levage et le R513A comme réfrigérant ; extension de TG 90 TR pour le R1234ze5

Besoins du marché en puissance frigorifique variable

En savoir plus sur la technologie IDV

En savoir plus sur la technologie Turbocor

Caractéristiques et avantages

La plus large gamme de compresseurs de 3 à 350 TR dotés des technologies scroll et Turbocor sans huile

Des technologies innovantes délivrant des performances élevées à optimales à charge partielle

Des solutions permettant de minimiser les coûts de développement

Des programmes pour les réfrigérants à faible et très faible PRG

Coûts d'entretien et d'exploitation réduits

Faire des économies maintenant et à l'avenir - Brochure - Danfoss

Faire des économies maintenant et à l'avenir

Les compresseurs Danfoss permettent de réduire les coûts tout au long de la durée de vie du produit dans l'application. Construisez votre entreprise avec une perspective à 360° et découvrez les avantages qu'offrent de véritables économies.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure Brochure Compresores para aire acondicionado comercial: Máximo ahorro, ahora y para toda la vida Espagnol, castillan Multiple 05 avr., 2018 4.1 MB .pdf
Brochure Brochure Compressores para Ar-condicionado Comercial: Economia agora e pela vida inteira Portugais Multiple 05 avr., 2018 4.2 MB .pdf
Brochure Brochure Compressori per il condizionamento dell'aria - Risparmia ora e per tutta la vita Italien Multiple 05 avr., 2018 4.1 MB .pdf
Brochure Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime Arabe (AE); Bulgare; Tchèque; Danois; Allemand; Grec (moderne); Anglais; Espagnol, castillan; Estonien; Perse; Finnois; français, langue française; Irlandais; Hébreu (moderne); Hindi; Croate; Hongrois; Indonésien; Islandais; Italien; Japonais; Kazakh; Coréen; Lituanien; Letton; Macédonien; Norvégien Bokmål; Néerlandais, flamand; Polonais; Portugais; Roumain, moldave, moldaves; Russe; Slovaque; Slovène; Serbe (RS); Suédois; Tamil; Thaï; Turc; Ukrainien; Vietnamien; Chinois (CN) Multiple 26 juin, 2020 4.1 MB .pdf
Brochure Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime - ZH Chinois (CN) Multiple 23 mai, 2019 4.7 MB .pdf

Logiciel

Coolselector® 2

La vérité, c'est Coolselector®2

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

COMPASS

COMPASS

COMPASS est un logiciel qui vous permet de trouver les compresseurs Danfoss dont les caractéristiques sont les plus proches du produit concurrent équivalent en vue de son remplacement. L'objectif de COMPASS est de fournir une comparaison directe entre les produits Danfoss et les produits concurrents.

Éviter les faux

Identifier et combattre les contrefaçons de produits Danfoss

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons

Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.