Économies d’énergie et allongement de la durée de vie des applications de réfrigération
Le VLT® Refrigeration Drive FC 103 est conçu pour favoriser une réduction considérable des coûts du cycle de vie de vos systèmes de réfrigération. Il offre des fonctionnalités améliorant l’efficacité et la fiabilité, des fonctions de contrôle de process intégrées et un environnement de mise en service spécialement conçus pour répondre aux besoins des applications de réfrigération. Il est également doté d’un assistant de configuration qui utilise des termes courants en réfrigération. Cela facilite la tâche des techniciens et des installateurs frigoristes lors de l’installation et de la mise en service.
La commande de vitesse variable continue fournie par le VLT Refrigeration Drive permet de contrôler intelligemment la capacité. En créant de la stabilité lors de l’équilibrage de la capacité à la charge réelle, le coefficient de performance dans l’ensemble du système s’améliore, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie dans un vaste éventail d’applications.
Le variateur contient tous les modules nécessaires pour la conformité aux normes CEM. Un filtre RFI évolutif intégré minimise les interférences électromagnétiques, et les selfs CC du circuit intermédiaire intégrés réduisent la distorsion harmonique sur le réseau secteur. Comme ces fonctionnalités sont intégrées dans le variateur en usine, l’espace nécessaire dans l’armoire peut être réduit. Une atténuation CEM efficace permet également d’utiliser des câbles de petite section qui réduisent les coûts d’installation.
Tensions d’alimentation et plages de puissance
- 3 x 200-240 V...1,1-45 kW
- 3 x 380-480 V...1,1-560 kW
- 3 x 525-600 V...1,1-7,5 kW
- 3 x 525-690 V...75-800 kW
Caractéristiques et avantages
Réduisez la consommation d’énergie et les besoins de maintenance grâce à un vaste éventail de fonctionnalités de pompe, telles que le contrôleur de cascade de pompe et la compensation du débit
Optimisez le rendement du système en tirant parti des avantages offerts par les fonctions logicielles du variateur
Fonctionnement fiable dans des environnements difficiles grâce aux composants électroniques tropicalisés
Dites adieu au refroidissement externe ou au surdimensionnement, car le variateur fonctionne efficacement jusqu’à une température ambiante de 50 °C sans déclassement
Restez toujours conforme aux normes CEM grâce aux filtres CEM et aux harmoniques du circuit intermédiaire intégrés
Un filtre RFI évolutif intégré minimise les interférences électromagnétiques, et les selfs CC du circuit intermédiaire intégrés réduisent la distorsion harmonique sur le réseau secteur. Ces fonctionnalités étant intégrées, vous gagnez de l’espace dans l’armoire.
Une atténuation CEM efficace permet également d’utiliser des câbles de petite section qui réduisent les coûts d’installation.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | 9 conseils pour plus d’efficacité énergétique | français, langue française | Multiple | 09 janv., 2023 | 79.4 MB | |
Brochure | 9 Tips towards energy efficiency - English | Anglais | Multiple | 09 janv., 2023 | 79.2 MB | |
Brochure | Danfoss Drives Fieldbus Solutions Fast installation – easy integration | Anglais | Multiple | 12 nov., 2021 | 7.7 MB | |
Guide d'application | Encoder-less Safety using DOLD Module | Anglais | Multiple | 15 avr., 2017 | 5.9 MB | |
Fiche d’information | Extended functionality and real LHD for high-performance operation | Anglais | Multiple | 18 juil., 2023 | 1.4 MB | |
Fiche d’information | Fact Sheet - VLT® Wireless Communication Panel LCP 103 Wireless connectivity to your drive | Anglais | Multiple | 07 mars, 2023 | 1.4 MB | |
Fiche d’information | Fiche technique - Panneau de communication sans fil VLT® LCP 103 Variateur avec connectivité sans fil | français, langue française | Multiple | 07 mars, 2023 | 1.5 MB | |
Fiche d’information | Fonctionnalité étendue et LHD sûr pour un fonctionnement haute performance | français, langue française | Multiple | 18 juil., 2023 | 1.5 MB | |
Brochure | Motor technologies for higher efficiency in applications | Anglais | Multiple | 19 nov., 2021 | 7.5 MB | |
Fiche d’information | Mount your drive where you want to...not where you have to | Anglais | Multiple | 13 juin, 2023 | 2.9 MB | |
Retour d’expérience | Reindl hay drying | English | Anglais | Multiple | 20 mai, 2022 | 3.9 MB | |
Fiche d’information | Remote LCP holder - English | Anglais | Multiple | 09 févr., 2023 | 630.1 KB | |
Brochure | Robust, reliable AC drives for significant CAPEX and OPEX savings in mining and mineral processing | Anglais | Multiple | 12 nov., 2021 | 44.2 MB | |
Guide d’utilisation | Safe Torque Off | français, langue française | Multiple | 15 mai, 2019 | 1.3 MB | |
Guide d’utilisation | Safe Torque Off | Anglais | Multiple | 14 déc., 2022 | 501.0 KB | |
Brochure | Technologies de moteur pour un rendement supérieur dans les applications | français, langue française | France | 19 nov., 2021 | 7.5 MB | |
Brochure | Ten things you need to know about Ecodesign | Anglais | Multiple | 27 févr., 2023 | 574.9 KB | |
Fiche d’information | Variateur VLT® taille de coffret E | français, langue française | Multiple | 25 janv., 2023 | 594.2 KB | |
Guide d’utilisation | VLT ® Modbus RTU | Anglais | Multiple | 28 oct., 2011 | 1.5 MB | |
Livre blanc | VLT drives with integrated CBM - English | Anglais | Multiple | 24 juin, 2024 | 13.3 MB | |
Guide de dimensionnement | VLT® Advanced Harmonic Filter AHF005-010 | Anglais | Multiple | 15 févr., 2022 | 6.2 MB | |
Fiche d’information | VLT® drive with enclosure size D - English | Anglais | Multiple | 07 févr., 2023 | 474.0 KB | |
Fiche d’information | VLT® drive with enclosure size E - English | Anglais | Multiple | 24 janv., 2023 | 551.8 KB | |
Guide d’utilisation | VLT® FC 103 Low Harmonic Drive | français, langue française | Multiple | 15 janv., 2022 | 21.7 MB | |
Guide d’utilisation | VLT® FC 103 Low Harmonic Drive | Anglais | Multiple | 15 janv., 2022 | 21.8 MB | |
Guide de dimensionnement | VLT® FC Series Output Filter Design G. | Anglais | Multiple | 22 févr., 2011 | 4.8 MB | |
Guide de dimensionnement | VLT® FC-Serie Output Filter Design Guide | français, langue française | Multiple | 22 févr., 2011 | 5.0 MB | |
Brochure | VLT® Functional Safety | Anglais | Multiple | 12 nov., 2021 | 2.7 MB | |
Fiche d’information | VLT® Low Harmonic Drive | Anglais | Multiple | 19 juil., 2023 | 673.1 KB | |
Fiche d’information | VLT® PROFINET MCA 120 | Anglais | Multiple | 09 août, 2023 | 663.4 KB | |
Fiche d’information | VLT® Real-time Clock MCB 117 | Advanced data logging by time stamping | Anglais | Multiple | 26 avr., 2023 | 288.1 KB | |
Fiche d’information | VLT® Refrigeration Drive FC 103 | English | Anglais | Multiple | 25 juil., 2023 | 449.3 KB | |
Guide de dimensionnement | VLT® Refrigeration Drive FC 103 1.1-90 k | français, langue française | Multiple | 01 avr., 2016 | 5.3 MB | |
Guide d’utilisation | VLT® Refrigeration Drive FC 103 1.1-90 k | français, langue française | Multiple | 15 janv., 2022 | 2.3 MB | |
Guide de dimensionnement | VLT® Refrigeration Drive FC 103 1.1-90kW | Anglais | Multiple | 31 août, 2015 | 4.1 MB | |
Guide d’utilisation | VLT® Refrigeration Drive FC 103 1.1-90kW | Anglais | Multiple | 15 janv., 2022 | 2.2 MB | |
Guide d’utilisation | VLT® Refrigeration Drive FC 103 75-630kW | Anglais | Multiple | 01 mai, 2014 | 5.8 MB | |
Brochure | VLT® Refrigeration Drive FC 103 Selection Guide | English | Anglais | Multiple | 22 nov., 2021 | 30.6 MB | |
Guide d’utilisation | VLT® Refrigeration Drive FC103 110-250kW | français, langue française | Multiple | 25 avr., 2012 | 3.0 MB | |
Guide d’utilisation | VLT® Refrigeration Drive FC103 110-800kW | Anglais | Multiple | 15 févr., 2022 | 22.0 MB | |
Guide d’utilisation | VLT® Refrigeration Drive FC103 355-800 | français, langue française | Multiple | 15 mars, 2022 | 19.0 MB | |
Guide d’utilisation | VLT® Refrigeration Drive FC103 355-800 | Anglais | Multiple | 15 mars, 2022 | 18.5 MB | |
Guide d’utilisation | VLT® Refrigeration Drive FC103, 75-400kW | Anglais | Multiple | 15 févr., 2017 | 5.7 MB |
Schémas
Vous ne trouvez pas le modèle 3D ou le dessin que vous recherchez ? Triez et filtrez le tableau suivant en utilisant les icônes en haut des colonnes.
Schémas et modèles 3D
Type | Nom | Langue | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|
EPLAN-files | 130B1117 | 01 mars, 2019 | 1.9 MB | ZIP | |
EPLAN-files | FC-103N355T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXD0 | 01 févr., 2019 | 2.0 MB | ZIP | |
EPLAN-files | LCP 102 | 01 mars, 2019 | 931.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCA 101 | 01 mars, 2019 | 1.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCA 101 coated | 01 mars, 2019 | 1.2 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCA 107 | 01 mars, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCA 107 coated | 01 mars, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCA 120 | 01 mars, 2019 | 1.4 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCA 120 coated | 01 mars, 2019 | 1.4 MB | ZIP | |
M-Drawing | MCAD B2 IP55 w switch | 01 avr., 2019 | 92.7 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD B2 IP55 wo-switch | 01 avr., 2019 | 92.7 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD C1 IP55 w switch | 01 avr., 2019 | 102.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD C1 IP55 wo switch | 01 avr., 2019 | 100.7 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD EnclDrive 400 mm Gland plate Bottom | 01 mai, 2019 | 120.3 KB | ||
M-Drawing | MCAD EnclDrive 60 mm Gland plate Bottom | 01 mai, 2019 | 176.0 KB | ||
M-Drawing | MCAD EnclDrive 600 mm Gland plate Top | 01 mai, 2019 | 147.3 KB | ||
M-Drawing | MCAD EnclDrive 800 mm Gland plate Bottom | 01 mai, 2019 | 118.0 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC A4 IP55-66 | 01 oct., 2020 | 186.8 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC A4 IP55-66 | 01 oct., 2020 | 1.0 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC A4 IP55-66 | 01 oct., 2020 | 2.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC A4 IP55-66 w switch | 01 oct., 2020 | 190.8 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC A4 IP55-66 w switch | 01 oct., 2020 | 2.2 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC A4 IP55-66 w switch | 01 oct., 2020 | 1.0 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC A4 to B2 Bracket | 01 juil., 2020 | 311.7 KB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC A4 to B2 Bracket | 01 juil., 2020 | 216.8 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC A4 to B2 Roof | 01 juil., 2020 | 611.3 KB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC A4 to B2 Roof | 01 juil., 2020 | 237.1 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC A5 IP55 Back plate | 01 juil., 2020 | 440.1 KB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC A5 IP55 Back plate | 01 juil., 2020 | 183.9 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC A5 IP66 Back plate | 01 juil., 2020 | 421.2 KB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC A5 IP66 Back plate | 01 juil., 2020 | 137.4 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC B1 IP55 Back plate | 01 juil., 2020 | 563.8 KB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC B1 IP55 Back plate | 01 juil., 2020 | 220.5 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC B2 IP21/55/66 | 29 juin, 2016 | 5.0 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC B2 IP21/55/66 | 29 juin, 2016 | 2.4 MB | JPG | |
M-Drawing | MCAD FC B2 IP21/55/66 | 29 juin, 2016 | 7.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC B2 IP21/55/66 | 29 juin, 2016 | 2.2 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC B2 IP55 Back plate | 01 juil., 2020 | 94.5 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC B2 IP55 Back plate | 01 juil., 2020 | 705.9 KB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC B3 IP20 | 29 juin, 2016 | 9.8 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC B3 IP20 | 29 juin, 2016 | 1.6 MB | JPG | |
M-Drawing | MCAD FC B3 IP20 | 29 juin, 2016 | 1.7 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC B3 IP20 | 29 juin, 2016 | 2.8 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC B4 IP20 Back plate | 01 juil., 2020 | 160.3 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC B4 IP20 Back plate | 01 juil., 2020 | 126.1 KB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC C1 C2 Roof | 01 juil., 2020 | 622.9 KB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC C1 C2 Roof | 01 juil., 2020 | 234.8 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC C1 C2 Roof bracket | 01 juil., 2020 | 277.1 KB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC C1 C2 Roof bracket | 01 juil., 2020 | 215.5 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC C1 IP21/55/66 with disconnector | 29 juin, 2016 | 2.4 MB | JPG | |
M-Drawing | MCAD FC C1 IP21/55/66 with disconnector | 29 juin, 2016 | 0.0 B | ||
M-Drawing | MCAD FC C1 IP21/55/66 with disconnector | 29 juin, 2016 | 4.7 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC C1 IP21/55/66 with disconnector | 29 juin, 2016 | 2.2 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC C1 IP21/55/66 with disconnector | 29 juin, 2016 | 0.0 B | STP | |
M-Drawing | MCAD FC C1 IP21/55/66 with disconnector | 29 juin, 2016 | 19.4 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC C1 IP55 Back plate | 01 juil., 2020 | 748.0 KB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC C1 IP55 Back plate | 01 juil., 2020 | 185.4 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC C2 IP55 Back plate | 01 juil., 2020 | 183.5 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC C2 IP55 Back plate | 01 juil., 2020 | 743.6 KB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC C3 Back plate | 01 juil., 2020 | 129.8 KB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC C3 Back plate | 01 juil., 2020 | 150.2 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC C4 Back plate | 01 juil., 2020 | 148.5 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC C4 Back plate | 01 juil., 2020 | 130.0 KB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC D1h 177r0374 | 01 mars, 2021 | 1.7 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D1h 177r0374 | 01 mars, 2021 | 161.5 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D1h 177r0374 | 01 mars, 2021 | 1.6 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D1h 177r0374 | 01 mars, 2021 | 584.3 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC D1h 177r0374 | 01 nov., 2017 | 1.6 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D1h 177r0374 | 01 nov., 2017 | 489.0 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC D1h 177r0374 | 01 nov., 2017 | 144.6 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D1h 177r0374 | 01 mars, 2021 | 39.8 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC D1h 177r0374 | 01 nov., 2017 | 1.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D2h 177r0375 | 01 mars, 2021 | 711.6 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC D2h 177r0375 | 01 mars, 2021 | 2.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D2h 177r0375 | 01 juin, 2011 | 125.2 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D2h 177r0375 | 01 juin, 2011 | 1.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D2h 177r0375 | 01 juin, 2011 | 2.1 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D2h 177r0375 | 01 juin, 2011 | 675.1 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC D2h 177r0375 | 01 mars, 2021 | 34.8 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC D2h 177r0375 | 01 mars, 2021 | 183.3 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D2h 177r0375 | 01 mars, 2021 | 2.0 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 juin, 2011 | 1.9 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 juin, 2011 | 129.3 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 juin, 2011 | 2.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 avr., 2021 | 1.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 juin, 2011 | 1.1 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 avr., 2021 | 162.1 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 avr., 2021 | 2.5 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 févr., 2021 | 26.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 avr., 2021 | 2.1 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 juin, 2011 | 1.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 avr., 2021 | 30.2 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 avr., 2021 | 1.1 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 avr., 2021 | 3.9 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 avr., 2021 | 1.8 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 juin, 2011 | 2.6 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 juin, 2011 | 127.0 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 avr., 2021 | 181.9 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 avr., 2021 | 3.0 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 juin, 2011 | 3.0 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 juin, 2011 | 1.0 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 févr., 2021 | 34.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 avr., 2021 | 1.4 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 avr., 2021 | 38.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 juin, 2011 | 1.7 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 févr., 2021 | 2.5 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 sept., 2012 | 130.4 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 sept., 2012 | 2.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 sept., 2012 | 2.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 sept., 2012 | 2.0 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 févr., 2021 | 191.2 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 févr., 2021 | 2.1 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 févr., 2021 | 2.3 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 févr., 2021 | 2.5 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 févr., 2021 | 48.5 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 sept., 2012 | 2.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 sept., 2012 | 1.4 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 févr., 2021 | 1.4 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 nov., 2020 | 1.7 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 nov., 2020 | 130.5 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 nov., 2020 | 42.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 nov., 2020 | 42.4 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 nov., 2020 | 1.8 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 nov., 2020 | 1.8 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 nov., 2020 | 2.8 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 nov., 2020 | 1.7 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 nov., 2020 | 41.8 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 nov., 2020 | 1.1 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 nov., 2020 | 1.8 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 nov., 2020 | 2.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 nov., 2020 | 186.1 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 nov., 2020 | 1.5 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D6h 177r0491 | 30 nov., 2020 | 1.1 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 févr., 2021 | 3.3 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 févr., 2021 | 3.3 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 févr., 2021 | 6.3 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 août, 2016 | 3.0 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 févr., 2021 | 2.8 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 août, 2016 | 135.4 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 août, 2016 | 2.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 août, 2016 | 3.0 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 août, 2016 | 6.9 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 févr., 2021 | 40.7 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 févr., 2021 | 208.7 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 févr., 2021 | 2.5 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 août, 2016 | 2.8 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 août, 2016 | 2.8 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 févr., 2021 | 46.5 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 févr., 2021 | 3.1 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 févr., 2021 | 44.8 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 févr., 2021 | 2.7 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 août, 2016 | 16.0 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 févr., 2021 | 44.7 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 févr., 2021 | 6.0 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 févr., 2021 | 2.5 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 août, 2016 | 2.3 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 févr., 2021 | 166.7 KB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 févr., 2021 | 2.8 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 févr., 2021 | 1.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC E1h IP54 | 01 mars, 2021 | 2.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC E1h IP54 | 01 mars, 2021 | 2.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC E1h IP54 | 01 mars, 2021 | 47.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC E1h IP54 | 01 mars, 2021 | 613.3 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC E2h IP54 | 01 mars, 2021 | 47.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC E2h IP54 | 01 mars, 2021 | 628.2 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC E2h IP54 | 01 mars, 2021 | 2.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC E2h IP54 | 01 mars, 2021 | 2.3 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC E3h IP20 | 01 mars, 2021 | 1.3 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC E3h IP20 | 01 mars, 2021 | 1.5 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC E3h IP20 | 01 mars, 2021 | 1.9 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC E3h IP20 | 01 mars, 2021 | 700.1 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC E3h IP20 | 01 mars, 2021 | 30.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC E3h with Loadshare/Regen | 01 mars, 2021 | 28.8 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC E4h IP20 | 01 août, 2020 | 1.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC E4h IP20 | 01 août, 2020 | 741.9 KB | ||
M-Drawing | MCAD FC E4h IP20 | 01 août, 2020 | 1.7 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC E4h IP20 | 01 août, 2020 | 31.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC E4h IP20 | 01 août, 2020 | 2.3 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC E4h with Loadshare/Regen | 01 mars, 2021 | 30.4 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC E9 | 01 sept., 2020 | 8.3 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC E9 | 01 sept., 2020 | 9.1 MB | JPG | |
M-Drawing | MCAD FC E9 | 01 sept., 2020 | 1.1 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC E9 | 01 sept., 2020 | 53.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC E9 | 01 sept., 2020 | 53.2 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC E9 | 01 sept., 2020 | 53.9 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC E9 | 01 sept., 2020 | 30.7 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD FC E9 | 01 sept., 2020 | 5.8 MB | JPG | |
M-Drawing | MCAD FC E9 | 01 sept., 2020 | 6.7 MB | JPG | |
M-Drawing | MCAD FC E9 | 01 sept., 2020 | 5.9 MB | JPG | |
M-Drawing | MCAD FC E9 | 01 sept., 2020 | 53.9 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC F18 | 01 sept., 2020 | 4.5 MB | JPG | |
M-Drawing | MCAD FC F18 | 01 sept., 2020 | 28.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC F18 | 01 sept., 2020 | 28.6 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC F18 | 01 sept., 2020 | 28.4 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC F18 | 01 sept., 2020 | 6.5 MB | JPG | |
M-Drawing | MCAD FC F18 | 01 sept., 2020 | 5.2 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC F18 | 01 sept., 2020 | 4.6 MB | JPG | |
M-Drawing | MCAD FC F18 | 01 sept., 2020 | 4.3 MB | JPG | |
M-Drawing | MCAD FC F18 | 01 sept., 2020 | 4.0 MB | ||
M-Drawing | MCAD FC F18 | 01 sept., 2020 | 28.5 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD FC F18 | 01 sept., 2020 | 28.3 MB | DXF | |
M-Drawing | MCAD PLV D10H IP54 CIRCUITBREAKER DUDTCM | 01 juil., 2019 | 2.4 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D10H IP54 CONTACTOR DUDT CM | 01 juil., 2019 | 2.4 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D10H IP54 DISCO BOTENTRY TOPEXI | 01 juil., 2019 | 2.9 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D10H IP54 DISCON | 01 juil., 2019 | 2.5 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D10H IP54 DISCON DUDT | 01 juil., 2019 | 2.4 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D10H IP54 FD CN DDTCM BTEN TPEX | 01 juil., 2019 | 3.6 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D10H IP54 FUSDIS CON DUDT CM | 01 juil., 2019 | 3.5 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D10H IP54 FUSDISCON | 01 juil., 2019 | 2.7 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D10H IP54 LHDP FUSDISCON CON | 01 juil., 2019 | 3.4 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D10H IP54 WO OPTIONS | 01 juil., 2019 | 2.2 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D9H IP54 CB DVDT CM | 01 juil., 2019 | 1.8 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D9H IP54 CON DVDT CM | 01 juil., 2019 | 2.4 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D9H IP54 CONTACTER | 01 juil., 2019 | 2.4 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D9H IP54 FD CN DDT CM BTET TPET | 01 juil., 2019 | 2.5 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D9H IP54 FUSDISCONNECTOR | 01 juil., 2019 | 2.1 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D9H IP54 LHDP DIS TOPENTRY EXIT | 01 juil., 2019 | 2.6 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D9H IP54 LHDP FUSDIS CON DUDTCM | 01 juil., 2019 | 3.8 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV D9H IP54 SWITCHDIS DUDT CM | 01 juil., 2019 | 2.1 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E5H IP54 CIRCUITBREAKER | 01 juil., 2019 | 2.8 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E5H IP54 CONTACTOR | 01 juil., 2019 | 2.8 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E5H IP54 DISCON CON DVDT | 01 juil., 2019 | 3.3 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E5H IP54 FUSDIS CON DVDT | 01 juil., 2019 | 3.4 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E5H IP54 FUSDIS CON TOPEXIT | 01 juil., 2019 | 3.3 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E5H IP54 FUSDISCON CONTACTOR | 01 juil., 2019 | 2.8 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E5H IP54 FUSIBLE DISCONNECTOR | 01 juil., 2019 | 2.8 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E5H IP54 LHDP CM DVDT | 01 juil., 2019 | 3.1 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E5H IP54 SWITCH DISCON | 01 juil., 2019 | 2.8 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E5H IP54 SWITCHDISCON CONTACTER | 01 juil., 2019 | 2.8 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E5H IP54 WO OPTIONS | 01 juil., 2019 | 2.8 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E6H IP54 CB | 01 juil., 2019 | 2.9 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E6H IP54 CONTACTOR | 01 juil., 2019 | 2.8 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E6H IP54 FU SWI DIS | 01 juil., 2019 | 2.9 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E6H IP54 FUDIS CON | 01 juil., 2019 | 3.3 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E6H IP54 FUS SWI DIS CON | 01 juil., 2019 | 2.9 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E6H IP54 MULTI IO WITH DUDT | 01 juil., 2019 | 3.3 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E6H IP54 SW DIS | 01 juil., 2019 | 2.9 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E6H IP54 SWIDIS CON | 01 juil., 2019 | 2.9 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E6H IP54 WITH SINE WAVE | 01 juil., 2019 | 3.9 MB | ||
M-Drawing | MCAD PLV E6H IP54 WO IP | 01 juil., 2019 | 2.8 MB | ||
EPLAN-files | MCB 101 | 01 mars, 2019 | 1.0 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCB 101 coated | 01 mars, 2019 | 1.0 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCB 105 | 01 mars, 2019 | 1.0 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCB 105 coated | 01 mars, 2019 | 1.0 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCB 107 | 01 mars, 2019 | 1.0 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCB 107 coated | 01 mars, 2019 | 1.0 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCB 109 | 01 mars, 2019 | 976.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCB 109 coated | 01 mars, 2019 | 976.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCB 113 | 01 mars, 2019 | 827.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCB 113 coated | 01 mars, 2019 | 827.0 KB | ZIP | |
E-Drawing | Wiring Schematic FC 103 1.1-90 kW | 01 août, 2014 | 169.4 KB |
Logiciel
MyDrive® Suite propose, au même endroit, tous les logiciels dont vous avez besoin pour sélectionner, intégrer, programmer et utiliser le VLT® Refrigeration Drive FC 103.
Logiciel
Type | Nom | Langue | Mis à jour | Version | État | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logiciel système | VLT® AOI for Rockwell Studio 5000 | Anglais | 17 déc., 2019 | 1.00 | Released | 7.2 MB | .zip |
Outils logiciels | VLT® Energy Box | Anglais | 27 sept., 2012 | 2.1.0.1 | Released | 15.3 MB | .zip |
Logiciel système | VLT® Library for B&R Automation | Anglais | 17 déc., 2019 | 1.00 | Released | 7.1 MB | .zip |
Logiciel système | VLT® Library for TIA Portal | Anglais | 17 déc., 2019 | 1.12 | Released | 11.9 MB | .zip |
Logiciel système | VLT® Library for TwinCAT 3 | Anglais | 17 déc., 2019 | 1.12 | Released | 8.4 MB | .zip |
Logiciel système | VLT® Library for Unity Pro | Anglais | 17 déc., 2019 | 1.00 | Released | 9.7 MB | .zip |
Outils logiciels | VLT® Motion Control Tool MCT10 | Anglais | 14 juil., 2022 | 5.50 | Released | 944.1 MB | .zip |
Outils logiciels | VLT® Motion Control Tool MCT31 | Anglais | 17 oct., 2017 | 2.0.4 | Released | 25.2 MB | .zip |
Outils logiciels | VLT® Refrigeration Drive Simulator | Anglais | 27 juin, 2017 | 02.02 | Released | 2.8 MB | .zip |
Logiciel système | VLT® Refrigeration Drive Support File | Anglais | 26 sept., 2022 | 3.20 | Released | 4.5 MB | .zip |
Applications associées
Pompes, ventilateurs, compresseurs, condenseurs et évaporateurs.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour compresseurs
Améliorez votre coefficient de performance (COP) et économisez de l'énergie grâce aux variateurs de fréquence Danfoss destinés à optimiser le contrôle de la capacité des compresseurs de réfrigération, des condenseurs et des évaporateurs.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour compresseurs dans l'industrie agroalimentaire
La commande de vitesse du compresseur permet une régulation constante de la pression ainsi qu'une réduction de la consommation d'énergie, tout particulièrement en fonctionnement à charge partielle.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour compresseurs dans les immeubles résidentiels
La commande de vitesse variable d'un chiller vous permet de fournir une régulation de pression constante tout en ajustant la capacité selon le besoin réel basé sur des mesures du système. La commande de vitesse s'avère avantageuse lorsqu'un compresseur fonctionne à charge partielle de manière prolongée. Il en découle une réduction des coûts d'exploitation dès lors que les applications fonctionnent à une vitesse inférieure, ce qui engendre des économies d'énergie. De plus, les frais d'installation sont moindres grâce à l'optimisation du système et du compresseur.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour compresseurs de réfrigération dans le secteur maritime
La commande de vitesse variable des compresseurs à vis, à piston et à vis permet d'atteindre des économies d'énergie à hauteur de 15 % ainsi qu'un coefficient de performance (COP) supérieur pour les charges partielles.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour compresseurs industriels
Réduisez considérablement la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation grâce aux variateurs de fréquence Danfoss pour adapter en permanence la capacité du compresseur à la charge calorifique et aux besoins réels du process.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour le froid commercial
La commande de vitesse variable des variateurs de fréquence vous permet de réduire votre consommation d'énergie grâce à une baisse de la vitesse dans le cadre des applications de compresseurs.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Conditions idéales pour le hockey sur glace avec Cooltech
Quand on parle de terrains de hockey sur glace, tant dans le rôle de joueur que de spectateur, Danfoss se range systématiquement du côté de l'équipe gagnante.
Dépannage
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.