Le variateur VACON® 10 a atteint la phase inactive de son cycle de vie, ce qui signifie qu’il est arrêté et n’est plus en production. Les pièces de rechange et les options de service ne sont plus disponibles. L’utilisation d’un variateur pendant cette étape peut entraîner des temps d’arrêt imprévisibles en raison de l’usure ou d’une défaillance.
Danfoss recommande de le remplacer en profitant du service DrivePro® Retrofit t pour optimiser la durée de vie et la valeur circulaire de votre installation.
Nous vous aidons à sélectionner le meilleur produit de remplacement avec les caractéristiques adaptées à votre application. Nos produits intelligents peuvent optimiser votre système pendant de nombreuses années.
Produit successeur : VACON® 20
Le variateur de fréquence VACON® 20 offre de nombreuses fonctionnalités et possibilités pour faire passer n’importe quelle commande de machine à un niveau supérieur. Sa taille compacte associée à une large plage de puissance constitue la base, mais les possibilités du VACON® 20 ne s’arrêtent pas là. Une fonctionnalité PLC intégrée, l’une des plus flexibles du marché, permet à cet appareil de s’adapter à chaque application et de réduire les coûts pour l’utilisateur.
Plage de puissance
1 x 105-120 V.... 0,25-1,1 kW
1 x 208-240 V…...0,25-2,2 kW
3 x 208-240 V…...0,25-11 kW
3 x 380-480 V...0,37-18,5 kW
3 x 520-600 V. ..0,75-5,5 kW
![Collaborateur Danfoss effectuant une évaluation du site DrivePro®](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Quoi de plus simple !
Nous pouvons également vous aider avec le service DrivePro®® Site Assessment, qui facilite plus que jamais la gestion de vos variateurs de fréquence installés et la planification future. Un expert Danfoss vous donne une analyse détaillée de tous vos variateurs de fréquence. Cela vous permet d'identifier clairement vos besoins actuels et futurs en matière de maintenance.