VACON® NXP Grid Converter

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Logiciel
  • Applications associées
  • Nous contacter

Alimentation plus propre pour les navires et les ports

Le VACON® NXP Grid Converter est une technologie d'alimentation électrique pour applications marines qui joue un rôle essentiel dans la réduction de la consommation de carburant et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Il peut être utilisé pour la production d'électricité alimentant les moteurs de navires et les générateurs de ports afin de faire face aux exigences des autorités gouvernementales et portuaires.

Lorsqu'il est utilisé avec une solution d'alimentation électrique à quai, le VACON permet de fournir de l'électricité depuis le réseau local via un ensemble de câbles au lieu de faire appel au moteur principal du navire ou à des générateurs. Ce process, parfois appelé « cold ironing », a une incidence significative sur la consommation de carburant. Il permet en outre de réduire les émissions de CO2, d'oxyde d'azote (NOx) et d'oxyde de soufre (SOx), ainsi que les niveaux de bruit et de vibration.

Le VACON NXP Grid Converter peut également être appliqué aux générateurs à arbre, permettant ainsi au système de propulsion de fonctionner à différents régimes. Les générateurs à arbre découplent le régime de l'électricité (fréquence) qui permet une meilleure qualité électrique et une réduction de la consommation de carburant. En outre, l'alimentation peut être prélevée de l'arbre de transmission ou acheminée dans l'arbre de transmission. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les bateaux qui naviguent souvent à vitesse réduite, car elle permet d'économiser du carburant et de réduire les émissions de gaz d'échappement jusqu'à 15 %. Elle crée également un mode d'urgence, ce qui signifie que le navire peut être ramené au port en toute sécurité en cas de défaillance du moteur principal.

Label Solar Impulse Efficient Solution

Approbation par la World Alliance for Efficient Solutions sous le label Solar Impulse Efficient Solution
Les « 1 000 solutions pour un monde durable » présentent ce que le monde a de mieux à offrir en matière de solutions propres et rentables destinées à protéger l'environnement. Le VLT HVAC Drive a obtenu la note maximale de 4, sur la base de critères de faisabilité technique, d'avantages environnementaux et socio-économiques et de rentabilité.

Tensions d'alimentation et plages de puissance

Refroidi à l'air :

  • 3 x 380-500 V...180-1 100 kW
  • 3 x 525-690 V...200-1 200 kW

Refroidi à l'eau :

  • 3 x 400-500 V...160-1 800 kW
  • 3 x 525-690 V...210-1 800 kW

Caractéristiques et avantages

Réduction de la consommation de carburant, car l'alimentation électrique peut être prélevée du réseau

Réduction des émissions de CO2, de NOx et de SOx, car le moteur principal peut être arrêté

Conformité aux normes ABS et DNV

Amélioration de l'efficacité énergétique, car la vitesse du moteur peut être optimisée

Solutions à refroidissement par liquide et air disponibles

Réduction des émissions portuaires

Découvrez comment les systèmes d'alimentation à quai, équipés du VACON® NXP Grid Converter, aident les autorités portuaires à atteindre leurs objectifs en matière d'émissions

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Retour d’expérience Abeking and Rasmussen WSV Anglais Multiple 03 mai, 2023 4.5 MB .pdf
Retour d’expérience Alfen Anglais Multiple 20 mars, 2023 5.1 MB .pdf
Retour d’expérience Astrid Helene Anglais Multiple 20 mars, 2023 2.9 MB .pdf
Retour d’expérience Bore Sea RoFlex Anglais Multiple 15 mars, 2023 2.7 MB .pdf
Retour d’expérience CCB Bergen Anglais Multiple 16 mars, 2023 3.1 MB .pdf
Retour d’expérience Electrosteel Castings Ltd Anglais Multiple 03 mai, 2023 1.7 MB .pdf
Brochure Engineering - Chemical and Pharma Anglais Multiple 18 mai, 2022 37.7 MB .pdf
Retour d’expérience Future of the Fjords Anglais Multiple 20 mars, 2023 2.2 MB .pdf
Retour d’expérience Geothermal Winton Anglais Multiple 20 mars, 2023 5.9 MB .pdf
Retour d’expérience Grotte electric ferry - Full case Anglais Multiple 15 déc., 2021 1.1 MB .pdf
Retour d’expérience Grotte electric ferry - Mobile case | English Anglais Multiple 15 déc., 2021 916.2 KB .pdf
Retour d’expérience Grotte electric ferry - Short case Anglais Multiple 15 déc., 2021 3.9 MB .pdf
Retour d’expérience JeffriesGroup EfW plant - Full case Anglais Multiple 04 avr., 2022 5.0 MB .pdf
Retour d’expérience JeffriesGroup EfW plant - Mobile case Anglais Multiple 05 avr., 2022 3.4 MB .pdf
Retour d’expérience JeffriesGroup EfW plant - Short case Anglais Multiple 04 avr., 2022 3.8 MB .pdf
Retour d’expérience NES Ferry Norway - Full case Anglais Multiple 09 mars, 2022 608.5 KB .pdf
Retour d’expérience NES Ferry Norway - Mobile case Anglais Multiple 16 mars, 2022 8.0 MB .pdf
Retour d’expérience NES Ferry Norway - Short case Anglais Multiple 16 mars, 2022 1.9 MB .pdf
Retour d’expérience Nuvera Fuel Cells Anglais Multiple 11 janv., 2022 2.9 MB .pdf
Retour d’expérience Nuvera Fuel Cells - Mobile case Anglais Multiple 10 janv., 2022 1.4 MB .pdf
Brochure Product Overview Anglais Multiple 16 déc., 2024 12.6 MB .pdf
Brochure Product Overview - French français, langue française Multiple 16 mars, 2023 11.4 MB .pdf
Retour d’expérience Qinous Anglais Multiple 22 mars, 2023 4.2 MB .pdf
Retour d’expérience Quintex Anglais Multiple 17 mars, 2023 1.0 MB .pdf
Retour d’expérience Ro-Pax vessels Anglais Multiple 17 mars, 2023 2.1 MB .pdf
Brochure Shore Supply Flyer Anglais Multiple 11 mars, 2022 2.2 MB .pdf
Retour d’expérience STX Engine SKorea Anglais Multiple 22 mars, 2023 5.1 MB .pdf
Guide d'application The new network - smart grids français, langue française Multiple 15 août, 2019 2.5 MB .pdf
Guide d'application The new network - smart grids Anglais Multiple 15 avr., 2019 2.4 MB .pdf
Fiche d’information VACON NXP drive anti-sway functionality Anglais Multiple 27 févr., 2023 569.0 KB .pdf
Brochure VACON NXP Grid Converter for Smart Grids Anglais Multiple 22 nov., 2021 10.7 MB .pdf
Brochure VACON NXP Grid Converter for Smart Grids - French français, langue française France 22 nov., 2021 10.8 MB .pdf
Brochure VACON NXP Grid Converter Selection Guide Anglais Multiple 16 mars, 2023 12.9 MB .pdf
Guide d’utilisation VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG Anglais Multiple 28 mars, 2023 13.0 MB .pdf
Guide de dimensionnement VACON® Hybridization Design Guide Anglais Multiple 15 janv., 2017 3.8 MB .pdf
Guide d'application VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM Anglais Multiple 28 nov., 2023 1.9 MB .pdf
Guide d'application VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V079 AppM français, langue française Multiple 15 mai, 2019 2.0 MB .pdf
Guide d'application VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM Anglais Multiple 24 nov., 2023 2.9 MB .pdf
Guide d'application VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM Anglais Multiple 15 août, 2019 1.4 MB .pdf
Livre blanc Why supply land-based power Anglais Multiple 28 févr., 2023 10.6 MB .pdf

Logiciel

Logiciel
Type Software Characteristic Nom Version Langue Libéré État Télécharger Type de fichier
Logiciel système Firmware des options et bus de terrain VACON® Advanced Safety Option Firmware 004 Anglais 16 déc., 2019 Released 3.1 MB .zip
Outils logiciels VACON® NCDrive 2.0.42 Anglais 08 mars, 2022 Released 5.0 MB .zip
Outils logiciels VACON® NCLoad 1.0.34 Anglais 04 déc., 2020 Released 3.6 MB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 01 Anglais 11 janv., 2016 Released 748.0 B .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 01 Anglais 11 janv., 2016 Released 1.3 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 01 Anglais 27 févr., 2018 Released 2.7 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 Anglais 01 janv., 2012 Released 3.5 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 01 Anglais 19 févr., 2015 Released 7.4 KB .zip
Logiciel d'application VACON® NXP Grid Converter Application 192 Anglais 29 janv., 2024 Released 2.7 MB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 01 Anglais 08 janv., 2015 Released 13.2 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 01 Anglais 08 juin, 2022 Released 13.4 KB .zip
Logiciel système Bibliothèque VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library 014 Anglais 08 juil., 2020 Released 3.6 MB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 01 Anglais 03 sept., 2020 Released 72.1 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 01 Anglais 03 avr., 2020 Released 204.3 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 01 Anglais 16 déc., 2019 Released 667.4 KB .zip
Logiciel système Bibliothèque VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library 01 Anglais 16 févr., 2018 Released 2.9 MB .zip
Logiciel système Bibliothèque VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions 01 Anglais 16 févr., 2018 Released 531.9 KB .zip
Logiciel système Firmware des options et bus de terrain VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware 007 Anglais 03 avr., 2023 Released 7.2 MB .zip
Logiciel système Firmware des options et bus de terrain VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 01 Anglais 08 févr., 2021 Released 209.2 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 Anglais 13 nov., 2018 Released 461.7 KB .zip
Logiciel système Fichier de configuration des bus de terrain VACON® OPTEC EtherCAT ESI 01 Anglais 20 févr., 2020 Released 381.4 KB .zip
Outils logiciels VACON® Safe 1.0.4.0 Anglais 25 janv., 2021 Released 3.8 MB .zip

Applications associées

Générateurs à arbre et systèmes d'alimentation électrique à quai.

  • if (isSmallPicture) { Gestion intelligente de puissance pour les smart grids ; } else if (isBigColumns) { Gestion intelligente de puissance pour les smart grids } else { Gestion intelligente de puissance pour les smart grids }
    Gestion intelligente de puissance pour les smart grids

    Equilibrer la production et la consommation est une tâche complexe dans un "smart grid" . Danfoss vous propose des solutions de conversion d'énergie certifiées, qui vous permettent d'économiser du temps, de l'argent et des coûts en tests et en certification.

  • if (isSmallPicture) { Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime; } else if (isBigColumns) { Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime } else { Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime }
    Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime

    Tirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritime

    Pour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?

Nous contacter

Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.