Garantie d'une sélectivité sécurisée du réseau CC
Le VACON® NXP DCGuard™ permet une déconnexion rapide et une sélectivité totale entre les réseaux CC pour tous les variateurs de la série VACON® NXP.
L'utilisation de réseaux à courant continu plutôt que de réseaux à courant alternatif permet de distribuer l'électricité avec des pertes de puissance moindres. Cependant, pour assurer la sélectivité et une énergie de court-circuit limitée, il faut des dispositifs de protection plus sophistiqués.
Le VACON® NXP DCGuard™ est un dispositif de protection à semi-conducteur qui maintient la stabilité du réseau CC en détectant et en désactivant rapidement tout courant CC défectueux. Il isole la partie défectueuse du système en cinq microsecondes, protégeant ainsi l'équipement environnant et assurant un fonctionnement ininterrompu.
Le VACON® NXP DCGuard est assorti des homologations DNV-GL, ABS et Lloyd's Register, ce qui simplifie l'homologation du système pour une utilisation en milieu marin.
Plage de courant
465-800 V CC………3-4 140 A
640-1 100 V CC…..….4-3 100 A
Caractéristiques et avantages
- Sélectivité correcte du système grâce à la protection contre les courts-circuits
- Absence de pointes de surtension à la coupure de courant
- Connexion de deux réseaux CC distincts avec des différences de tension jusqu'à la pleine tension CC, grâce à une montée en tension contrôlée
- Protection contre les surcharges des câbles de transmission
- Technologie fiable et éprouvée
![Réseaux CC et sélectivité avec VACON® NXP DCGuard™](/media/8089/dcgaurd_1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=131896138029170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Réseaux CC et sélectivité avec VACON® NXP DCGuard™
L'utilisation de réseaux CC, au lieu de réseaux CA, permet d'améliorer l'efficacité des systèmes et de réduire l'encombrement jusqu'à 20 %. Par ailleurs, elle peut conduire à d'importantes économies d'énergie, notamment par l'association de réseaux CC, de systèmes de stockage de l'énergie et/ou de générateurs à vitesse variable.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Retour d’expérience | Abeking and Rasmussen WSV | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 4.5 MB | |
Livre blanc | DC grids and selectivity using VACON NXP DCGuard | Anglais | Multiple | 17 mars, 2023 | 3.2 MB | |
Brochure | DrivePro Service Partner | Anglais | Multiple | 14 avr., 2023 | 7.4 MB | |
Retour d’expérience | Electrosteel Castings Ltd | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 1.7 MB | |
Retour d’expérience | Grotte electric ferry - Full case | Anglais | Multiple | 15 déc., 2021 | 1.1 MB | |
Retour d’expérience | Grotte electric ferry - Mobile case | English | Anglais | Multiple | 15 déc., 2021 | 916.2 KB | |
Retour d’expérience | Grotte electric ferry - Short case | Anglais | Multiple | 15 déc., 2021 | 3.9 MB | |
Retour d’expérience | IJ Ferries | Anglais | Multiple | 16 mars, 2023 | 4.0 MB | |
Brochure | Product Overview | Anglais | Multiple | 16 mars, 2023 | 9.8 MB | |
Brochure | Product Overview - French | français, langue française | Multiple | 16 mars, 2023 | 11.4 MB | |
Fiche d’information | VACON NXP DCGuard | Anglais | Multiple | 01 mars, 2023 | 813.2 KB | |
Fiche d’information | VACON NXP drive anti-sway functionality | Anglais | Multiple | 27 févr., 2023 | 569.0 KB | |
Guide d'application | VACON® NXP DCGuard Application Guide | Anglais | Multiple | 27 juil., 2022 | 2.0 MB | |
Guide de dimensionnement | VACON® NXP DCGuard Design Guide | Anglais | Multiple | 05 déc., 2018 | 3.5 MB | |
Guide d’utilisation | VACON® NXP DCGuard Operating Guide | Anglais | Multiple | 13 nov., 2018 | 2.4 MB |
Logiciel
Type | Software Characteristic | Nom | Version | Langue | Libéré | État | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logiciel d'application | VACON® NXP DCGuard Application | 054 | Anglais | 29 janv., 2024 | Released | 2.3 MB | .zip | |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | Anglais | 13 nov., 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
Applications associées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gestion intelligente de puissance pour les smart gridsEquilibrer la production et la consommation est une tâche complexe dans un "smart grid" . Danfoss vous propose des solutions de conversion d'énergie certifiées, qui vous permettent d'économiser du temps, de l'argent et des coûts en tests et en certification.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritimePour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.