Performances précises et puissantes
Les variateurs VACON® NXP Air Cooled offrent précision et puissance aux applications nécessitant des performances solides et dynamiques. Déclinés dans une gamme complète de puissance allant jusqu'à 2 MW, ils sont fournis en version à montage mural, autonome et protégé, et à modules IP00.
Les variateurs assurent une commande optimisée des moteurs à induction et à aimant permanent, des applications à variateur sans engrenage et des solutions parallèles pour les moteurs de forte puissance. Des options de bus de terrain rapides et une exceptionnelle flexibilité de programmation font que les variateurs s'intègrent facilement dans n'importe quel système d'automatisation. Un gain de temps et de coûts de conception est possible grâce aux nombreuses options standardisées et à la complexité réduite du système.
Tensions d'alimentation et plages de puissance
- 3 x 208-240 V...0,55-90 kW
- 3 x 380-500 V...1,5-1 200 kW
avec DriveSynch 1,5-4 000 kW - 3 x 525-690 V...2,0-2 000 kW
avec DriveSynch 2,0-4 500 kW
Caractéristiques et avantages
Facilité d'intégration dans tout système d'automatisation grâce aux options de bus de terrain rapides et à l'exceptionnelle flexibilité de programmation
Les coûts d'investissement sont réduits au minimum, car aucun module supplémentaire externe n'est nécessaire et les variateurs sont fournis avec cinq emplacements d'extension intégrés pour E/S supplémentaires, bus de terrain et cartes de sécurité fonctionnelles
Rapidité de réponse aux changements grâce au contrôle vectoriel dynamique en boucle ouverte et fermée
Les ventilateurs du variateur CC sont conformes à la directive ERP2015 en matière de réduction des pertes ; leur fiabilité ainsi que leur durée de vie sont également sensiblement accrues
La durée de vie du variateur et de ses composants critiques est prolongée grâce à des cartes de circuits imprimés tropicalisées qui offrent une protection fiable contre la poussière et l'humidité
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Retour d’expérience | Abeking and Rasmussen WSV | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 4.5 MB | |
Retour d’expérience | Baltika Icebreaker | Anglais | Multiple | 15 mars, 2023 | 1.4 MB | |
Retour d’expérience | Baltika Icebreaker - French | français, langue française | Multiple | 15 mars, 2023 | 1.4 MB | |
Retour d’expérience | Ceneri Base Tunnel | Anglais | Multiple | 15 mars, 2023 | 4.5 MB | |
Brochure | Crane and hoist | Anglais | Multiple | 23 nov., 2021 | 18.6 MB | |
Brochure | DrivePro® Services Overview | Anglais | Multiple | 03 févr., 2025 | 26.8 MB | |
Retour d’expérience | Edinburgh EfW plant | English | Anglais | Multiple | 20 mars, 2023 | 2.4 MB | |
Retour d’expérience | Electrosteel Castings Ltd | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 1.7 MB | |
Brochure | Engineering - Chemical and Pharma | Anglais | Multiple | 18 mai, 2022 | 37.7 MB | |
Retour d’expérience | Fayard Shipyard | Anglais | Multiple | 15 mars, 2023 | 3.7 MB | |
Retour d’expérience | Future of the Fjords | Anglais | Multiple | 20 mars, 2023 | 2.2 MB | |
Retour d’expérience | Grotte electric ferry - Full case | Anglais | Multiple | 15 déc., 2021 | 1.1 MB | |
Retour d’expérience | Grotte electric ferry - Mobile case | English | Anglais | Multiple | 15 déc., 2021 | 916.2 KB | |
Retour d’expérience | Grotte electric ferry - Short case | Anglais | Multiple | 15 déc., 2021 | 3.9 MB | |
Retour d’expérience | LANXESS - Full case | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 5.6 MB | |
Retour d’expérience | Linz Strom DrivePro - Short case | Anglais | Multiple | 19 oct., 2022 | 3.7 MB | |
Brochure | Mining and mineral processing | Anglais | Multiple | 12 nov., 2021 | 44.2 MB | |
Brochure | Mining and mineral processing - French | français, langue française | Multiple | 12 nov., 2021 | 44.3 MB | |
Retour d’expérience | Northern Leader | Anglais | Multiple | 17 mars, 2023 | 931.6 KB | |
Retour d’expérience | Nuvera Fuel Cells | Anglais | Multiple | 11 janv., 2022 | 2.9 MB | |
Retour d’expérience | Nuvera Fuel Cells - Mobile case | Anglais | Multiple | 10 janv., 2022 | 1.4 MB | |
Retour d’expérience | Oasis of the Sea | Anglais | Multiple | 17 mars, 2023 | 11.2 MB | |
Retour d’expérience | Oil Pumping Fujairah | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 958.0 KB | |
Brochure | Product Overview | Anglais | Multiple | 27 janv., 2025 | 12.6 MB | |
Brochure | Product Overview - French | français, langue française | Multiple | 16 mars, 2023 | 11.4 MB | |
Brochure | VACON NXP and VACON NXC Selection Guide | Anglais | Multiple | 24 mars, 2025 | 20.5 MB | |
Brochure | VACON NXP and VACON NXC Selection Guide - French | français, langue française | Multiple | 17 mars, 2022 | 16.5 MB | |
Fiche d’information | VACON NXP drive anti-sway functionality | Anglais | Multiple | 27 févr., 2023 | 569.0 KB | |
Guide d’utilisation | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Anglais | Multiple | 28 mars, 2023 | 13.0 MB | |
Guide de dimensionnement | VACON® Hybridization Design Guide | Anglais | Multiple | 15 janv., 2017 | 3.8 MB | |
Guide d'application | VACON® NX All in One Application Guide | Anglais | Multiple | 24 févr., 2023 | 8.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NX All in One Application Manual | français, langue française | Multiple | 15 mars, 2017 | 2.3 MB | |
Guide d'application | VACON® NX Heat Exchanger Application Man | Anglais | Multiple | 15 août, 2016 | 432.8 KB | |
Guide d'application | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.3 MB | |
Guide d'application | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Anglais | Multiple | 15 avr., 2019 | 808.0 KB | |
Guide d'application | VACON® NXP Advanced APFIFF08V236 ApplMan | Anglais | Multiple | 15 janv., 2021 | 2.0 MB | |
Guide d’utilisation | VACON® NXP Advanced Safety Options | Anglais | Multiple | 12 sept., 2024 | 14.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Anglais | Multiple | 15 janv., 2021 | 2.7 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | Anglais | Multiple | 15 nov., 2019 | 1.4 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | Anglais | Multiple | 15 janv., 2021 | 2.1 MB | |
Guide d’utilisation | VACON® NXP IP00 Modules | Anglais | Multiple | 10 nov., 2023 | 8.9 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP Lift APFIFF33V223 Appl. Man. | Anglais | Multiple | 15 oct., 2017 | 15.9 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Anglais | Multiple | 15 juin, 2021 | 1.9 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Anglais | Multiple | 15 déc., 2015 | 1.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.0 MB | |
Guide d’utilisation | VACON® NXS NXP Air-cooled OG | Anglais | Multiple | 22 févr., 2023 | 10.7 MB | |
Guide d’utilisation | VACON® NXS NXP Air-cooled Operating G. | français, langue française | Multiple | 15 avr., 2021 | 10.2 MB | |
Guide d'application | VACON® NXS NXP ASFIG100 Water Sol AppMan | Anglais | Multiple | 15 déc., 2015 | 2.9 MB | |
Guide d'application | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Anglais | Multiple | 15 déc., 2015 | 229.5 KB | |
Retour d’expérience | Valio Dairy | Anglais | Multiple | 17 mars, 2023 | 3.1 MB |
Schémas et modèles 3D
Type | Nom | Langue | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|
Dessin Eplan | 132L9987_Eplan | 26 janv., 2025 | 4.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | 132L9988_Eplan | 26 janv., 2025 | 4.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | 137N2204_Eplan | 25 janv., 2025 | 3.5 MB | .zip | |
Dessin Eplan | 137U0044_Eplan | 26 janv., 2025 | 4.3 MB | .zip | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 IP00 | 26 janv., 2025 | 5.4 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 IP00 | 27 janv., 2025 | 6.2 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 IP00 | 27 janv., 2025 | 441.1 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 IP00 | 25 janv., 2025 | 15.3 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 IP00 Integr cntr | 26 janv., 2025 | 339.2 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 IP00 Integr cntr | 26 janv., 2025 | 10.5 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 IP21 Int cabling | 30 janv., 2025 | 4.6 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 IP21 Int cabling | 26 janv., 2025 | 156.7 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 IP54 Base plinth | 26 janv., 2025 | 261.1 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 IP54 Int cabling | 27 janv., 2025 | 340.7 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 IP54 Int cabling | 25 janv., 2025 | 12.7 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 Standalone IP21 | 25 janv., 2025 | 2.5 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 Standalone IP21 | 26 janv., 2025 | 73.2 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 Standalone IP21 | 26 janv., 2025 | 185.6 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 Standalone IP54 | 26 janv., 2025 | 74.2 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 Standalone IP54 | 26 janv., 2025 | 2.2 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR10 Standalone IP54 | 26 janv., 2025 | 97.3 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR11 IP00 | 26 janv., 2025 | 289.8 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR11 IP00 | 27 janv., 2025 | 7.8 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR11 IP00 | 26 janv., 2025 | 22.8 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR11 IP00 Terminal | 26 janv., 2025 | 7.5 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR11 IP00 Terminal | 26 janv., 2025 | 265.9 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR11 IP54 Base plinth | 25 janv., 2025 | 329.2 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR11 IP54 Int cabling | 25 janv., 2025 | 291.8 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR11 IP54 Int cabling | 26 janv., 2025 | 6.6 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR11 Standalone IP21 | 25 janv., 2025 | 222.0 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR11 Standalone IP21 | 26 janv., 2025 | 96.5 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR12 IP00 | 25 janv., 2025 | 1.2 MB | .dwg | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR12 IP00 | 27 janv., 2025 | 240.8 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR13 IP00 | 26 janv., 2025 | 2.3 MB | .dwg | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR13 IP00 | 26 janv., 2025 | 2.5 MB | .dwg | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR13 IP00 | 25 janv., 2025 | 1.2 MB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR13 IP00 | 27 janv., 2025 | 2.6 MB | .dwg | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR14 IP00 | 27 janv., 2025 | 2.9 MB | .dwg | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR14 IP00 | 26 janv., 2025 | 3.0 MB | .dwg | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR14 IP00 | 26 janv., 2025 | 1.0 MB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 | 26 janv., 2025 | 161.5 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 | 26 janv., 2025 | 4.4 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 | 26 janv., 2025 | 7.0 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange | 26 janv., 2025 | 158.2 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange | 26 janv., 2025 | 4.3 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange hole | 26 janv., 2025 | 12.6 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange hole | 26 janv., 2025 | 54.5 KB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 | 25 janv., 2025 | 119.5 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 | 25 janv., 2025 | 9.7 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR5 IP21 | 26 janv., 2025 | 3.6 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR5 IP21 | 27 janv., 2025 | 892.8 KB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR5 IP21 | 27 janv., 2025 | 130.9 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR5 IP21 Flange | 25 janv., 2025 | 144.1 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR5 IP21 Flange | 26 janv., 2025 | 3.9 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR5 IP21 Flange hole | 25 janv., 2025 | 70.8 KB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR5 IP21 Flange hole | 26 janv., 2025 | 16.5 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR5 IP54 | 25 janv., 2025 | 3.6 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR5 IP54 | 25 janv., 2025 | 246.9 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR5 IP54 | 27 janv., 2025 | 1.9 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 | 26 janv., 2025 | 30.7 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 | 25 janv., 2025 | 3.5 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 | 26 janv., 2025 | 135.6 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 | 26 janv., 2025 | 2.6 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 | 25 janv., 2025 | 29.9 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 | 26 janv., 2025 | 105.6 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 | 25 janv., 2025 | 175.1 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 | 26 janv., 2025 | 5.3 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 | 26 janv., 2025 | 4.1 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange | 26 janv., 2025 | 4.4 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange | 27 janv., 2025 | 148.0 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange hole | 26 janv., 2025 | 14.3 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange hole | 26 janv., 2025 | 76.1 KB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 | 25 janv., 2025 | 154.0 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 | 26 janv., 2025 | 3.3 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 | 26 janv., 2025 | 3.1 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 26 janv., 2025 | 5.2 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 26 janv., 2025 | 2.6 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 27 janv., 2025 | 587.0 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 25 janv., 2025 | 10.1 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 26 janv., 2025 | 1.1 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 27 janv., 2025 | 25.7 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 30 janv., 2025 | 15.8 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 | 30 janv., 2025 | 12.7 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP21 | 25 janv., 2025 | 264.9 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP21 | 26 janv., 2025 | 9.8 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 | 26 janv., 2025 | 10.1 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 | 27 janv., 2025 | 265.0 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Conduit box | 25 janv., 2025 | 1.9 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Conduit box | 26 janv., 2025 | 119.3 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Connections | 25 janv., 2025 | 2.6 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Connections | 26 janv., 2025 | 587.0 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control | 25 janv., 2025 | 24.5 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control | 25 janv., 2025 | 15.8 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control | 25 janv., 2025 | 132.1 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover | 30 janv., 2025 | 10.1 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover | 25 janv., 2025 | 104.9 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover | 26 janv., 2025 | 9.9 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal | 30 janv., 2025 | 5.2 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal | 26 janv., 2025 | 77.7 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal | 26 janv., 2025 | 9.3 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange | 27 janv., 2025 | 14.5 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange | 26 janv., 2025 | 1.1 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange | 27 janv., 2025 | 74.2 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP00 | 30 janv., 2025 | 4.7 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP00 | 26 janv., 2025 | 21.4 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP00 | 26 janv., 2025 | 339.1 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP21 | 25 janv., 2025 | 56.6 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP21 | 27 janv., 2025 | 6.3 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP21 | 26 janv., 2025 | 2.1 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP21 DC cover | 26 janv., 2025 | 21.8 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP21 DC terminal | 27 janv., 2025 | 76.6 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP21 DC terminal | 26 janv., 2025 | 2.6 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP21 DC terminal | 26 janv., 2025 | 15.8 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP54 | 26 janv., 2025 | 6.2 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP54 | 27 janv., 2025 | 297.5 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP54 | 30 janv., 2025 | 3.8 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP54 Flange | 27 janv., 2025 | 2.6 MB | .dxf | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP54 Flange | 27 janv., 2025 | 15.5 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD VACON NXS NXP FR9 IP54 Flange | 26 janv., 2025 | 65.2 KB | ||
Schéma dimensionnel | MCAD-VACON-NXS-NXP-FR12-IP00-part-1 | 26 janv., 2025 | 32.9 MB | .stp | |
Schéma dimensionnel | MCAD-VACON-NXS-NXP-FR12-IP00-part-2 | 26 janv., 2025 | 25.2 MB | .stp | |
Dessin Eplan | NXB01256-A0T08SF | 26 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB01446-A0T08SF | 26 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB01685-A0T08SF | 27 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB01706-A0T08SF | 25 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB02055-A0T08SF | 26 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB02086-A0T08SF | 26 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB02615-A0T08SF | 27 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB02616-A0T08SF | 25 janv., 2025 | 7.0 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB03005-A0T08SF | 26 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB03256-A0T08SF | 26 janv., 2025 | 7.0 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB03855-A0T08SF | 25 janv., 2025 | 7.0 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB03856-A0T08SF | 26 janv., 2025 | 7.0 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB04166-A0T08SF | 25 janv., 2025 | 7.0 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB04605-A0T08SF | 26 janv., 2025 | 7.0 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB05205-A0T08SF | 26 janv., 2025 | 7.0 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB09206-A0T08SF | 26 janv., 2025 | 5.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB10306-A0T08SF | 26 janv., 2025 | 5.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB11505-A0T08SF | 25 janv., 2025 | 5.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB11806-A0T08SF | 27 janv., 2025 | 5.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB13005-A0T08SF | 25 janv., 2025 | 5.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXB14505-A0T08SF | 26 janv., 2025 | 5.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0003 2 A 2 H 1 S S S | 25 janv., 2025 | 6.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0003 5 A 2 H 1 S S S | 25 janv., 2025 | 6.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0004 2 A 2 H 1 S S S | 27 janv., 2025 | 6.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0004 5 A 2 H 1 S S S | 26 janv., 2025 | 6.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0004 6 A 2 L 0 S S S | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0004 6 A 2 L 1 S S S | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0005 5 A 2 H 1 S S S | 27 janv., 2025 | 6.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0005 6 A 2 L 0 S S S | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0005 6 A 2 L 1 S S S | 27 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0007 2 A 2 H 1 S S S | 25 janv., 2025 | 6.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0007 5 A 2 H 1 S S S | 26 janv., 2025 | 6.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0007 6 A 2 L 0 S S S | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0007 6 A 2 L 1 S S S | 25 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0008 2 A 2 H 1 S S S | 25 janv., 2025 | 6.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0009 5 A 2 H 1 S S S | 25 janv., 2025 | 6.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0010 6 A 2 L 0 S S S | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0010 6 A 2 L 1 S S S | 25 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0011 2 A 2 H 1 S S S | 27 janv., 2025 | 6.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0012 2 A 2 H 1 S S S | 26 janv., 2025 | 6.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0012 5 A 2 H 1 S S S | 26 janv., 2025 | 6.6 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0013 6 A 2 L 0 S S S | 25 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0013 6 A 2 L 1 S S S | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0016 5 A 2 H 1 S S S | 26 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0017 2 A 2 H 1 S S S | 27 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0018 6 A 2 L 0 S S S | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0018 6 A 2 L 1 S S S | 27 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0022 5 A 2 H 1 S S S | 26 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0022 6 A 2 L 0 S S S | 25 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0022 6 A 2 L 1 S S S | 25 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0025 2 A 2 H 1 S S S | 26 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0027 6 A 2 L 0 S S S | 25 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0027 6 A 2 L 1 S S S | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0031 2 A 2 H 1 S S S | 27 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0031 5 A 2 H 1 S S S | 25 janv., 2025 | 1.8 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0034 6 A 2 L 0 S S S | 27 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0034 6 A 2 L 1 S S S | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0038 5 A 2 H 1 S S S | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0041 6 A 2 L 0 S S S | 25 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0041 6 A 2 L 1 S S S | 26 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0045 5 A 2 H 1 S S S | 27 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0048 2 A 2 H 1 S S S | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0052 6 A 2 L 0 S S S | 26 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0052 6 A 2 L 1 S S S | 25 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0061 2 A 2 H 1 S S S | 26 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0061 5 A 2 H 1 S S S | 25 janv., 2025 | 3.2 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0062 6 A 2 L 0 B S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0062 6 A 2 L 0 S S S | 27 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0062 6 A 2 L 1 B S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0062 6 A 2 L 1 S S S | 27 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0072 5 A 2 H 0 S S S | 27 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0072 5 A 2 H 1 S S S | 26 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0075 2 A 2 H 0 S S S | 26 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0075 2 A 2 H 1 S S S | 26 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0080 6 A 2 L 0 B S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0080 6 A 2 L 0 S S S | 25 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0080 6 A 2 L 1 B S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0080 6 A 2 L 1 S S S | 25 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0087 5 A 2 H 0 S S S | 26 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0087 5 A 2 H 1 S S S | 26 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0088 2 A 2 H 0 S S S | 26 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0088 2 A 2 H 1 S S S | 26 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0100 6 A 2 L 0 B S S | 25 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0100 6 A 2 L 0 S S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0100 6 A 2 L 1 B S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0100 6 A 2 L 1 S S S | 25 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0105 5 A 2 H 0 S S S | 26 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0105 5 A 2 H 1 S S S | 25 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0114 2 A 2 H 0 S S S | 26 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0114 2 A 2 H 1 S S S | 27 janv., 2025 | 10.3 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0125 6 A 2 L 0 B S F | 25 janv., 2025 | 734.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0125 6 A 2 L 0 S S F | 26 janv., 2025 | 734.4 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0125 6 A 2 L 1 B S F | 26 janv., 2025 | 734.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0125 6 A 2 L 1 S S F | 26 janv., 2025 | 734.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0140 2 A 2 H 0 B S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0140 2 A 2 H 0 S S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0140 2 A 2 H 1 B S S | 25 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0140 2 A 2 H 1 S S S | 25 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0140 5 A 2 H 0 B S S | 27 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0140 5 A 2 H 0 S S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0140 5 A 2 H 1 B S S | 27 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0140 5 A 2 H 1 S S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0144 6 A 2 L 0 B S F | 25 janv., 2025 | 734.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0144 6 A 2 L 0 S S F | 25 janv., 2025 | 734.4 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0144 6 A 2 L 1 B S F | 26 janv., 2025 | 734.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0144 6 A 2 L 1 S S F | 27 janv., 2025 | 734.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0168 5 A 2 H 0 B S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0168 5 A 2 H 0 S S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0168 5 A 2 H 1 B S S | 27 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0168 5 A 2 H 1 S S S | 27 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0170 2 A 2 H 0 B S S | 27 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0170 2 A 2 H 0 S S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0170 2 A 2 H 1 B S S | 25 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0170 2 A 2 H 1 S S S | 25 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0170 6 A 2 L 0 B S F | 26 janv., 2025 | 734.5 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0170 6 A 2 L 0 S S F | 25 janv., 2025 | 734.4 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0170 6 A 2 L 1 B S F | 26 janv., 2025 | 734.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0170 6 A 2 L 1 S S F | 27 janv., 2025 | 734.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0205 2 A 2 H 0 B S S | 25 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0205 2 A 2 H 0 S S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0205 2 A 2 H 1 B S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0205 2 A 2 H 1 S S S | 27 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0205 5 A 2 H 0 B S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0205 5 A 2 H 0 S S S | 26 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0205 5 A 2 H 1 B S S | 25 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0205 5 A 2 H 1 S S S | 25 janv., 2025 | 15.4 MB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0208 6 A 2 L 0 B S F | 27 janv., 2025 | 734.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0208 6 A 2 L 0 S S F | 25 janv., 2025 | 734.4 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0208 6 A 2 L 1 B S F | 26 janv., 2025 | 734.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0208 6 A 2 L 1 S S F | 26 janv., 2025 | 734.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0261 2 A 2 H 0 B S F | 25 janv., 2025 | 734.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0261 2 A 2 H 0 S S F | 26 janv., 2025 | 734.4 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0261 2 A 2 H 1 B S F | 25 janv., 2025 | 734.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0261 2 A 2 H 1 S S F | 26 janv., 2025 | 734.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0261 5 A 2 H 0 B S F | 25 janv., 2025 | 734.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0261 5 A 2 H 0 S S F | 26 janv., 2025 | 734.4 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0261 5 A 2 H 1 B S F | 27 janv., 2025 | 734.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0261 5 A 2 H 1 S S F | 26 janv., 2025 | 734.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0300 2 A 2 H 0 B S F | 25 janv., 2025 | 734.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0300 2 A 2 H 0 S S F | 26 janv., 2025 | 734.4 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0300 2 A 2 H 1 B S F | 26 janv., 2025 | 734.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0300 2 A 2 H 1 S S F | 26 janv., 2025 | 734.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0300 5 A 2 H 0 B S F | 26 janv., 2025 | 734.5 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0300 5 A 2 H 0 S S F | 25 janv., 2025 | 734.4 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0300 5 A 2 H 1 B S F | 26 janv., 2025 | 734.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | NXP 0300 5 A 2 H 1 S S F | 26 janv., 2025 | 734.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTA4_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 264.1 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTA5_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 270.3 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTA7_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 276.0 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTA9_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 262.9 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTAE_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 261.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTAF_VACON_NX | 25 janv., 2025 | 245.5 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTAK_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 275.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTAN_VACON_NX | 25 janv., 2025 | 269.8 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTB2_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 258.0 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTB4_VACON_NX | 25 janv., 2025 | 347.0 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTB5_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 246.8 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTBB_VACON_NX | 25 janv., 2025 | 275.5 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTBC_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 275.5 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTBE_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 272.0 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTBH_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 360.9 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTBL_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 266.1 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTBM_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 243.3 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTBN_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 263.9 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTC6_VACON_NX | 25 janv., 2025 | 268.8 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTCG_VACON_NX | 25 janv., 2025 | 270.7 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTD1_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 262.9 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTD6_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 262.2 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTD7_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 255.1 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTE2_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 193.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTE3_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 1.0 MB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTE5_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 269.4 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTE6_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 272.0 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTE7_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 267.6 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTE8_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 191.0 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTE9_VACON_NX | 27 janv., 2025 | 223.4 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTEA_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 223.5 KB | .zip | |
Dessin Eplan | OPTEC_VACON_NX | 26 janv., 2025 | 245.2 KB | .zip |
Logiciel
Type | Software Characteristic | Nom | Version | Langue | Libéré | État | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils logiciels | SISTEMA Library for Danfoss Drives | 1.07 | Anglais | 17 janv., 2025 | Released | 385.9 KB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON NXP Active Front End I | 153 | Anglais | 13 mai, 2022 | Released | 3.7 MB | .zip | |
Logiciel système | Micrologiciel de l'ACDrive | VACON NXP Firmware | 210 | Anglais | 12 juil., 2024 | Released | 4.3 MB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | Anglais | 16 déc., 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
Outils logiciels | VACON® NCDrive | 2.0.42 | Anglais | 08 mars, 2022 | Released | 5.0 MB | .zip | |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | Anglais | 11 janv., 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | Anglais | 11 janv., 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | Anglais | 27 févr., 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | Anglais | 01 janv., 2012 | Released | 3.5 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | Anglais | 19 févr., 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
Logiciel d'application | VACON® NXP Active Front End II | 076 | Anglais | 11 nov., 2022 | Released | 1.7 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP Advanced Application | 242 | Anglais | 05 juil., 2023 | Released | 3.0 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP Brake Chopper Unit | 126 | Anglais | 03 juil., 2023 | Released | 1.2 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP Crane Application | 104 | Anglais | 13 mai, 2022 | Released | 4.0 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP DC/DC Converter Application | 114 | Anglais | 29 janv., 2024 | Released | 1.7 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP Generator Application | 137 | Anglais | 29 janv., 2024 | Released | 2.5 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP Grid Converter + GGC | 162 | Anglais | 29 janv., 2024 | Released | 4.6 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP Grid Converter + GGC (UL508a) | 103 | Anglais | 31 juil., 2020 | Released | 5.6 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP Grid Converter Application | 192 | Anglais | 29 janv., 2024 | Released | 2.7 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP Heat Exchanger Application | 604 | Anglais | 01 févr., 2016 | Released | 652.6 KB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP Lift Application | 225 | Anglais | 27 nov., 2018 | Released | 20.2 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP Line Sync II Application | 120 | Anglais | 04 juin, 2021 | Released | 2.6 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP Marine Application version 2.4.6 | 2.4.6 | Anglais | 23 sept., 2024 | Released | 1.1 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP Power Generation Application | 040 | Anglais | 26 août, 2019 | Released | 2.2 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP Shaft Sync Application | 115 | Anglais | 23 sept., 2010 | Released | 3.1 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP System Interface Application | 244 | Anglais | 24 avr., 2019 | Released | 1.9 MB | .zip | |
Logiciel d'application | VACON® NXP System Interface II Application | 110 | Anglais | 03 juil., 2023 | Released | 4.2 MB | .zip | |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-C2 Modbus RTU / N2 Firmware | 023 | Anglais | 12 sept., 2012 | Released | 62.8 KB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-C3/C5 PROFIBUS DP Firmware | 018 | Anglais | 07 oct., 2015 | Released | 57.6 KB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-C4 LonWorks Firmware | 025 | Anglais | 14 juin, 2017 | Released | 66.1 KB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-C6 CANopen Firmware | 026 | Anglais | 21 août, 2017 | Released | 74.5 KB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-C7 DeviceNet Firmware | 012 | Anglais | 18 sept., 2012 | Released | 81.8 KB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-CG S2 Protocol Firmware | 010 | Anglais | 19 sept., 2012 | Released | 46.3 KB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-CI Modbus TCP/IP Firmware | 020 | Anglais | 13 avr., 2021 | Released | 153.1 KB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-CJ BACnet MS/TP Firmware | 013 | Anglais | 19 sept., 2012 | Released | 64.8 KB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-CP PROFINET IO Firmware | 014 | Anglais | 13 avr., 2021 | Released | 511.6 KB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-CQ Ethernet/IP Firmware | 008 | Anglais | 13 avr., 2021 | Released | 188.3 KB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 011 | Anglais | 21 août, 2020 | Released | 6.9 MB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 005 | Anglais | 12 août, 2022 | Released | 2.9 MB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 008 | Anglais | 28 mars, 2019 | Released | 62.5 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 010 | Anglais | 28 mars, 2019 | Released | 36.4 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | Anglais | 08 janv., 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | Anglais | 08 juin, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
Logiciel système | Bibliothèque | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | Anglais | 08 juil., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | Anglais | 03 sept., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | Anglais | 03 avr., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | Anglais | 16 déc., 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
Logiciel système | Bibliothèque | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | Anglais | 16 févr., 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
Logiciel système | Bibliothèque | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | Anglais | 16 févr., 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 007 | Anglais | 03 avr., 2023 | Released | 7.2 MB | .zip |
Logiciel système | Firmware des options et bus de terrain | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 01 | Anglais | 08 févr., 2021 | Released | 209.2 KB | .zip |
Logiciel système | Fichier de configuration des bus de terrain | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | Anglais | 20 févr., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
Logiciel système | Bibliothèque | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | 01 | Anglais | 16 févr., 2018 | Released | 2.4 MB | .zip |
Outils logiciels | VACON® Safe | 1.0.4.0 | Anglais | 25 janv., 2021 | Released | 3.8 MB | .zip | |
Outils logiciels | VACON® Save | 2.3.5 | Anglais | 11 janv., 2016 | Released | 1.5 MB | .zip |
Applications associées
Ascenseurs, escalators, grues, engins de levage, treuils, pompes de cargaison, pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, applications de lacet et de tangage, pompes à huile, bobineuses et dévidoirs, sécheurs de pâte, machines de production de textile et extrudeuses.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour compresseurs de réfrigération dans le secteur maritimeLa commande de vitesse variable des compresseurs à vis, à piston et à vis permet d'atteindre des économies d'énergie à hauteur de 15 % ainsi qu'un coefficient de performance (COP) supérieur pour les charges partielles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour compresseurs industrielsRéduisez considérablement la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation grâce aux variateurs de fréquence Danfoss pour adapter en permanence la capacité du compresseur à la charge calorifique et aux besoins réels du process.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour convoyeurs dans le domaine de l'exploitation minièreLa flexibilité en matière de commande de la vitesse des convoyeurs longs peut contribuer à l'optimisation du système dans son ensemble, à la réduction des goulots d'étranglement et à l'augmentation de la durée de vie du moteur.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour escaliers mécaniques et ascenseurs résidentielsLes variateurs de fréquence améliorent les performances des ascenseurs et des escaliers mécaniques en assurant un fonctionnement fiable, un rendement énergétique supérieur et des niveaux de confort accrus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritimeTirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour le forage en merLa commande de pompe à fréquence variable vous permet d'optimiser votre productivité malgré l'évolution des conditions du puits dans le temps, et de réduire les coûts.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Des déchets à l'énergie durable : électricité et chauffage pour la villeÉCOSSE : Conformément aux objectifs " zéro déchet " du gouvernement écossais, le traitement des déchets urbains non recyclables contribue à l'élimination des décharges tout en générant de l'électricité et de la chaleur. Équipé de variateurs VACON® NXP à haut rendement, le procédé génère suffisamment de chaleur pour alimenter 25 000 foyers.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les variateurs VACON® optimisent la disponibilité de la plus grande aciérie de République tchèqueNon-stop:
Découvrez comment Danfoss assure une fiabilité 24h / 24 et 7j / 7 en coulée continue. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le navire Future of the Fjord atteint les objectifs d'émissions fixés pour 2026, aujourd'huiCe premier navire entièrement en fibre de carbone entièrement électrique protège l'environnement préservé du fjord norvégien et garantit ainsi zéro émission.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Efficacité de la commande de frein pour les grues de la fonderie ElgiLes variateurs VACON® NXP et VACON® NXS sont dotés d'un logiciel d'application dédié pour le freinage mécanique assurant une vitesse de grande précision et un excellent contrôle du freinage.
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.