Flexible, robuste et toujours prêt à l'emploi
Le VACON® NXC est le variateur compact qui garantit un fonctionnement fiable dans des conditions d'exploitation difficiles, par exemple, dans les industries minières, pétrolières et gazières ou du traitement de l'eau et des eaux usées. La protection à gestion thermique prolonge la durée de vie du variateur et assure un fonctionnement sans défaillance.
Les protections, qui ont des anneaux de levage pour faciliter la manutention, peuvent être prévues pour un montage mural ou autonome. Le compartiment de commande facilitant l'accès aux relais, aux bornes auxiliaires et aux autres équipements ainsi qu'un vaste espace autour des bornes de puissance favorisent la facilité d'installation et de raccordement des câbles de puissance. En outre, les rails de montage et un gabarit d'extraction permettent un entretien rapide et efficace du module de puissance.
Tensions d'alimentation et plages de puissance
Alimentations à 6 et à 12 impulsions :
- 3 x 380-500 V...132-1 200 kW
- 3 x 525-690 V...110-2 000 kW
Alimentations AFE :
- 3 x 380-500 V...132-1 500 kW
- 3 x 525-690 V...110-2 000 kW
Harmonique faible, alimentation à filtre actif :
- 400 V...132-560 kW
- 500 V*...132-560 kW
- 690 V...110-800 kW
*nécessite un filtre actif de 690 V
Caractéristiques et avantages
Coûts d'investissement inférieurs, car aucune conception, aucune ingénierie ou aucun ventilateur de refroidissement supplémentaire n'est nécessaire
Réduction du temps de mise en service et d'entretien grâce au compartiment de commande facile d'accès et au clavier amovible
Amélioration de la rapidité d'utilisation grâce aux rails de montage et au concept de service à gabarit d'extraction
Réduction des coûts de maintenance grâce à la conception robuste et homologuée
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|
Schémas et modèles 3D
Type | Nom | Langue | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE09 IP21 | 01 mars, 2021 | 38.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE09 IP54 | 01 mars, 2021 | 39.4 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE10 IP21 | 01 mars, 2021 | 37.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE10 IP54 | 01 mars, 2021 | 38.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE12 IP21 | 01 mars, 2021 | 76.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE12 IP54 | 01 mars, 2021 | 79.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE13 IP21 | 01 mars, 2021 | 76.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE13 IP54 | 01 mars, 2021 | 69.4 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE14 IP21 | 01 mars, 2021 | 147.8 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC AFE14 IP54 | 01 mars, 2021 | 134.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC Connection points | 01 févr., 2019 | 2.8 MB | ||
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR09 IP21 | 01 mars, 2021 | 33.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR09 IP54 | 01 mars, 2021 | 35.7 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR10 IP21 | 01 mars, 2021 | 32.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR10 IP54 | 01 mars, 2021 | 35.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR11 IP21 | 01 mars, 2021 | 53.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR11 IP54 | 01 mars, 2021 | 43.5 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR12 IP21 | 01 mars, 2021 | 69.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR12 IP54 | 01 mars, 2021 | 74.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 1030A 690V | 01 mars, 2021 | 49.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 1150A 500V | 01 mars, 2021 | 49.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 1180A 690V | 01 mars, 2021 | 49.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 1300A 500V | 01 mars, 2021 | 93.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 1450A 500V | 01 mars, 2021 | 12.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 12P 920A 690V | 01 mars, 2021 | 3.4 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 1030A 690V | 01 mars, 2021 | 3.4 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 1150A 500V | 01 mars, 2021 | 3.4 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 1180A 690V | 01 mars, 2021 | 4.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 1300A 500V | 01 mars, 2021 | 1.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 1450A 500V | 01 mars, 2021 | 0.0 B | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP21 6P 920A 690V | 01 mars, 2021 | 49.6 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 1030A 690V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 1150A 500V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 1180A 690V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 1300A 500V | 01 mars, 2021 | 92.5 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 1450A 500V | 01 mars, 2021 | 92.5 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 12P 920A 690V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 1030A 690V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 1150A 500V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 1180A 690V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 1300A 500V | 01 mars, 2021 | 51.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 1450A 500V | 01 mars, 2021 | 51.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR13 IP54 6P 920A 690V | 01 mars, 2021 | 47.9 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP21 12P 1500A 690V | 01 mars, 2021 | 203.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP21 6P 1500A 690V | 01 mars, 2021 | 167.3 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP21 6P12P 1770A500V | 01 mars, 2021 | 203.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP21 6P12P 1900A690V | 01 mars, 2021 | 203.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP21 6P12P 2150A500V | 01 mars, 2021 | 203.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP21 6P12P 2250A690V | 01 mars, 2021 | 203.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP54 12P 1500A 690V | 01 mars, 2021 | 194.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P 1500A 690V | 01 mars, 2021 | 144.1 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P12P 1770A500V | 01 mars, 2021 | 194.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P12P 1900A690V | 01 mars, 2021 | 194.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P12P 2150A500V | 01 mars, 2021 | 194.0 MB | STP | |
M-Drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P12P 2250A690V | 01 mars, 2021 | 194.0 MB | STP | |
EPLAN-files | OPTA1_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 267.3 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA2_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 240.1 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA3_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 251.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA4_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 264.1 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA5_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 270.3 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA7_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 276.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA8_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 277.1 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTA9_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 262.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTAE_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 261.7 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTAF_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 245.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTAK_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 275.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTAL_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 282.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTAN_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 269.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB1_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 276.4 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB2_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 258.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB4_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 347.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB5_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 246.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB8_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 268.2 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTB9_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 254.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTBB_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 275.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTBC_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 275.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTBE_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 272.0 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTBH_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 360.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC2_VACON_NX | 30 nov., 2020 | 260.4 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC3_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 274.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC4_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 267.3 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC5_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 269.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC6_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 268.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC7_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 264.8 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTC8_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 266.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTCI_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 257.1 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTCJ_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 267.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTCP_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 266.7 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTCQ_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 258.3 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTD1_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 262.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTD2_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 265.9 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTD3_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 267.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTD6_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 262.2 KB | ZIP | |
EPLAN-files | OPTD7_VACON_NX | 01 mars, 2019 | 255.1 KB | ZIP |
Logiciel
Type | Nom | Langue | Mis à jour | Version | État | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outils logiciels | SISTEMA Library for Danfoss Drives | Anglais | 01 janv., 2018 | 01 | Released | 283.1 KB | .zip |
Logiciel système | VACON NXP Firmware | Anglais | 12 juil., 2024 | 210 | Released | 4.3 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® Advanced Safety Option Firmware | Anglais | 16 déc., 2019 | 004 | Released | 3.1 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | Anglais | 11 janv., 2016 | 01 | Released | 748.0 B | .zip |
Logiciel système | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | Anglais | 11 janv., 2016 | 01 | Released | 1.3 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | Anglais | 27 févr., 2018 | 01 | Released | 2.7 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | Anglais | 01 janv., 2012 | 01 | Released | 3.5 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | Anglais | 19 févr., 2015 | 01 | Released | 7.4 KB | .zip |
Logiciel d'application | VACON® NXP Crane Application | Anglais | 13 mai, 2022 | 104 | Released | 4.0 MB | .zip |
Logiciel d'application | VACON® NXP Power Generation Application | Anglais | 26 août, 2019 | 040 | Released | 2.2 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTBB EnDat Firmware | Anglais | 28 mars, 2019 | 008 | Released | 62.5 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | Anglais | 28 mars, 2019 | 010 | Released | 36.4 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | Anglais | 08 janv., 2015 | 01 | Released | 13.2 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | Anglais | 08 juin, 2022 | 01 | Released | 13.4 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | Anglais | 03 sept., 2020 | 01 | Released | 72.1 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | Anglais | 03 avr., 2020 | 01 | Released | 204.3 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | Anglais | 16 déc., 2019 | 01 | Released | 667.4 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | Anglais | 16 févr., 2018 | 01 | Released | 2.9 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | Anglais | 16 févr., 2018 | 01 | Released | 531.9 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | Anglais | 03 avr., 2023 | 007 | Released | 7.2 MB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | Anglais | 08 févr., 2021 | 01 | Released | 209.2 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | Anglais | 20 févr., 2020 | 01 | Released | 381.4 KB | .zip |
Logiciel système | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | Anglais | 16 févr., 2018 | 01 | Released | 2.4 MB | .zip |
Outils logiciels | VACON® Safe | Anglais | 25 janv., 2021 | 1.0.4.0 | Released | 3.8 MB | .zip |
Applications associées
Pompes, ventilateurs, extrudeuses, convoyeurs, propulseurs et unités de conversion de puissance et de propulsion.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritimeTirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour les applications de pompage de l'eauPour l'alimentation en eau à base d'eau de surface ou souterraine, les variateurs de fréquence Danfoss permettent d'optimiser le process de production tout en réduisant les coûts d'énergie et de maintenance.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour pompes dans le domaine de l'exploitation minièrePourquoi ne pas réduire la charge calorifique de la sous-station et l'infrastructure de climatisation grâce à la commande de pompe refroidie par air de Danfoss ?
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour pompes industriellesGrâce à un contrôle des pompes industrielles avec les variateurs de fréquence Danfoss, vous pouvez optimiser vos process et réduire les coûts de l'énergie et de maintenance de manière significative.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritimePour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour ventilateurs industrielsAvec les solutions de variateurs de fréquence Danfoss pour la ventilation industrielle, vous profitez d'une grande précision, d'interfaces conviviales, d'une intelligence distribuée et de coûts d'exploitation moindres.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Modernisation de l'environnement du port de Scheveningen grâce à une alimentation électrique propre à quaiEn moyenne, 1 000 litres de diesel sont économisés chaque jour grâce à la nouvelle alimentation électrique à quai dans le port de Scheveningen, ce qui permet de réduire considérablement la pollution atmosphérique.
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.