L'installation conteneurisée de dessalement d'eau de mer (SWRO - système d'osmose inverse) est une solution idéale pour les situations d'urgence, temporaires et de pénurie aiguë d'eau. Cette solution complète d'eau potable peut être opérationnelle en quelques jours et constitue une alternative aux usines de dessalement semi-fixes ou fixes.
La capacité de production d'eau douce d'un conteneur typique peut atteindre 2 millions de litres (2 000 m3/jour). Cette quantité d'eau couvre les besoins de jusqu'à 8 000 habitants par jour.
Qu'est-ce qu'une installation conteneurisée de dessalement d'eau de mer ?
Les installations conteneurisées de dessalement d'eau de mer sont construites à l'intérieur de conteneurs maritimes métalliques. Le conteneur est assemblé et entièrement testé avant d'être livré, sans qu'il soit nécessaire d'assembler le système sur site, de faire de la tuyauterie, du câblage électrique ou de monter des composants : simples solutions « plug-and-play ». Les conteneurs sont conçus pour des installations permanentes ou mobiles, en intérieur ou en extérieur.
Quels sont les avantages de l'usine de dessalement conteneurisée d'eau de mer (SWRO)
- Simplicité plug-and-play : Solution tout-en-un conçue pour produire de l'eau potable à partir d'eau de mer, ne nécessitant que d'une alimentation en eau de mer et de l'électricité pour commencer à produire.
- Déployable n'importe où : Projetable n’importe où, l’installation conteneurisé ne nécessitent pas d’une grosse préparation génie civil.
- Déployable rapidement : de nombreux équipementiers ont des installations conteneurisées en stock et prêtes à l'emploi ; d'autres peuvent rapidement configurer et construire des installations standard ou personnalisées. Elles peuvent être opérationnelles en quelques jours.
- Modulaire : Disponible en versions 40’’ et 20’’. Selon les besoins, peut facilement être mis à l'échelle vers le haut ou vers le bas.
- Mobile : Facile à transporter par camion, bateau ou hélicoptère.
Produits associés

Danfoss : 4 technologies de base pour les installations conteneurisées de dessalement d'eau de mer
Danfoss travaille en collaboration avec des partenaires qui construisent des conteneurs Plug-and-Play et fournissent une gamme unique de composants : pompes haute pression APP, dispositifs de récupération d'énergie iSave, variateurs et capteurs.
Les années de succès sur le terrain ont montré que les solutions Danfoss sont les plus avantageuses sur le marché :
- Leader sur le marché de l’efficacité énergétique :. Les pompes haute pression Danfoss APP et les ERD iSave réduisent les coûts d'exploitation de toute installation SWRO car elles ont la meilleure efficacité énergétique dans leur catégorie. Pour les SWRO conteneurisés situées dans les régions éloignées, la réduction de la consommation d'énergie est un sujet important, surtout avec la hausse des prix de l'électricité, en cas de hors réseau, d'utilisation de générateurs diesel et de sources d'énergie renouvelables telles que le solaire et l'éolien.
- Exemple tiré d'un cas d'école : Veolia Water Technologies Iberica a récemment achevé la rénovation de Suministros de Agua La Oliva, la compagnie municipale des eaux qui approvisionne Corralejo à Fuerteventura, dans les îles Canaries espagnoles. Construite autour des pompes haute pression APP de Danfoss et des dispositifs de récupération d'énergie iSave, l'usine de 2 000 m3 réduit la consommation d'énergie de la municipalité de 57 %.
- Compact et efficace : la gamme Danfoss pour la solution Plug-and-Play est unique en termes de compacité et d'efficacité :
- Les pompes APP offrent un rendement à haute pression par m3 bien supérieur à celui de tout autre type de pompe, en particulier par rapport aux pompes centrifuges traditionnelles.
- La conception 3-en-1 des ERD iSave combine un échangeur de pression, une pompe de surpression et un moteur pour une récupération d'énergie extrêmement compacte.
- Fiabilité à toute épreuve : maintenance facile sur site et intervalles d'entretien les plus longs de l'industrie.
- Délais de livraison courts : De nombreuses pompes Danfoss APP et iSave ERD, en particularité les plus couramment utilisées dans les installations SWRO conteneurisées, sont disponibles pour une livraison immédiate ou avec des délais de livraison relativement courts. Assurez-vous de vérifier la disponibilité et les délais de livraison auprès de votre représentant Danfoss en cas besoin urgent.
Produits connexes :
Pompes haute pression Danfoss APP Récupérateurs
D'énergie iSave ERDs
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Franck Iacoucci,
Sales Engineer SER region HHP
Ph: +33772145453
Email: franck.iacoucci@danfoss.com
Études de cas
Nous contacter
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Franck Iacoucci
Sales Engineer SER region HHP
Ph: +33772145453
Email: franck.iacoucci@danfoss.com