Une irrigation efficace et durable
Alors que l'accès aux ressources en eau se raréfie dans certaines régions du monde, il devient capital de trouver des solutions d'irrigation efficaces et durables. Il s'agit de fournir suffisamment d'eau pour obtenir un rendement maximal des cultures, mais sans utiliser plus d'eau et d'énergie que ce qui est absolument nécessaire. Les capteurs de pression et variateurs CA Danfoss adaptent la pression ou le débit au besoin réel. Par ailleurs, les fonctions logicielles d'application intégrées contribuent à la fois à protéger le système de tuyauterie en limitant la surpression, réduisant ainsi les fuites, et à diminuer la consommation d'énergie.
La solution ultime pour réduire la consommation d'énergie et qui est une tendance qui gagne vite du terrain consiste à utiliser des pompes à énergie solaire. C'est précisément dans cette optique que Danfoss Drives a crée sa série Inverter. La gamme de produits VACON comprend une encapsulation spécialement conçue pour cet environnement et un logiciel avancé, permettant le fonctionnement même lorsque les nuages empêchent partiellement la lumière solaire d'atteindre les panneaux photovoltaïques.

Une irrigation optimale pour Jurex srl
En utilisant les variateurs VLT® AQUA Drive pour réguler vos pompes d'irrigation, vous pourrez adapter la pression et le débit du système à vos besoins du moment. Vous réaliserez ainsi des économies d'énergie conséquentes.
Documents

VLT® AQUA Drive nouvelle génération
Apprenez-en plus sur l'optimisation de la gestion de l'énergie et du débit d'eau.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Le VLT® AQUA Drive FC 202 commande tous les types de pompe et est équipé d’un contrôleur de cascade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gamme MBS 3000, transmetteurs de pression compactsLe transmetteur de pression compact MBS 3000 est conçu pour être utilisé dans quasiment toutes les applications industrielles et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
La gamme de transmetteurs de pression flexible englobe tous les signaux de sortie standard.