Dessalement - solutions pour l’osmose inverse (SWRO)

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés
  • Nous contacter

Par voie terrestre ou maritime - partout

Grâce aux applications de dessalement par osmose inverse (pompes haute pression, systèmes de récupération d´énergie, systèmes d´entraînement et systèmes de contrôle de pression et de fluides) vous pouvez économiser jusqu´à 65 % d´énergie.

 

 

Eau potable - Solutions de dessalement - Danfoss

Un dessalement durable avec une efficacité énergétique maximale

Selon les Nations Unies, la pénurie d'eau est l'un des principaux problèmes actuels et à venir de notre planète. Il est urgent de trouver des solutions durables pour de nouveaux approvisionnements en eau douce ; des solutions qui permettent de passer directement de l'eau salée à l'eau douce à un faible coût et avec un impact minimal sur le climat et la nature.

En raison de sa grande efficacité énergétique et de sa fiabilité, le dessalement d'eau de mer par osmose inverse (SWRO) est l'une des solutions les plus durables et économiques pour convertir l'eau de mer en eau douce potable. La technologie SWRO connaît par ailleurs un développement rapide visant à améliorer son efficacité énergétique et à soutenir la production d'eau douce à grande échelle.

Caractéristiques et avantages

Consommation d'énergie extrêmement faible

Coûts de maintenance très bas

Simplicité d'utilisation

Entretien minimal avec intervalles longs

Faible encombrement mais grande efficacité - dimensions compactes et poids léger

Danfoss, chef de file de l'innovation en matière de SWRO

Danfoss s'engage à faciliter le travail du secteur du dessalement avec des solutions SWRO offrant un bon rendement énergétique. Notre offre de produits comprend quatre technologies de base : les pompes haute pression, les variateurs CA, les dispositifs de récupération d'énergie et les systèmes de régulation de la pression et des fluides. Ces solutions hautement efficaces et durables de purification d'eau permettent de réaliser jusqu'à 65 % d'économies d'énergie par rapport aux systèmes traditionnels à pompes centrifuges sans dispositifs de récupération d'énergie et sans variateurs.

Dessalement de l'eau salée - Danfoss

Le défi d'aujourd'hui, l'opportunité de demain

L'eau est essentielle à la vie. La pénurie d'eau douce a stimulé l'innovation et permis de trouver des solutions efficaces et écologiques pour transformer l'eau de mer en eau douce et propre.

L'osmose inverse est la technologie la plus courante. Il s'agit d'une technologie simple, fiable et requérant moins d'énergie que les autres techniques de dessalement.

Système de dessalement Danfoss

Créer un avenir durable avec l'eau de mer

65 % d'économies sur vos systèmes de dessalement avec les pompes haute pression Danfoss, les transmetteurs de pression Danfoss, les variateurs Danfoss et les dispositifs de récupération d'énergie Danfoss (iSave), par rapport aux usines de dessalement avec pompes centrifuges et sans variateurs et dispositifs de récupération d'énergie.

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { VLT® AQUA Drive FC 202; } else if (isBigColumns) { VLT® AQUA Drive FC 202 } else { VLT® AQUA Drive FC 202 }
    VLT® AQUA Drive FC 202

    Le VLT® AQUA Drive FC 202 commande tous les types de pompe et est équipé d’un contrôleur de cascade.

  • if (isSmallPicture) { Transmetteur de pression DST P40I; } else if (isBigColumns) { Transmetteur de pression DST P40I } else { Transmetteur de pression DST P40I }
    Transmetteur de pression en titane DST P40I pour les environnements extrêmes

    Pour une utilisation dans des environnements corrosifs, Danfoss propose le nouveau transmetteur de pression robuste DST P40I fabriqué en titane avec des éléments de détection de pression en céramique. DST P40I est optimisé pour être utilisé dans des applications telles que les systèmes de dessalement, le refroidissement de l'eau de mer et les traitements chimiques.

  • if (isSmallPicture) { Dispositif de récupération d'énergie iSave - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Dispositif de récupération d'énergie iSave - Danfoss } else { Dispositif de récupération d'énergie iSave - Danfoss }
    Dispositifs de récupération d'énergie pour les applications à osmose inverse

    Le dispositif de récupération d'énergie 3 en 1 (ERD) optimisé pour les applications d'osmose inverse pour le dessalement de l’eau de mer.

Nous contacter

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.