Amélioration des performances du système grâce à l'optimisation de la pompe
Dans le cadre des applications de réfrigération et de climatisation, vous pouvez améliorer considérablement les performances du système en optimisant les opérations de pompage. Avec de multiples caractéristiques de contrôle dédiées aux pompes et une capacité de protection intelligente, les variateurs de fréquence Danfoss optimisent la production tout en protégeant le variateur, le moteur et l'équipement composant le système. Ils garantissent également un approvisionnement optimal en liquide en cas de fuite ou de rupture d'un tuyau.
Un approvisionnement continu en eau ou en glycol peut être assuré en cas de fuite ou de rupture d'un tuyau. La surcharge, par exemple, est évitée en réduisant la vitesse du variateur et l'alimentation est assurée à un débit réduit.
Protection contre les fuites
Les fonctions de protection contre le fonctionnement à sec de la pompe et en fin de courbe, intégrées dans les variateurs Danfoss, font référence à des situations où la pompe fonctionne sans générer la pression souhaitée (par exemple, quand une conduite fuit). Dans ce genre de situation, le variateur déclenche une alarme, arrête la pompe ou effectue une autre action prédéfinie.
Vous pouvez réaliser des économies d'énergie importantes et réduire les coûts d'installation grâce à la compensation de débit dans les systèmes de ventilation et de pompage. Un capteur de pression installé près du ventilateur ou de la pompe fournit une référence qui permet de maintenir la pression constante au niveau du point d'utilisation du système. Le variateur règle constamment la référence de pression afin de suivre la courbe du système.
Une pompe en fonctionnement consomme normalement plus de puissance si elle tourne plus vite, selon une courbe déterminée par la pompe et la conception de l'application. La fonction « absence de débit ou débit faible » détecte les situations où la pompe tourne vite, mais n'est pas complètement chargée. Cela pourrait indiquer que la circulation de l'eau s'est arrêtée, que la pompe fonctionne à sec ou qu'une conduite fuit. Un approvisionnement continu en liquide peut être assuré en cas de fuite ou de rupture d'un tuyau. La surcharge, par exemple, est évitée en réduisant la vitesse, tandis que l'alimentation en liquide est sécurisée à faible débit.
Économies d'énergie supplémentaires
L'optimisation automatique de l'énergie (AEO) permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires pouvant atteindre 5 %. Cette fonction adapte le courant d'entrée à la vitesse du moteur et à la charge réelles, et ne consomme que la quantité de puissance nécessaire pour le moteur et le fonctionnement avec cette charge. Cela permet d'éviter des pertes thermiques additionnelles dans le moteur.
Avec une efficacité allant jusqu'à 99 % et un facteur de puissance réelle supérieur à 0,9, les variateurs de fréquence Danfoss se distinguent clairement des dispositifs comparables. Les pertes causées par les selfs et les filtres sont déjà comptabilisées dans la puissance nominale. Cela réduit non seulement les coûts directs de l'énergie nécessaire pour le fonctionnement du variateur en soi, mais aussi les coûts nécessaires au refroidissement pour l'élimination de la chaleur supplémentaire.

Réduction de la consommation d'énergie de 60 % par l'hôtel le plus vert au monde
L'établissement Crowne Plaza Copenhagen Towers optimise le rendement énergétique et la rentabilité avec le variateur VLT® HVAC Drive.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Start Controller MCD 100Un démarreur progressif extrêmement rentable et compact offrant une fonctionnalité de base de démarrage et d'arrêt progressif et un montage facile sur rail DIN.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Compact Starter MCD 201 et MCD 2022 séries de démarreur qui vous apportent des solutions de démarrage moteurs complètes jusqu'à 110 kW.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103Le FC 103 est optimisé pour commander des compresseurs, des pompes et des ventilateurs afin de réaliser des économies d’énergie considérables dans les installations de réfrigération.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Ce variateur FC 102 robuste et intelligent permet d’améliorer les applications de pompage et de ventilation au sein des systèmes de gestion des bâtiments, et fonctionne en extérieur dans la plupart des régions.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Le VLT® AQUA Drive FC 202 commande tous les types de pompe et est équipé d’un contrôleur de cascade.
Études de cas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conditions idéales pour le hockey sur glace avec CooltechQuand on parle de terrains de hockey sur glace, tant dans le rôle de joueur que de spectateur, Danfoss se range systématiquement du côté de l'équipe gagnante.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Économies d'énergie de 80 kW à la mine de KolomelaLe refroidissement par canal arrière des variateurs VLT® AutomationDrive réduit la charge calorifique de la sous-station, ce qui permet de recourir à des systèmes de climatisation plus petits et moins gourmands en énergie.
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.