Utilisation optimale des unités de traitement de l'air
Une nouvelle législation est sur le point d'être adoptée dans le monde, incluant des normes d'efficacité plus strictes pour les unités « Roof Top » aux États-Unis et pour les unités de ventilation en Europe. Elle imposera des contrôles de vitesse variables sur la plupart des unités de traitement de l'air. De plus, certaines normes requièrent des avertissements visuels pour le remplacement des filtres installés afin de garantir un fonctionnement efficace. Les variateurs de fréquence Danfoss sont spécialement conçus pour répondre à ces besoins, et bien plus encore.
Surveillance du filtre à air pour les unités de traitement de l'air
Satisfaire les exigences pour une surveillance du filtre externe peut représenter un coût supplémentaire, en particulier lorsque cela nécessite une protection externe pour héberger le capteur de pression. Afin de faciliter et de rentabiliser l'ajout de ces capteurs de pression, nous avons développé l'option VLT® Pressure Transmitter PTU 025. Cette option, qui inclut trois gammes de pression jusqu'à 2 500 Pa, peut facilement être attachée au VLT® HVAC Drive sans qu'une protection externe supplémentaire ne soit nécessaire.
Pression jusqu'à la conversion de débit
Vous pouvez réduire l'utilisation de l'instrumentation de climatisation à l'aide des variateurs Danfoss en vue de fournir un débit fixe ou un débit différentiel fixe, ce qui élimine le besoin d'ajouter un capteur de débit externe. En conséquence, vous optimisez votre consommation d'énergie et réduisez la complexité des systèmes, tout en améliorant les niveaux de confort.
Sécurité incendie
En cas d'incendie, la fonction de sécurité en mode prioritaire incendie empêche le variateur de s'arrêter par mesure de protection. Au lieu de cela, le fonctionnement vital du ventilateur continue, quels que soient les signaux de commande, avertissements ou alarmes. Le mode prioritaire incendie est crucial pour garantir l'évacuation d'un bâtiment en toute sécurité en cas d'incendie.

Consommation d'énergie minimisée pour la Friends Arena
Les 200 variateurs Danfoss permettent un contrôle énergétique optimisé des pompes et des ventilateurs et renforcent la sécurité du plus grand stade de Suède.
Produits
Études de cas
Nous contacter
Pour plus d'informations, merci de nous contacter.