Optez pour le raccourci vers une faible charge
eoCharge est une véritable révolution dans la réfrigération industrielle. Cette solution unique et simple réduit la charge dans les systèmes neufs et existants. Avec une installation facile dans tout type de système, NeoCharge vous offre un raccourci vers une faible charge.
Présentation de NeoCharge : Réduisez les coûts énergétiques et augmentez la capacité avec la même charge
NeoCharge permet aux systèmes à expansion directe (DX) de fonctionner sans surchauffe. Dans les systèmes traditionnels inondés, la solution réduit le taux de recirculation au minimum tout en maintenant des performances élevées du système. En résumé, NeoCharge est une solution complète qui change la donne en matière de faible charge:
- Réduisez les coûts énergétiques jusqu’à 20 %
- Augmenter la capacité de la chambre froide jusqu’à 40 % en utilisant la même charge de réfrigérant
- Solution facile à installer, plug & play
- Compatible avec tout système de réfrigération à l’ammoniac
- Mettez à niveau les systèmes existants ou déployez-les dans des constructions neuves
Réduisez la charge de votre système. Boostez votre entreprise
Fonctionnement de NeoCharge dans les systèmes DX et de recirculation
NeoCharge est une solution complète pour optimiser les systèmes de réfrigération industrielle. Elle comprend des capteurs, des vannes de contrôle et un contrôleur électronique.
Dans les systèmes à expansion directe (DX), NeoCharge élimine la surchauffe en faisant fonctionner les évaporateurs de manière plus stable et contrôlée. Cela signifie que l'ammoniac revient des évaporateurs sans surchauffe ou légèrement humide.
Dans les systèmes de recirculation, la solution NeoCharge assure un faible taux de recirculation stable et contrôlable, quelles que soient les conditions changeantes. Cela réduit la charge d’ammoniac de 30 à 40 % dans les systèmes existants ou encore plus dans les nouveaux systèmes.

Aperçu du produit :
Contrôleur NeoCharge
La technologie NeoCharge, propulsée par l’EKE450, contrôle intelligemment le flux de réfrigérant pour des performances de refroidissement optimales. Ce système avancé peut fonctionner avec une seule vanne d'injection ou un évaporateur complet, assurant flexibilité et adaptabilité. Son design plug & play et ses exigences minimales de configuration rendent l'installation simple. De plus, des fonctionnalités de sécurité intégrées garantissent une opération continue, minimisant les temps d'arrêt et maximisant le temps de fonctionnement du système.
Capteur NeoCharge
Le capteur chauffé de NeoCharge surveille avec précision les conditions de l'évaporateur, fournissant des informations en temps réel sur la qualité du réfrigérant. Ce capteur compact et facile à installer est idéal pour la modernisation des systèmes, améliorant les performances des refroidisseurs d'air industriels existants.
Vannes NeoCharge
La compatibilité de NeoCharge s'étend aux systèmes traditionnels de recirculation par pompe (CCR) avec l'ajout de nouveaux modules de fonction PWM (modulation de largeur d’impulsion). Ces modules peuvent être facilement intégrés aux plateformes ICF existantes, offrant une plus grande flexibilité et des possibilités d'application. Le système est également compatible avec les vannes ICM et AKVA, élargissant encore sa polyvalence.
Redonnez vie aux systèmes à l'ammoniac avec Danfoss
Depuis plus de 150 ans, l’ammoniac est le réfrigérant le plus fiable au monde. Désormais, NeoCharge vous permet de redonner vie aux systèmes à l’ammoniac en réduisant la charge, en augmentant les performances du système et en garantissant l’efficacité énergétique.
Mais ce n’est pas tout. En tant que leader international dans la technologie de la réfrigération à l’ammoniac, Danfoss continue de jouer un rôle clé dans l’application sûre et économe en énergie de la réfrigération à l’ammoniac.
Vidéos


Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Matériel promotionnel | Introducing NeoCharge: Cut energy costs and increase capacity | Allemand | Multiple | 29 sept., 2024 | 2.8 MB | |
Matériel promotionnel | Introducing NeoCharge: Cut energy costs and increase capacity | Anglais | Multiple | 13 sept., 2024 | 528.4 KB | |
Brochure | NeoCharge - take the shortcut to low-charge | Anglais | Multiple | 16 sept., 2024 | 2.1 MB | |
Brochure | NeoCharge - take the shortcut to low-charge | Allemand | Multiple | 29 sept., 2024 | 16.1 MB | |
Brochure | NeoCharge la solution vers une réduction de charge | français, langue française | France | 25 févr., 2025 | 7.9 MB |
Nous contacter
Réservez une introduction de 15 minutes à NeoCharge
Si vous avez des questions sur NeoCharge, besoin de conseils d'experts, ou souhaitez explorer des opportunités de partenariat, n'hésitez pas à nous contacter.
Lorenzo Angolani, Sales Development Director
Industrial Refrigeration - Global, Danfoss Climate Solutions