L'ammoniac dans la réfrigération industrielle

Des composants dernier cri pour la réfrigération à l'ammoniac
L'ammoniac est la référence des réfrigérants depuis le 19e siècle. Si vous travaillez dans le domaine de la conservation des aliments ou dans une usine de traitement industriel, vous savez que l'ammoniac est le réfrigérant privilégié en raison de ses propriétés thermodynamiques inégalables. Pour en savoir plus à ce sujet et sur les nombreux autres avantages de l'utilisation de l'ammoniac, cliquez sur le lien « Pourquoi utiliser l'ammoniac dans la réfrigération industrielle ? ».
Les préoccupations environnementales et la nouvelle réglementation F-gas obligent les scientifiques et les techniciens en réfrigération à envisager sérieusement d'utiliser des réfrigérants naturels comme l'air, l'eau, l'ammoniac ou encore le dioxyde de carbone comme solution alternative à long terme pour la réfrigération industrielle. Si vous travaillez dans le domaine de la conservation des aliments ou dans une usine de traitement industriel, vous savez que l'ammoniac est le réfrigérant privilégié en raison de ses propriétés thermodynamiques inégalables.
Après avoir résisté à l'épreuve du temps pendant plus d'un siècle et montré qu'il comptait parmi les solutions les plus efficaces, l'ammoniac est désormais envisagé pour des domaines d'application dans lesquels il était autrefois inconcevable de l'utiliser. Danfoss est l'un des leaders du marché des composants de réfrigération à l'ammoniac, et notamment des vannes électriques, mécaniques et manuelles. Nous travaillons sans relâche au développement de composants permettant une mise en œuvre sûre et écoénergétique de la réfrigération à l'ammoniac.

Pourquoi utiliser l'ammoniac dans la réfrigération industrielle ?
Découvrez les avantages de l'ammoniac dans les applications de réfrigération industrielle.
Produits pour l'ammoniac
Découvrez tous nos produits conçus pour la réfrigération industrielle et l'ammoniac.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes de régulation ICV Flexline™Danfoss ICV Flexline™ vous garantit une solution fiable, sûre et écologique qui répondra à vos besoins actuels et futurs. La gamme de produits se compose d'un régulateur piloté ICS, d'un régulateur motorisé ICM et d'une électrovanne à 2 temps ICLX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Plate-forme Flexline™La plate-forme Flexline ™ est synonyme de flexibilité pour la réfrigération industrielle. Basé sur un concept de conception modulaire, chaque produit présente plusieurs avantages, vous disposerez notamment d’un choix flexible, ainsi que d’une installation et d’une maintenance aisées.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™La plateforme de produits SVL Flexline™ est conçue pour satisfaire les exigences en matière de réfrigération industrielle. La gamme couvre cinq fonctions différentes avec seulement deux modèles de vannes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Stations de vannes ICF Flexline™Les stations de vannes ICF Flexline™ se caractérisent par une flexibilité inégalée. Comme tous les produits de la plateforme Flexline™, ces stations de vannes sont basées sur un concept modulaire unique.
Développez vos connaissances sur l'ammoniac avec Danfoss Learning
- E-lesson : les réfrigérants naturels - l'ammoniac
- E-lesson : l'ammoniac, module 2a - présentation d'une installation à l'ammoniac à deux étages
- E-lesson : l'ammoniac, module 2b - aménagement d'une installation à l'ammoniac à deux étages
- E-lesson : l'ammoniac, module 2c - optimisation d'une installation à l'ammoniac à deux étages